Dzięki licencji opartej na wartości Designcenter X NX lub licencjonowaniu tokenów wszystkie moduły dodatków do Designcenter X NX znajdują się w „puli tokenów”. Te moduły dodatkowe zawierają funkcje, które mogą nie być zawarte w podstawowych możliwościach licencji podstawowej siedziby. Na przykład Designcenter NX Immersive Explorer i Designcenter NX Immersive Designer są modułami dodatkowymi, które są dostępne wyłącznie za pośrednictwem licencjonowania tokenów.
Dostęp do modułów dodatków Designcenter X NX za pomocą licencji opartej na wartości Designcenter X NX:
- Twoja firma może kupić stałą ilość tokenów. Są to licencje pływające, dzięki czemu cały zespół może udostępniać tokeny. Na naszej stronie internetowej sprzedajemy Designcenter X NX Value Based Licensing w pakiety tokenowe po 50.
- Każdy moduł dodatkowy zużywa określoną liczbę tokenów, gdy są używane. Każdy użytkownik o nazwie w Twojej firmie może uzyskać dostęp do dowolnego modułu dodatkowego Designcenter X NX w puli tokenów i korzystać z niego, o ile nie przekroczysz łącznej liczby zakupionych tokenów. Wystarczy kliknąć żądaną aplikację w Designcenter X NX, aby wymeldować moduł dodatkowy z tokenami.
- Po wyjściu z Designcenter X NX lub zaprzestaniu korzystania z modułu dodatkowego przydzielona ilość tokenów powraca do całkowitej puli firmy. Stwarza to bezproblemowy system zameldowania i wymeldowania.
Przykład licencji opartej na wartości Designcenter X NX w pracy:
Zespół tworzy cyfrowy bliźniak do ekspresu do kawy. Zespół składa się z czterech inżynierów, z których każdy posiada licencję nazwanego użytkownika dla Designcenter X NX Design Standard plus łącznie 100 żetony w puli. Inżynier jeden i dwa logują się o 9:00 rano. Pierwszy inżynier potrzebuje 17 tokeny dla Designcenter NX Draw Shape, aby dodać logo ziaren kawy na zewnątrz i potrzebuje dwóch godzin na wykonanie zadania. Engineer two musi użyć modelowania algorytmicznego Designcenter NX, aby stworzyć wizualne zainteresowanie lejem na ziarna kawy. Wymaga modelowania algorytmicznego Designcenter NX 25 żetony, i zajmie około dwóch godzin, opuszczenie 58 tokeny pozostawione w puli tokenów.
Inżynier trzech musi uzyskać dostęp do Performance Predictor, aby przeanalizować wydajność mechanizmu prasy do kawy. Chociaż będzie to wymagało 89 tokeny z puli, inżynier jeden i dwa ukończyli swoje zadania, co powoduje, że tokeny zostały dodane z powrotem do puli. I wreszcie, inżynier czterech potrzebuje Animation Designer, aby stworzyć zabezpieczenie marketingowe dla wewnętrznego mechanizmu. Wymaga to 24 tokenów, ale należy to zrobić po zakończeniu analizy Performance Predictor, co oznacza, że mogą poczekać i uzyskać dostęp do w pełni zaopatrzonej puli tokenów.