El éxito se basa en una buena integración a nivel de campo

La digitalización no se trata sólo de la nube, sino también de los datos de campo.. Con la digitalización se ha empezado a hablar mucho de La Nube. Ahí es donde ocurre la magia. Cada flujo de datos que entra en las herramientas de software o en La Nube se origina en la planta. Pueden ser datos sobre la presión medida en una bomba, una alarma de mantenimiento proveniente de un posicionador de válvu…