Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Ledningsnettteknikk

Et ledningsnett er et system med isolerte ledende ledninger bundet sammen og brukt i det elektriske systemet til et motorkjøretøy, kompleks maskin eller fly.

Hva er ledningsneteknikk?

Ledningsnettteknikk er utviklingsprosessen for et elektrisk fundament for sikker og pålitelig strømfordeling gjennom et system. Det danner grunnlaget for pålitelig, kostnadseffektiv og vellykket produktdesign og produksjon.

Design, prosjektering og produksjon av ledningsnett kompliseres av kortere programlanseringssykluser og økende prispress, kombinert med økende produkt- og konfigurasjonskompleksitet. Programvare for seledesign hjelper mange selskaper å adressere tekniske utfordringer for ledningsnett. Kraftige designautomatiseringsfunksjoner, kombinert med modellbasert prosjekteringsflyt for ledningsnett, hjelper seleprodusenter med å kutte kostnader, forbedre produktkvaliteten og øke effektiviteten.

Relaterte produkter: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Programvare relaterte produkter for seledesign

Mens digitalisering er et viktig skritt mot implementering og realisering av Industri 4.0, avhenger suksessen til seleprodusenter av evnen til nøyaktig å designe, optimalisere og koste produksjonsprosesser, arbeidskraft, materiale og ressurser som kreves for å produsere ledningsnett.

Optimalisert ytelse og pålitelighet

Riktig utformede ledningsnett sikrer optimalisert ytelse og pålitelighet av elektriske systemer.

Redusert installasjonstid og kostnader

Veldesignede seler med tydelig merkede ledninger, standardiserte kontakter og logiske ruteveier reduserer installasjonstid og kompleksitet under montering eller vedlikehold.

Forbedret sikkerhet og samsvar

Ledningsnettteknikk sikrer overholdelse av sikkerhetsstandarder og forskrifter som er spesifikke for hver bransje.

Hva er formålet med en ledningsnett?

Hensikten med et ledningsnett er å organisere individuelle ledninger i en enkelt enhet for effektivt å overføre elektrisk kraft og signaler. Et ledningsnett reduserer arbeidstiden og potensialet for menneskelige feil, slik at teknikere kan montere komplekse ledningsenheter i små eller vanskelig tilgjengelige rom.

For eksempel er det i noen moderne kjøretøy omtrent 40 forskjellige seler, bestående av omtrent 700 kontakter og mer enn 3000 ledninger. Bunting av ledninger og kabler i et ledningsnett forenkler tilkoblingen til større komponenter som en enkelt enhet for drop-in-installasjon, i stedet for å koble hver enkelt tråd.

Hva er ledningsnettdesign?

Ledningsnettdesign er prosessen der en ingeniør evaluerer kravene til en elektrisk del av systemet, gitt tilgjengelig fysisk plass for å lage en samling ledninger for å levere strøm og informasjon etter behov. Designet må koble alle nødvendige komponenter og ikke forstyrre andre systemer som er kritiske for driften og formålet med produktet.

For eksempel må et ledningsnett i et fly drive alt fra flykontroller til passasjerkomfort og landingsutstyr. Utformingen av ledningsnettet må ta hensyn til og ta hensyn til mekaniske systemer, passasjer- og mannskapskomfort, vektfordeling, rørleggerarbeid og mer for å sikre sikker og effektiv transport.

Utfordringer innen ledningsnettteknikk

Selv om produksjon av ledningsnett har eksistert i mer enn et århundre, står dagens produsenter overfor utallige utfordringer med lave marginer, tap av stammekunnskap, komplekse prosesser, kontinuerlig endring og strenge krav til kvalitet og levering. Ved å implementere modellbaserte arbeidsflyter kan produsenter forene tidligere fragmenterte design- og produksjonsdomener ved å automatisere datautveksling og legge til rette for beslutninger på tvers av domener. Gjennom integrering av designregler som støtter automatisering og konsistens på tvers av prosjekteringsprosessen, kan stammekunnskap fanges i stedet for tapt.

Bruk en omfattende digital twin i designprosessen for ledningsnett

Det er mulig å bytte ut foreldede produksjonstekniske verktøy og metoder mens du fortsetter flyten av designdata med digital twin-teknologi. Dette er avgjørende for effektivitet og kostnadseffektiv produksjon. Som et resultat er flere og flere selskaper avhengige av en omfattende digital twin i ledningsnett design prosessen.

De fleste bilprodusenter har for eksempel implementert en digital twin med full livssyklus for å opprettholde sporbarhet av kjøretøyets design-, produksjons- og bruksprosesser. Med en omfattende digital twin som består av en validert selemodell og en digitalisert produksjonsprosessmodell, kan selskaper transformere prosjektering, kostnadsberegning og produksjonsytelse — og til slutt øke fortjenesten.

Lære

Capital skaper en optimalisert digital twin sammensatt av en validert selemodell og en digitalisert produksjonsprosessmodell for ledningsnett.

Se

Ta tak i utfordringene med design av ledningsnett med Capital.

Lese

Webinar - Design av ledningsnett for fly

E-bok - EE-systemutvikling

Brosjyre - Tekniske løsninger for ledningsnett