Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Vat fotopolymerisering

En av de eldste 3D-utskriftsteknologiene, vat fotopolymerisering omfatter nå flere teknologier som bruker herdet harpiks for å produsere 3D-deler.

Hva er Vat fotopolymerisering?

Vat fotopolymerisering er en kategori av additiv produksjon (AM) prosesser som lager 3D-objekter ved selektivt å herde flytende harpiks gjennom målrettet lysaktivert polymerisering. Stereolitografi, den første AM-prosessen som ble patentert og kommersialisert, er en vasfotopolymerisasjonsteknikk. Siden ankomsten av stereolitografi på 1980-tallet har karfotopolymerisering vokst til også å omfatte kontinuerlig produksjon av flytende grensesnitt (CLIP), fastjordherding (SGC) og direkte lysbehandling (DLP).

Alle typer karfotopolymerisering bruker spesielle harpikser kalt fotopolymerer som trykkmateriale. Når de utsettes for visse bølgelengder av lys, binder de flytende fotopolymerenes molekyler seg raskt sammen og herder til fast tilstand gjennom en prosess som kalles fotopolymerisering. I de fleste 3D-skrivere som opererer under prinsippene for karfotopolymerisering, holdes flytende fotopolymer i en beholder eller kar med byggeplattformen delvis nedsenket nær overflaten av væsken. Ved å bruke informasjonen som leveres av en CAD-fil, dirigerer skriveren en lyskilde for å herde den flytende fotopolymeren til et fast lag selektivt. Deretter blir byggeplattformen igjen nedsenket i den gjenværende harpiks, og prosessen gjentas for påfølgende lag inntil designet er blitt fullstendig trykt.

Vat-fotopolymerisering er kjent blant produsenter som en rask og veldig nøyaktig AM-prosess som kan skrive ut store modeller og prototyper (med en passende størrelse kar og byggeplattform). Imidlertid har fotopolymerer generelt ikke robuste strukturelle egenskaper, så de resulterende delene er iboende mer utsatt for nedbrytning og deformasjon over tid. I tillegg kan trykte deler kreve spesiell håndtering eller ytterligere verktøy avhengig av prosessen og polymerene som brukes, noe som gjør fatfotopolymerisering uoverkommelig dyr for noen anvendelser.

Relaterte produkter: NX AM fast plan | NX AM flerakse | NX AM Build Optimizer

A photopolymerization process is being used to create a 3D printed object.

Forstå fordelene med vat fotopolymerisering

Reprodusere små detaljer

Bruk nøyaktigheten til vatfotopolymerisasjonsteknologier for å reprodusere små detaljer.

Fremskynde prototyping

Fremskynde produksjonen av prototyper ved å bruke den iboende hastigheten til karfotopolymerisering for 3D-utskrift.

Skaler modeller til flere størrelser

Fremstille deler med et bredt spekter av størrelser ved bruk av karfotopolymerisering.

Relaterte ressurser

Programvare for additiv produksjon

Denne bloggen vil fokusere på denne spennende nye teknologien og rollen Siemens spiller i å hjelpe kundene våre med å utnytte mulighetene additivet bringer til bordet.

Community

Bli med i samtalen og få svar på spørsmålene dine fra eksperter på additiv produksjon.