Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Topologioptimalisering

Topologioptimalisering er en teknologi for å utvikle optimaliserte strukturer med tanke på designparametere som forventet belastning, tilgjengelig designplass, materialer og kostnader. Innebygd tidlig i designprosessen, gjør det mulig å lage design med minimal masse og maksimal stivhet.

Hva er topologioptimalisering?

Topologioptimalisering er en revolusjonerende designmetode som hjelper ingeniører med å lage de mest effektive og lette strukturene som er mulig. Tenk deg at du designer en ny komponent, og i stedet for bare å gjøre den sterk, vil du at den skal være så lett som mulig samtidig som du oppfyller alle ytelseskrav. Programvare for topologioptimalisering fungerer ved å ta et gitt designrom, bruke belastninger og grenseforhold, og simulere den strukturelle ytelsen for å vurdere resultatene. Deretter gjentar den prosessen for intelligent å fjerne materiale fra områder som ikke bidrar til komponentens ytelse.

Resultatet er ikke bare et litt bedre design; det er ofte en helt ny, organisk form som tradisjonelle designmetoder kanskje aldri avdekker. Denne prosessen fører til utrolige vektbesparelser, reduserte materialkostnader og forbedret ytelse — alle avgjørende faktorer i dagens konkurransedyktige ingeniørlandskap. Det er som å ha en supersmart assistent som vet nøyaktig hvor du skal legge materiale og, enda viktigere, hvor du skal ta det bort! Relaterte produkter: NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

En detaljert visning av innsiden av en flyvinge, som viser en lyseblå, grenlignende del koblet til en hydraulisk stang og andre metallstykker, alt holdt sammen av en naglet metallramme.

Avdekk fordelene

Første gang riktig

Lag optimale design i begynnelsen av designprosessen og reduser kostnadene forbundet med designfeil betydelig.

Overgå ytelsesmålene

Maksimer ytelsen ved å designe deler og enheter som tåler alle virkelige forhold og belastninger. Disse designene er ofte sterkere, lettere og krever mindre materialer.

Design for produserbarhet

Finn den beste distribusjonen av materiale gitt et optimaliseringsmål og et sett med begrensninger designet for tradisjonell eller avansert produksjon.