Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Synkron teknologi

Synkron teknologi i CAD-programvare kobler sammen alle i produktets livssyklus uten å begrense noen av dem. Tilkobling uten begrensning. Frihet med koordinering. Slik hjelper synkron teknologi deg med å innovere mer og gjør designprosessen opptil 100 ganger raskere.

Hva er synkron teknologi?

Synkron teknologi er en funksjon som ofte finnes i CAD (Computer Aided Design) programvare på høyt nivå. Det er en modelleringsmetode som lar designere og ingeniører manipulere og redigere 3D-geometri mer intuitivt og effektivt.

Synkron teknologi lar deg raskt lage nye konseptdesign, enkelt svare på endringsforespørsler og foreta samtidige oppdateringer av flere deler i en samling. Med denne designfleksibiliteten kan du eliminere tungvint forhåndsplanlegging og unngå funksjonsfeil, gjenoppbyggingsproblemer og tidkrevende omarbeiding. Kraften til synkron teknologi lar deg også behandle multi-CAD-data akkurat som native filer, og støtter sømløst samarbeid med leverandører og partnere.

Med synkron teknologi i CAD-programvaren trenger du ikke lenger velge mellom begrensningsdrevet eller historikkfri modellering. Du trenger ikke lenger være programmerer for å gjenbruke en modell. Og du trenger ikke lenger å bekymre deg for å bruke data fra flere CAD-systemer.

Fleksibel oppretting av CAD-design

Med integrert 2D- og 3D-skissering lar synkron teknologi deg starte konseptdesignene dine umiddelbart, uten kjedelig forhåndsplanlegging. Synkron modelleringshistorikkfri tilnærming til 3D CAD betyr at du kan jobbe direkte med designgeometrien din og gjøre endringer umiddelbart.

Tradisjonelt involverte CAD-modellering en historiebasert tilnærming, der opprettelse og modifisering av modeller var basert på en serie trinn eller operasjoner registrert i en tidslinje eller historiketre. Selv om den er effektiv for visse oppgaver, kan denne metoden bli kompleks og tungvint, spesielt når det gjelder intrikat eller importert geometri.

Synkron teknologi fokuserer på direkte modellering

Synkron teknologi fokuserer derimot på direkte modellering. Det lar brukerne endre geometri direkte, uten å bli begrenset av den opprinnelige konstruksjonshistorikken. Slik fungerer det:

  1. Direkte redigering

    Med synkron teknologi kan brukere redigere geometrien til en modell direkte uten å måtte bekymre seg for rekkefølgen funksjonene ble opprettet i. Dette betyr at du kan flytte, endre størrelse på, rotere eller på annen måte manipulere flater, kanter og knekkpunkter fritt.

  2. Tilbakemelding i sanntid

    Når du gjør endringer i modellen, gir synkron teknologi tilbakemelding i sanntid, som viser deg hvordan endringene påvirker den generelle utformingen. Denne umiddelbare tilbakemeldingssløyfen gir raskere iterasjon og beslutningstaking.

  3. Intelligente relasjoner

    Synkron teknologi opprettholder intelligent forhold mellom ulike deler av modellen. Hvis du for eksempel endrer størrelsen på et hull i en flate, justeres den omkringliggende geometrien tilsvarende for å opprettholde designintensjonen.

  4. Blandet modelleringsmetode

    Synkron teknologi kan brukes sammen med tradisjonelle historiebaserte modelleringsteknikker. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for designere å velge den mest hensiktsmessige metoden for hver spesifikk oppgave, og optimalisere arbeidsflyteffektiviteten.

  5. Gjenbruk av geometri og interoperabilitet

    Synkron teknologi gjør det enklere å jobbe med importert geometri fra andre CAD-systemer. Brukere kan redigere og endre importerte modeller direkte uten å måtte rekonstruere dem fra bunnen av, noe som forbedrer interoperabiliteten og sparer tid.

Samlet sett effektiviserer synkron teknologi i CAD-programvare designprosessen ved å tilby mer fleksibilitet, hastighet og enkelhet i modelloppretting og modifikasjon. Det gir designere og ingeniører mulighet til å fokusere mer på kreativitet og innovasjon, i stedet for å bli fastlåst av tekniske begrensninger.

Synkron modellering

Synkron modellering er en tilnærming som brukes i Computer-Aided Design (CAD) programvare som muliggjør direkte manipulering og redigering av 3D-geometri uten å være bundet av historien eller konstruksjonsrekkefølgen til modellen. Det gjør det mulig for brukere å gjøre endringer i geometrien til en modell mer fleksibelt og intuitivt, og gir tilbakemelding i sanntid og bevarer designintensjonen. Synkron modellering lar brukerne endre geometrien til en modell direkte uten å måtte følge en forhåndsdefinert sekvens av operasjoner eller funksjoner. Dette betyr at designere enkelt kan flytte, endre størrelse, rotere eller på annen måte manipulere flater, kanter og knekkpunkter i modellen uten å bli begrenset av konstruksjonshistorikken.

Viktige funksjoner i synkron modellering

Tilbakemelding i sanntid: Når det gjøres endringer i modellen, gir synkron modellering umiddelbar tilbakemelding, som viser hvordan modifikasjoner påvirker den generelle utformingen. Denne tilbakemeldingssløyfen i sanntid muliggjør rask iterasjon og evaluering, slik at designere kan ta informerte beslutninger om designendringer.

Intelligente relasjoner: Synkron modellering opprettholder intelligente forhold mellom forskjellige deler av modellen. Når endringer gjøres, justeres omgivende geometri automatisk for å bevare designintensjonen og sikre geometrisk integritet.

Gjenbruk av geometri og interoperabilitet: Synkron modellering letter redigering av importert geometri fra andre CAD-systemer. Designere kan redigere og endre importerte modeller direkte uten å måtte gjenskape dem fra bunnen av, noe som forbedrer interoperabiliteten og sparer tid.

Blandet modelleringstilnærming: Synkron modellering kan brukes sammen med tradisjonelle historiebaserte modelleringsteknikker. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for designere å velge den mest hensiktsmessige metoden for hver spesifikk oppgave, og optimalisere arbeidsflyteffektiviteten.

Forskjellen mellom synkron modellering og synkron teknologi

«Synkron modellering» og «Synkron teknologi» er nært beslektede begreper som ofte brukes om hverandre, men de refererer til litt forskjellige konsepter innen datamaskinassistert design (CAD) programvare.

Synkron modellering

  • Synkron modellering refererer spesifikt til tilnærmingen eller metodikken som brukes til å direkte manipulere og redigere 3D-geometri i et CAD-miljø.
  • Det understreker evnen til å gjøre endringer i geometrien til en modell uten å bli begrenset av konstruksjonshistorikken eller funksjonsrekkefølgen.
  • Synkron modellering muliggjør direkte redigering av geometriske elementer som flater, kanter og knekkpunkter, noe som gir tilbakemelding i sanntid og bevarer designintensjonen.

Synkron teknologi

  • Synkron teknologi, derimot, omfatter et bredere sett med funksjonaliteter og evner innen CAD-programvare.
  • Det inkluderer ikke bare direkte redigering og manipulering av geometri, men også forskjellige støttefunksjoner og verktøy som forbedrer design- og ingeniørprosessen.
  • Synkron teknologi kan innebære intelligente relasjoner mellom ulike deler av en modell, interoperabilitet med andre CAD-systemer, blandede modelleringsmetoder (integrering av synkron modellering med historiebasert modellering) og andre relaterte funksjoner.

I hovedsak er synkron modellering et spesifikt aspekt eller anvendelse av synkron teknologi innen CAD-programvare. Synkron teknologi omfatter et bredere spekter av funksjoner og funksjonaliteter utover bare direkte manipulering av geometri, selv om synkron modellering ofte er en sentral komponent i disse mulighetene. Begge finnes i Siemens Solid Edge, Siemens NX eller Siemens NX CAD-programvare.

Relaterte produkter: NX CAD

A person is standing in front of a computer screen, possibly working on a project.

Forstå fordelene

Synkron teknologi bidrar til raskere, mer intuitive og samarbeidende designprosesser, noe som til slutt fører til forbedret produktivitet og bedre resultater i produktutvikling

Tilbakemelding i sanntid

Endringer som er gjort i modellen gjenspeiles umiddelbart, og gir brukerne tilbakemelding i sanntid på designet. Denne øyeblikkelige visualiseringen hjelper deg med å evaluere designendringer raskt og ta informerte beslutninger

Direkte redigering

Synkron teknologi lar brukerne redigere 3D-modeller direkte uten å måtte gå gjennom den tradisjonelle parametriske modelleringsprosessen. Denne fleksibiliteten muliggjør raskere og mer intuitive designendringer

Brukervennlighet

Synkron teknologi forenkler designprosessen ved å fjerne begrensningene for tradisjonell parametrisk modellering. Brukere kan enkelt manipulere geometri, noe som gjør det nyttig for brukere som kanskje ikke har omfattende CAD-erfaring.

Ytterligere fordeler med synkron teknologi

  • Raskere iterasjoner: Ved å eliminere behovet for å navigere gjennom komplekse funksjonstrær, akselererer synkron teknologi designiterasjonsprosessen. Designere kan raskt utforske forskjellige designalternativer og iterere mer effektivt.
  • Forbedret samarbeidSynkron teknologi fremmer samarbeid ved å la flere brukere jobbe på samme modell samtidig. Dette letter teamarbeid og forbedrer produktiviteten ved å muliggjøre sanntidssamarbeid mellom teammedlemmer.
  • Bedre integrasjonSynkron teknologi integreres ofte sømløst med andre CAD-verktøy og arbeidsflyter, noe som gir et mer sammenhengende designmiljø. Denne integrasjonen forbedrer arbeidsflyteffektiviteten og gjør det mulig for brukere å utnytte styrkene til forskjellige programvareverktøy.
  • Redusert designtid: Med sine intuitive redigeringsfunksjoner og tilbakemeldinger i sanntid hjelper synkron teknologi med å redusere designtiden. Designere kan gjøre endringer mer effektivt, noe som fører til raskere produktutviklingssykluser.
  • Tilpasningsevne til importert geometri: Synkron teknologi utmerker seg i arbeid med importert geometri fra forskjellige CAD-systemer. Det lar brukerne redigere og endre importerte modeller enkelt, og effektivisere prosessen med å inkorporere eksterne design i det nåværende prosjektet.

Prøv gratis programvare

En kvinne som sitter ved et skrivebord med utsikt over en skog. Hendene hennes er på tastaturet på en bærbar datamaskin.

Prøveversjon av NX X-programvare

NX X CAD er utviklet for produktdesignere på alle erfaringsnivåer, og leverer enestående kraft. Utnytt alle de kraftige funksjonene og funksjonaliteten til NX med fordelene med skyen, selv i fravær av internettforbindelse.

En kvinne som sitter ved et bord og jobber på den bærbare datamaskinen.

NX CAD CAM studentutgave

CAD-studentprogramvare tar fullverdig 3D CAD-teknologi og gjør den gratis for ingeniørstudenter. Programvaren er den samme som hva fagfolk bruker, men med noen viktige forskjeller.

Lær mer

Lese

Lag raskt nye konseptdesign, svar enkelt på endringsforespørsler og foreta samtidige oppdateringer av flere deler i en enhet med Synchronous teknologi.

Se

Denne videoen demonstrerer et nyttig algoritmisk modelleringsverktøy for å kontrollere offsetregioner. Offset-regionnoden er et allsidig tillegg til Logic Editor med fem innganger for å koble til andre noder i logikkreglene dine.

Se

Få konkurransefortrinn med robuste verktøy og synkrone tekniske prosesser på plass for å komme på markedet så raskt som mulig mens du håndterer den økende kompleksiteten til E/E-arkitekturer.