Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Omvendt prosjektering

Omvendt prosjektering er en verdifull prosess for å få innsikt i komplekse systemer, forbedre innovasjon og løse tekniske utfordringer på tvers av et bredt spekter av applikasjoner.

Hva er reverse engineering?

Omvendt engineering er prosessen med å analysere et produkt, enhet eller system for å forstå design, konstruksjon eller funksjonalitet. Det innebærer å demontere, undersøke og studere komponentene og strukturen til et eksisterende objekt for å lage en detaljert representasjon eller modell av det. Det primære målet med reverse engineering er å trekke ut nyttig informasjon eller kunnskap om hvordan noe fungerer eller er konstruert uten tilgang til den originale designdokumentasjonen eller spesifikasjonene.

  • Produktutvikling: For å forstå konkurrerende produkter eller forbedre eksisterende design.
  • Produksjon: For å gjenskape foreldede eller eldre deler, forbedre produksjonsprosesser eller feilsøke produksjonsproblemer.
  • Software: For å analysere og forstå programvarekode, lage interoperable programvarekomponenter eller utvikle oppdateringer for sikkerhetsproblemer.
  • Sikkerhet: For å identifisere sårbarheter eller svakheter i maskinvare- eller programvaresystemer for cybersikkerhetsformål.
  • Rettsmedisin: For å analysere og rekonstruere ulykker, feil eller hendelser som involverer mekaniske eller elektroniske systemer.

Viktige trinn involvert i reverse engineering

  1. Innhenting av objektet

    Det første trinnet i reverse engineering er å anskaffe objektet eller produktet som må analyseres. Dette kan være en fysisk enhet, en mekanisk komponent, en elektronisk krets, en programvarekode eller noe annet materielt eller immaterielt element.

  2. Demontering eller dekonstruksjon

    Omvendte ingeniører demonterer objektet, enten fysisk eller virtuelt, for å få tilgang til de individuelle komponentene og den interne strukturen. Dette kan innebære å ta fra hverandre mekaniske deler, åpne elektroniske enheter eller undersøke programvarekode.

  3. Analyse og dokumentasjon

    Når objektet er demontert, analyserer og dokumenterer reversingeniører de forskjellige komponentene, materialene, dimensjonene, tilkoblingene og funksjonalitetene. De kan bruke verktøy som kaliper, mikroskoper, skannere eller programvare for å samle inn data og lage detaljert dokumentasjon.

  4. Forstå design og funksjonalitet

    Omvendte ingeniører søker å forstå designprinsippene, tekniske beslutninger og funksjonalitet til objektet som analyseres. Dette innebærer å studere hvordan forskjellige komponenter samhandler med hverandre og hvordan de bidrar til den generelle driften av systemet.

  5. Rekonstruksjon eller replikering

    Basert på informasjonen samlet inn i analysefasen, kan reversingeniører rekonstruere eller replikere objektet ved hjelp av CAD-programvare, 3D-utskrift, kretsdesignverktøy eller andre produksjonsteknikker. Dette lar dem lage en kopi eller modifisert versjon av det opprinnelige objektet.

Eksempler på omvendt prosjektering i produktdesign

Konkurrenter bruker ofte reverse engineering for å finne produktstyrker de kan tilpasse, eller svakheter de kan forbedre. Reverse engineering kan også brukes til å finne informasjon som er tapt eller utilgjengelig - for eksempel når du reviderer andres arbeid eller sporer arbeidet til en kriminell. Omvendt prosjektering er også nyttig for å digitalisere fysiske modeller eller prototyper til datastøttet design (CAD-filer). Moderne designprogramvare har vanligvis omvendt ingeniørfunksjonalitet innebygd for å oppnå dette.

Hvordan reversere et produktdesign fra en 3D-skanning

Det er tider når det enten er nødvendig eller gunstig å analysere et eksisterende produkt eller struktur for å lage et lignende produkt. Omvendt prosjektering kan løse problemer, forbedre en nåværende modell eller til og med analysere en konkurrents modell for å bygge et lignende produkt. Omvendt prosjektering i produktdesign starter med et ferdig produkt og dekonstruerer det for bedre å designe et lignende produkt.

Enkel 3D-skanning omvendt prosjektering

En 3D-skanning til CAD-arbeidsflyt hjelper ingeniører i å mestre utfordringene med omvendt prosjektering, som å forbedre eller gjenskape et allerede eksisterende objekt som ingen designdokumentasjon er tilgjengelig for. Etter 3D-skanning av et objekt for reverse engineering, kan filen importeres direkte til 3D CAD-programvaren ved hjelp av formater som STL eller OBJ.

Det er imidlertid viktig å merke seg at 3D-skannere ikke sender ut en klar til produksjon modell, men punktsky- eller polygonnettdata. Som et resultat må de 3D-skannede dataene modelleres ytterligere i CAD-programvare.

Siemens' programvare lar deg hente inn skannede data som fasetter, slik at det ikke er behov for å kartlegge overflater, lage faste objekter eller lage manuelle former.

Skann til CAD

3D-skanning til CAD-arbeidsflyt er mer enn «bare å trykke på en knapp», og ferdighetene til høyt kvalifiserte ingeniører kreves for reverse engineering.

Kontinuerlige teknologiforbedringer minimerer det manuelle arbeidet designingeniøren trenger å investere i for å produsere 3D CAD-modeller av høy kvalitet som brukes til tradisjonell produksjon eller 3D-utskrift. I dag importerer 3D CAD-programvaren som brukes som en del av en 3D-skanning til CAD-arbeidsflyt de skannede dataene som fasetter, slik at det ikke er nødvendig å tilordne overflater, lage fylte objekter eller lage andre manuelle former.

3D-skanning 3D-nett

3D-skannere er utstyrt for å skanne objekter i alle former og størrelser. Spesialiserte sensorer skanner objektet fra flere vinkler og konverterer objektet til et 3D-nett.

Det finnes flere 3D-skanningsteknologier:

  • Strukturert lys 3D-skanning
  • Laser triangulering 3D-skanning
  • Laserpuls 3D-skanning
  • Kontaktbasert 3D-skanning
  • Fotogrammetri

Kvalitetskontroll som en del av designprosessen

Kvalitetsstyring bør alltid være en del av designprosessen. For å møte den økende etterspørselen etter digitalisering av høykvalitets design og CAD-modeller, er 3D-skanning til CAD avgjørende for å få produkter til markedet raskere og uten feil. Ettersom kvalitetskrav og prosesser utvikler seg til å bli mer komplekse, blir modellering av skannede deler mer en utfordring.

En 3D-skanning representerer nøyaktig det virkelige objektet, inkludert feil. Som en del av 3D-modelleringsprosessen blir den skannede delen inspisert, og et fargeavvikskart kan genereres for å oppdage vridninger eller manglende deler.

I tillegg lar 3D CAD-programvare for reverse engineering deg sammenligne om forskjellige skannede deler har de riktige dimensjonene, eller du kan sammenligne justeringene til to lignende maskiner for å avgjøre om det er forskjeller i justeringen som skal korrigeres.

Relaterte produkter: NX CAD

A person is working on a computer with a monitor displaying a reverse engineering process.

Forstå fordelene

Omvendt prosjektering i CAD-verktøy gir designere mulighet til å utnytte eksisterende produkter som grunnlag for innovasjon, optimalisering og tilpasning, noe som fører til forbedrede produktutviklingsprosesser og resultater.

Produktforståelse med reverse engineering

Reverse engineering lar designere dekonstruere eksisterende produkter for å forstå design, konstruksjon og funksjonalitet. Denne kunnskapen er uvurderlig for å forbedre eller redesigne produkter

Vedlikehold av eldre produkter

For eldre produkter hvis opprinnelige designdata kanskje ikke er tilgjengelige, muliggjør reverse engineering gjenskaping av CAD-modeller. Dette muliggjør vedlikehold, reparasjon eller redesign av komponenter uten å måtte starte fra bunnen av

Designverifisering med reverse engineering

Ved å sammenligne omvendt konstruerte modeller med fysiske prototyper, kan designere verifisere nøyaktigheten til CAD-modellen og sikre at den samsvarer med det virkelige objektet. Denne valideringen er avgjørende for kvalitetskontroll og overholdelse

Ytterligere fordeler med reverse engineering i CAD

  • Forbedring av design: Reverse engineering gir en mulighet til å analysere eksisterende produkter for forbedringsområder. Designere kan identifisere svakheter, ineffektivitet eller muligheter for optimalisering, noe som fører til forbedret produktytelse og funksjonalitet.
  • Tilpasning og tilpasning: Omvendt prosjektering muliggjør tilpasning eller tilpasning av eksisterende design for å oppfylle spesifikke krav. Ved å modifisere og foredle omvendt konstruerte CAD-modeller kan designere skreddersy produkter som passer individuelle behov eller møte unike utfordringer.
  • Interoperabilitet: Omvendt konstruerte CAD-modeller kan lette interoperabilitet mellom forskjellige CAD-systemer eller programvareversjoner. Ved å gjenskape CAD-modeller fra fysiske objekter, kan designere overvinne kompatibilitetsproblemer og jobbe med standardiserte digitale representasjoner.
  • Kostnads- og tidsbesparelser: Omvendt prosjektering kan spare tid og kostnader sammenlignet med å designe fra bunnen av, spesielt for komplekse eller intrikate komponenter. Ved å starte med eksisterende fysiske objekter som referanser, kan designere akselerere designprosessen og redusere utviklingssykluser.
  • Beskyttelse av immaterielle rettigheterOmvendt prosjektering kan hjelpe selskaper med å beskytte sin immaterielle eiendom ved å dokumentere sine egne produkter nøyaktig. Ved å lage detaljerte CAD-modeller av proprietære design, kan selskaper etablere en digital oversikt over innovasjonene sine og forsvare seg mot uautorisert kopiering eller krenkelse.

Prøv gratis programvare

En kvinne som sitter ved et skrivebord med utsikt over en skog. Hendene hennes er på tastaturet på en bærbar datamaskin.

Prøveversjon av NX X-programvare

NX X CAD er utviklet for produktdesignere på alle erfaringsnivåer, og leverer enestående kraft. Utnytt alle de kraftige funksjonene og funksjonaliteten til NX med fordelene med skyen, selv i fravær av internettforbindelse.

Ressurser relatert til omvendt prosjektering

Trekk ut nyttig informasjon eller kunnskap med reverse engineering om hvordan noe fungerer eller er konstruert uten tilgang til den originale designdokumentasjonen eller spesifikasjonene.

Omvendt prosjektering med CAD

NX CAD-programvare gjør det mulig å gjøre prosessen med omvendt prosjektering enklere for brukerne og lar dem redusere tiden de bruker på en modell betydelig.

Lag digitale representasjoner

Physical Digital bruker 3D-strukturerte lysmålesystemer for å gi berøringsfri 3D-skanning for omvendt prosjektering, kvalitetskontroll, rask prototyping og komponenttesting.

Webinar

Utvid 3D-designfunksjonene dine utover normen ved å utforske fordelene med omvendt prosjektering og konvergent modellering, noe som resulterer i raskere tid til markedet, og mer.