Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Kvalitetsrevisjonsledelse

Kvalitetsrevisjonsstyring innebærer systematisk overvåking og vurdering av kvalitetsprosesser for å sikre overholdelse av kvalitets- og bransjestandarder. Det inkluderer planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av revisjoner, identifisering av funn og igangsetting av tiltak for å forbedre den generelle kvalitetsytelsen.

Hva er kvalitetsrevisjonsstyring?

Kvalitetsrevisjonsledelse er en systematisk tilnærming til å evaluere og forbedre en organisasjons kjerneprosesser. Det innebærer planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av revisjoner for å sikre at kvalitet og bransjestandarder oppfylles og opprettholdes. Denne prosessen hjelper produsenter med å identifisere områder med manglende overholdelse og implementere spesifikke tiltak for å forbedre den generelle kvaliteten.

Ved regelmessig vurdering av kvalitetsprosesser kan produsentene oppfylle kravene og dermed opprettholde høye nivåer av produktkvalitet.

I tillegg støtter kvalitetsrevisjonsledelse ulike typer revisjoner, inkludert interne, eksterne og leverandørrevisjoner. Den utnytter sjekklister og vurderingsregler for å effektivisere revisjonsprosessen, og reduserer innsatsen som kreves for dokumentasjon og arkivering.

Denne tilnærmingen støtter ikke bare konsistente evalueringer, men gir også verdifull innsikt i funn gjennom detaljerte revisjonsrapporter og analyser. Revisjon og vurdering hjelper organisasjoner med å overvåke effektiviteten av kvalitetsstyringssystemene sine og drive kontinuerlige forbedringsinitiativer.

Relaterte produkter: Opcenter X Quality | Teamcenter kvalitet og etterlevelse

A quality audit management team working on the quality assessment of their products.

Fordeler med kvalitetsrevisjonsledelse

Kvalitetsrevisjonsledelse gir mange fordeler som hjelper organisasjoner med å opprettholde høye standarder og drive kontinuerlig forbedring.

Effektiviser revisjonsprosesser

Reduser tiden og innsatsen som kreves for å dokumentere og arkivere data, slik at teamet ditt kan fokusere på mer strategiske kvalitetsinitiativer og forbedre den generelle driftseffektiviteten.

Administrer kvalitetsfunn

Identifiser funn og forbedringsområder tidlig ved systematisk å evaluere prosesser, muliggjøre rettidige korrigerende tiltak og forhindre at mindre problemer eskalerer til store problemer.

Forbedre produktkvaliteten

Forbedre produktkvaliteten gjennom regelmessige, detaljerte revisjoner og vurderinger som gir innsikt i kjerneprosesser og måler effektiviteten til kvalitetsstyringssystemene dine.

Effektiviser kvalitetsrevisjoner for kontinuerlig forbedring

Kvalitetsrevisjonsstyring gir kraftige verktøy for å implementere en enkel, tydelig revisjons- og vurderingsstyringsprosess samtidig som den støtter overholdelse av forskrifter.

Støtte flere revisjonstyper
Implementere eksterne og interne revisjoner innen kvalitet og miljøledelse. Denne tilnærmingen støtter flere revisjonsnivåer for interne og eksterne systemer, for eksempel sertifisering eller samsvarsrevisjon, leverandørrevisjoner, prosjekt- eller prosessrevisjoner eller miljøprogrammer.

Øk revisjonsprosessene
Bruk sjekkliste og vurderingsregler for å redusere innsatsen betydelig. Revisjonssjekklister er verktøy for systematisk å evaluere ulike aspekter av en organisasjon, prosess, prosjekt eller system. De fungerer som en veiledning for revisorer for å opprettholde konsistens og grundighet i undersøkelsen. Sett generelle evalueringskriterier eller individuelle standarder med et automatisk vurderingssystem, og opprett evalueringer basert på revisjonsresultater.

Overholde regulatoriske standarder
Planlegge og utføre revisjoner i samsvar med spesifiserte standarder. Administrer flere revisjonstyper, standarder og metoder basert på International Organization for Standardization (ISO) 19011:2018 retningslinjer for revisjon av styringssystemer eller andre retningslinjer som de fra German Automotive Industry Association (VDA), International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016 og andre.

Lagre data og vise dashbord
Bygg dashbord med ulike diagramtyper for kvalitetshandlinger fra revisjonen. Den relevante informasjonen inkluderer status, forfallsdatoer, kvalitetshandlingskontekst, ansvarlig person, eier, målrettet produkt, relaterte prosjekter og mer. For ledere som bare vil ha oversikt, utfør en interaktiv drill-down med dashbordet for bedre å forstå revisjonens nåværende tilstand.

Opprette revisjonsanalyser og rapporter
En revisjonsprosess inneholder flere trinn med relevante vedlegg. I stedet for å gå gjennom hvert trinn og sjekke dokumenter og innhold, generer du en standard revisjonsrapport med all relevant informasjon som skal deles med alle hovedinteressenter.

Utforsk Quality Audit Management Resources

Effektiviser kvalitet og samsvar ved hjelp av beste praksis

Last ned denne hvitboken for å finne ut hvordan effektivisering av kvalitet og samsvar ved hjelp av beste praksis kan være verdifullt for virksomheten din.

Kvalitetsrevisjon og vurdering

Lær nå Teamcenter Quality Audit & Assessment programvare lar deg implementere en enkel, oversiktlig prosess.

Kvalitetsrevisjon og vurdering av bilkvalitet

Oppnå ende-til-ende-samsvar med Siemens Teamcenter Quality Audit and Assessment.