Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Preactor avansert planlegging og planlegging

SIMATIC IT Preactor avansert planlegging og planlegging (APS), nå en del av Opcenter, forbedrer synkronisering av produksjonsprosesser gjennom robuste planleggings- og planleggingsverktøy. Det muliggjør økt ressursutnyttelse og levering til rett tid, samtidig som det bidrar til å redusere lagernivåer og avfall.

Hva er Preactor?

SIMATIC IT Preactor APS, nå en del av Opcenter, forbedrer synkroniseringen av produksjonsprosesser gjennom robuste planleggings- og planleggingsverktøy. Det muliggjør økt ressursutnyttelse og levering til rett tid, samtidig som det bidrar til å redusere lagernivåer og avfall.

Preactor APS-programvaren gjør det mulig for produsenter å enkelt generere planer og tidsplaner og deretter reagere raskt og intelligent på endringer, og representerer en pilar i Siemens produksjonsoperasjonsledelse (MOM) portefølje. Sammen med en produksjonsutførelsessystem (MES), programvare for kvalitetsstyring (QMS), og produksjonsintelligens, SIMATIC IT Preactor APS utgjør en helhetlig MOM-løsning som kobler virksomhetsprogramvareløsninger med automatisering av produksjonsgulv.

Nå under Opcenter Avansert planlegging og planlegging paraply, Preactor APS inkluderer systemer skreddersydd for spesifikke funksjonelle behov. SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) brukes til å planlegge maskiner, produksjonslinjer, ressurser, tjenester og logistikk. Preactor AS tilbys i flere versjoner for å møte de spesifikke behovene til hver kunde, inkludert Preactor AS Standard, Professional og Ultimate. SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) hjelper produsenter med langsiktig og mellomlang planlegging for både produksjon til lager og bestilling. SIMATIC IT Preactor Express er gratis å bruke utgaven av Preactor-familien av produksjonsplanleggings- og planleggingsløsninger. Alle disse systemene diskuteres nærmere nedenfor.

Preactor APS programvarefunksjonalitet

Preactor APS bruker avansert matematikk for å analysere og beregne oppnåelige produksjonsplaner, med tanke på en rekke begrensninger og forretningsregler. Denne tilnærmingen gjør det mulig for planleggere å generere og evaluere flere scenarier. Uten slike kraftige verktøy kan produsenter bruke timer eller til og med dager til å generere tidsplaner ved hjelp av regneark. Disse er vanskelige å vedlikeholde, og hvis det oppstår en uventet endring, er det vanskelig å generere en ny tidsplan. Preaktor kan tilpasses og konfigureres etter behov uten å forstyrre kjernepreaktorkoden. Det kan brukes som et frittstående system eller integrert med bedrifts- og MOM-programvare, inkludert ERP, MES, datainnsamling, prognoser, etterspørselsplanlegging og OEE-applikasjoner. Viktige funksjoner i Preactor APS programvare inkluderer:

  • Planlegging på BOM-nivå — Planleggingslisten (BOM) kan oppdeles, og produksjonsplanen for elementer på lavere nivå beregnes på samme måte.
  • Ordrebasert flerbegrensningsplanlegging — Brukere kan bruke rangering eller vekting på bestillinger. Planlegging opprettes basert på ressurstilgjengelighet, tilleggsbegrensninger og materialer som kreves for bestillingen.
  • Avansert begrensningsmodellering — Regler om samtidig regelbruk, avanserte samoperasjonsbegrensninger og andre avanserte ressursbegrensninger kan modelleres.
  • Avansert materialhåndtering — Egendefinerte regler kan implementeres for å sikre at underenheter og råvarer forbrukes i henhold til forretningsregler. Materialallokering bestemmes ut fra systemfiltre og rangering av data.
  • Avansert tidsplanoptimalisering — Tilleggsregler gjør det mulig å minimere overgangstider og andre planoptimaliserende handlinger.
  • Visualisering av monteringsprosess — Material explorer genererer en grafisk visning av materialavhengigheter samt plott av lagernivåer over tid.
  • Interaktiv tidsplanvisualisering — Når en første hovedproduksjonsplan (MPS) er opprettet, kan data vises som lagerprofilgrafer og grafer for kapasitetsbruk. MPS kan endres ved å klikke og dra et punkt på lager- eller kapasitetsgrafer, og produksjonen av en bestemt vare kan flyttes fra en planleggingsperiode til en annen. Eventuelle endringer gjenspeiles i alle koblede plott- og rutenettvinduer.

Relaterte produkter: Opcenter Avansert planlegging og planlegging

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Forstå fordelene

Produksjonsplanlegging og planlegging kan være en skremmende oppgave, mer etter hvert som produksjonsbedrifter vokser og deres produktlinjer og ressurser øker. Mens hvert selskap har sitt eget sett med krav, tilbyr produksjonsplanleggingsprogramvare viktige fordeler for alle brukere.

Optimaliser produksjonsoperasjoner

Sikre effektive og strømlinjeformede produksjonsprosesser, øke produktiviteten og ressursutnyttelsen og senke produksjonskostnadene.

Redusere forsinkede leveranser forårsaket av produksjonsforsinkelser

Forbedre nøyaktigheten i produksjonsplanleggingen, reduser produksjonsforsinkelser og forbedre leveringsytelsen til rett tid.

Reduser overhead

Få mer pålitelig styring av planleggingsendringer, effektivisere driften og minimere den administrative byrden forbundet med justeringer.

Redusere eller eliminere ikke-verdiskapende aktiviteter

Reduser eller eliminer aktiviteter som ikke gir merverdi, for eksempel oppsett eller ventetid, ved å bruke avanserte planleggingsalgoritmer som analyserer begrensninger, forretningsregler og ressurstilgjengelighet.

Motta varsler til proaktiv administrasjon

Få varsler når etterspørselen overstiger kapasiteten for å forhindre flaskehalser i produksjonen og sikre optimal ressursutnyttelse.

Planlegg for fremtidige kapasitetskrav

Forutse og adressere potensielle ressursbegrensninger for å sikre vedvarende driftseffektivitet og vekst.

Preactor-programvare

Preactor AP avansert planleggingsprogramvare

SIMATIC IT Preactor AP avansert planleggingsprogramvare er et viktig planleggingsverktøy som gjør det mulig for produsenter å sikre at de har riktig mengde ressurser på de riktige stedene til rett tid. Effektivt innkjøp av økonomiske mengder råvarer og rettidig bruk av dette råmaterialet er nøkkelen til å redusere et av de største produksjonsproblemene: unødvendig høye lagernivåer av både ferdigproduktet og råvarene, og muligheten for at dette lageret når sin salgsdato før det konsumeres.

Med Preactor avansert planlegging kan planlegging utføres i begrenset eller uendelig kapasitetsmodus, og planleggingsperioder kan være dager, uker, måneder eller en kombinasjon av alle tre. Parametere kan settes mot hver varekode, noe som gir mulighet for forskjellige beregninger for hver av dem.

Preactor Advanced Planning brukes i kombinasjon med Preactor Advanced Scheduling, og kan motta detaljert informasjon om produksjonsplanlegging og overstyre planlagt volum med planlagt volum. Hovedproduksjonsplanen (MPS) kan deretter beregnes på nytt ved å bruke produksjonsplanen som grunnlag for nye resultater.

For lager på lager operasjoner, den primære driveren for å lage MPS er vanligvis prognosen for fremtidig etterspørsel. Dessverre kan prognoseetterspørselen variere sterkt på grunn av sesongmessighet, kampanjer, vær, spesielle hendelser og andre faktorer. For å unngå å skape en urealistisk MPS der det ikke er nok produksjonskapasitet til å møte topper i prognosen, importerer Preactor Advanced Planning nåværende lagernivåer pluss faktisk og forventet etterspørsel. Deretter vurderer den grovkutt kapasitet, pakker frem tall, måldager for lagerdekning, produksjonspreferanser, minimums/maksimale ombestillingsmengder, ombestillingsmultipler, produktholdbarhet og mer for å foreslå en nøyaktig og oppnåelig MPS. Ved å bruke Preactor AP-kalendersystemkapasiteten kan produksjonskapasiteten (som kan spesifiseres etter mengde, varighet eller vekt) varieres over tid. Den tilgjengelige kapasiteten begrenser deretter produksjonsvolumet som opprettes i hver periode.

Når en første MPS er opprettet, kan dataene vises som både aksjeprofilgrafer og grafer for kapasitetsbruk. Disse grafene er interaktive, og enhver endring som gjøres på en gjenspeiles i alle andre koblede plott og rutenettvinduer.

I en lage på bestilling miljø, lagernivåene av ferdige og/eller mellomliggende varer vil ikke være en del av de viktigste prosessparametrene, men det vil fortsatt være behov for å evaluere effekten av fremtidige etterspørselsendringer på produksjonsprosessen. Preactor Advanced Planning oppfyller dette behovet. For komplekse sammenstillinger i luftfartssektoren kan for eksempel hvert ferdig element ha en dyp stykliste og bestå av tusenvis av individuelle komponenter. Hvis noen av disse komponentene produseres internt, deler de produksjonskapasitet, noe som skaper et komplekst forhold mellom produksjonskapasitet og etterspørsel.

Når en endring i etterspørselen skjer, enten det gjelder mengde eller leveringsdatoer, kan Preactor AP raskt vurdere om det er mulig å oppfylle de nye kravene. Preactor AP kan importere etterspørselsendringer og opprette en ny «hva om» -plan. Planleggingsstyklisten kan eksploderes slik at Preactor AP viser om det er kapasitetsproblemer. Hvis det oppstår problemer, kan brukerne jobbe interaktivt med Preactor AP for å opprette en akseptabel MPS.

Preactor AS avansert planleggingsprogramvare

En rekke Preactor AS-produkter ble opprettet for å gjøre avansert funksjonalitet tilgjengelig for alle brukere. Hele serien støtter interaktiv flerbegrensningsplanlegging. Hvert produkt sikrer en nøyaktig modell av produksjonsmiljøet ved å ta hensyn til tilgjengeligheten av ressurser og ytterligere begrensninger, for eksempel verktøy og materialer under planleggingsprosessen. Bestillinger kan planlegges raskt ved hjelp av intelligente innebygde regler. Brukere kan også manuelt samhandle med timeplanen for å gjøre endringer basert på erfaring eller ny informasjon.

Preaktor AS Standard bruker ordrebasert planlegging som brukeren kan bruke en rangering eller vekting for å prioritere bestillinger. Preactor AS Standard kan ta hensyn til forskjellige driftshastigheter på forskjellige ressurser, bruke sekvensavhengige omskiftningstider basert på operasjonsattributter, og tillate overlappinger og slakketid mellom operasjoner.

Preaktor AS Professional tilbyr flere tidsplanoptimaliseringsregler for å imøtekomme behov som minimering av overgangstider, foretrukket sekvensering og kampanjer. Sammensatte regler kan også bygges med Preactors arbeidsflytverktøy. Preactor AS Professional gjør det mulig for brukere å implementere kundespesifikke regler om hvordan materialer forbrukes. Det gir også visualisering av produksjonsprosesser fra råvarer til ferdige varer og salgsordrer gjennom systemets materialutforskermodul. Dette viser en grafisk visning av materialavhengigheter samt plott av lagernivåer over tid. Brukeren kan se hvor mangler kan oppstå og velge å beholde dem som en begrensning eller ignorere dem. Preactor AS Professional kan også modellere avanserte ressursbegrensninger og avanserte begrensninger mellom operasjoner, inkludert grenser for tiden mellom operasjoner og hvor mye driftstid som kan forlenges.

Preaktor AS Ultimate inkluderer en utviklerlisens, slik at brukerne får tilgang til Preactor-systemets fulle fleksibilitet. Databaseskjemaet kan endres etter behov, inkludert tillegg av tabeller og felt. Via Preactor-programmeringsgrensesnitt er det mulig å lage tilpassede planleggingsregler for å løse spesifikke planleggingsproblemer, og å lage tilpassede datamanipuleringsverktøy for bruk med Preactor-arbeidsflytmotoren. Siemens Preactor tilbyr også Preactor AS Ultimate Viewer, som tillater interaksjon med en Preactor AS Ultimate-tidsplan, men lagrer ikke noen endringer. Preactor AS Ultimate-kunder har brukt seeren til å gi oppdatert tidsplan for salg, ledelse, verkstedspersonell, celleveiledere eller maskinoperatører.

SIMATIC IT Preactor Express

Preactor Express er en gratis utgave av Preactor-familien av produksjonsplanleggings- og planleggingsløsninger. Denne versjonen lar brukerne begynne å høste fordelene med Preactor med sikkerheten ved å vite at hvis planleggings- og planleggingskravene deres blir mer involvert, kan de ganske enkelt oppgradere til en av de andre SIMATIC IT Preactor-løsningene.

Start med en gratis prøveperiode

Grafikk av en skjerm som viser en kortlesning, «Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial»

Opcenter-planleggingsprøveversjon

Lær hvor enkelt det er å umiddelbart dra nytte av faktisk planleggingsprogramvare og hvor mye det kan hjelpe deg i ditt daglige arbeid.

Lær mer

Infografikk

APS: Et sentralt element i digital transformasjon

E-bok

Forsyningskjedeplanlegging — utfordringer og muligheter