NX Mach 1, Mach 2 og Mach 3 CAD
NX endrer navn på CAD-buntene sine fra NX Mach 1 til NX X Design Standard, fra NX Mach 2 til NX X Design Advanced og fra NX Mach 3 til NX X Design Premium. Bare navnene har endret seg, NX og NX X forblir de samme prisvinnende»Beste CAD«for design.
Hva er NX CAD Mach-pakker?
Siemens NX Mach-pakker var tre ferdigpakkede CAD-verktøy designet for å gi omfattende løsninger for produktutvikling, produksjon og maskinering, med fokus på spesifikke CAD-behov, bransjer eller applikasjoner. De tar sikte på å effektivisere arbeidsflyter, forbedre effektiviteten og forbedre samarbeidet gjennom hele produktets livssyklus. De tre prisbelønt ferdigpakkede bunter forblir de samme, men gå nå forbi NX-design i stedet for NX Mach.
Fordeler med NX X Design for CAD
CAD-kraft, versalitet og tilpasning
Opplev enestående designkraft og fleksibilitet, skreddersydd til dine spesifikke arbeidsflyter og preferanser. Velg en av tre ferdigpakkede komplette CAD-løsninger, legg til spesialverktøy, etter behov.
Integrerte simuleringsfunksjoner
Effektiviser designprosessen ved å analysere og validere design i samme programvaremiljø.
Avansert overflatebehandling for kompleks geometri
Innover uten grenser ved hjelp av avanserte overflateverktøy som gir presis kontroll over å skape glatte og komplekse overflater.
Synkron teknologi i CAD
Designmodifikasjoner gjort enkelt. Synkron teknologi gir ny fleksibilitet og effektivitet, slik at du kan gjøre endringer i modeller uavhengig av modelleringshistorikken.
Teamcenter PLM-integrasjon
Nyt effektivt samarbeid, datahåndtering og versjonskontroll gjennom hele designprosessen med sømløs integrasjon til Siemens Teamcenter PLM-programvare.
NX X Design Standard for CAD
NX X Design Standard er en kraftig CAD-løsning som lar deg lage og redigere design av typiske 3D-deler og samlinger. Den har solid modellering og tegning, grunnleggende friformmodellering og metalldesign.
NX X Design Standard inkluderer verktøy for rask prototyping, valideringskontroll og datautveksling. Den inkluderer databehandling på basisnivå og nødvendige verktøy for å integrere med Teamcenter for å gi kraftige datahåndterings- og visualiseringsfunksjoner for produkt- og prosessstyring.
NX X Design Standard-funksjoner
Designmodellering: Funksjonsbasert solid modellering, Synkron teknologi, kjernekonvergent modellering, tegning, sammenstillinger og grunnleggende friformmodellering.
Prosessspesifikke modelleringsverktøy: Platedesign.
Produktvalidering: HD3D Visual Reporting out-of-the-box (OOTB-rapport).
NX X Design Advanced for CAD
NX X Design Advanced bygger på NX Standard-funksjonene til NX X Design Standard-produktet med forbedringer og tilleggsfunksjoner for å øke designeffektiviteten og kvaliteten. Den inkluderer gjenbrukbare, konfigurerbare maler for vanlige funksjoner som drastisk kan redusere designtiden og redusere duplisering av innsats. Automatisert sanntidsvalidering, fotorealistisk gjengivelse og 3D-merknad muliggjør forbedringer gjennom hele produktutviklingsprosessen.
NX X Design Advanced funksjoner
Designmodellering: Funksjonsbasert solid modellering, Synkron teknologi, kjernekonvergent modellering, tegning, sammenstillinger, grunnleggende friformmodellering, brukerdefinerte funksjoner
Prosessspesifikke modelleringsverktøy: Platedesign, Produkt- og produksjonsinformasjon (PMI), grunnleggende ruting
Industriell design: Fotorealistisk gjengivelse, visualisere form
Produktvalidering: Produktvalidering, HD3D Visual Reporting out-of-the-box (OOTB-rapport)
NX X Design Premium for CAD
NX X Design Premium inkluderer alle de allsidige funksjonene til NX X Design Standard- og Advanced-produktene, med ekstra avanserte verktøy som er i stand til å håndtere de mest krevende designutfordringene.
NX X Design Premium-funksjoner
Designmodellering
Funksjonsbasert solid modellering, Synkron teknologi, kjernekonvergent modellering, tegning, sammenstillinger, grunnleggende friformmodellering, avansert friformmodellering, brukerdefinerte funksjoner, avansert monteringsmodellering, AI Select Similar Components, AI Selection Lignende Components, AI Selection Prediction
Prosessspesifikke modelleringsverktøy
Platedesign, Produkt- og produksjonsinformasjon (PMI), grunnleggende ruting
Industriell design
Fotorealistisk gjengivelse, visualisering av form, fri form, avansert overflateanalyse
Produktvalidering
Produktvalidering, HD3D Visual Reporting out-of-the-box (OOTB) rapport, HD3D Visual Reporting egendefinert rapportredigering, validering av støpte deler
Prøv programvaren

NX X 30 dagers prøveversjon
NX X gjør det enkelt for deg å jobbe uanstrengt på tvers av fagområder og forsyningskjeden uten tap av data, noe som gir sømløs skalerbarhet. Last ned og installer enkelt på enhetene dine.
Prøv NX X gratis i 30 dager
Ofte stilte spørsmål
Lær mer
NX-kjøperveiledningen
Øk effektiviteten gjennom avanserte produksjonsteknologier. NX er en komplett løsning for produktutvikling med robuste evner og sømløs skalerbarhet for å ta deg fra simulering til produksjon.
NX Design for CAD-distribusjonsalternativer
Start med en NX X for CAD-pakke, og legg deretter til en rekke spesialCAD- og CAD/CAM-moduler, etter behov, ved å bruke Siemens' verdibaserte lisensiering av NX-tokens. De fleste NX CAD-funksjoner er tilgjengelige på forespørsel gjennom verdibasert emballasje.
Siemens Mechanical Design Software
Skaler dine mekaniske designfunksjoner med flytende lisenser fra Siemens Software 3D CAD-programvare, NX og Solid Edge, og del data på tvers av teamet ditt med Teamcenter share.