Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Materialkravsplanlegging I

Materialkravsplanlegging (MRP 1) optimaliserer materialanskaffelse, lagring og distribusjon i produksjonen. Den sporer varelager, beregner kjøpsbehov og forbedrer planleggingen via avansert programvare, forbedrer effektiviteten og oppfyller kundenes krav.

Hva er planlegging av materialkrav?

MRP I holder oversikt over produsentens beholdning av innkommende råvarer og leverte komponenter. MRP-systemet bruker denne informasjonen, sammen med produksjonsordrer og materialregninger (BOM), for å beregne mengden og tidspunktet for kjøp av ekstra innkommende varer. Materialkravsplanlegging forkortes «MRP I» (eller «MRP 1") for å skille den fra produksjonsressursplanlegging (MRP 2). MRP II omfatter alle mulighetene til MRP I og optimaliserer andre eiendeler som trengs i en produksjonsoperasjon: personell, produksjonsutstyr, reservedeler og mer.

Når det utføres via en programvareløsning, har tidligere materialkravplanlegging inneburt en betydelig mengde manuell innføring og kommunikasjon. I dagens digitaliserte miljøer støttes MRP I-programvare av avansert planlegging og planlegging (APS) løsninger, som bruker avanserte algoritmer for å balansere etterspørsel og kapasitet.

Ettersom produktporteføljer diversifiseres under strenge krav til kundeleveranser, kan APS-aktivert materialkravplanlegging hjelpe produsenter med å møte kravene med eksisterende lager eller øke disse ressursene forsiktig og med stor effektivitet. Når MRP I implementeres gjennom en effektiv avansert planleggings- og planleggingsløsning, hjelper produsenter med å oppfylle globale kundekrav som reduksjon av ledetid, forbedret ressursutnyttelse og nøyaktig prediksjon av ressurskrav. Med APS-aktiverte MRP-systemer kan produsenter sammenligne forskjellige planleggingsscenarier, forbedre produktiviteten og spore og kontrollere lagerbeholdningen.

Relaterte produkter: Opcenter Planning | Opcenter Scheduling | Opcenter Scheduling SMT

A person is standing in front of a white wall with a blurry background.

Forstå fordelene

Forbedret levering til rett tid

Generer optimaliserte produksjonsplaner og muliggjør raske svar på endringer i etterspørsel eller kapasitet, og sørg for rettidig oppfyllelse av kundeordrer.

Bedre produktivitet

Minimer nedetid og effektiviser ressursutnyttelsen, noe som fører til mer effektive produksjonsprosesser og høyere produksjon.

Full synlighet og kontroll

Integrer lagerdata, produksjonsplaner og ressursallokering, slik at produsenter kan overvåke driften i sanntid og ta informerte beslutninger for å optimalisere ytelsen.

Slankere drift

Optimaliser lagernivåer, reduser avfall og effektiviser produksjonsprosesser, noe som resulterer i økt effektivitet og kostnadsbesparelser.

Raskere respons på endring

Få sanntidsoversikt over produksjonsplaner, lagernivåer og etterspørselssvingninger, slik at produsentene raskt og effektivt kan tilpasse seg skiftende markedsforhold eller kundekrav.

Høyere marginer

Reduser lagerkostnadene og minimer ledetider, og forbedrer dermed driftseffektiviteten og gir mulighet for mer konkurransedyktige priser eller økte fortjenestemarginer på produkter.

MRP I programvarefunksjonalitet

Avansert planleggingsprogramvare utfører planleggingsfunksjoner for materialkrav gjennom en rekke funksjoner som hjelper produsenter med å overvåke ulike aspekter av produksjonsplanlegging:

  • Planlegging av materiallistenivå

    Ved å aktivere en oppsplittet visning av styklisten, beregner MRP-programvaren produksjonsplanen for varer på lavere nivå. Foreslåtte krav til materialkjøp kan eksporteres til en virksomhetsressursplanlegging (ERP) eller et annet system for handling.

  • Interaktiv tidsplanvisualisering - Når en første hovedproduksjonsplan (MPS) er opprettet, kan avansert planleggingsprogramvare vise data som lagerprofilgrafer og grafer for kapasitetsbruk. Å klikke og dra et punkt på en graf er tilstrekkelig for å endre hovedproduksjonsplanen.
  • Planlegging etter bestilling - I en lage på bestilling miljø, lagernivåer av ferdige og mellomliggende varer vil ikke være en del av de viktigste prosessparametrene. Et avansert planleggings- og planleggingsbasert MRP-system gjør det mulig for en produsent å evaluere effekten av fremtidige etterspørselsendringer på produksjonsprosessen. Når et skifte i etterspørselen skjer, enten det gjelder mengde eller leveringsdatoer, kan produsenten raskt vurdere om det er mulig å oppfylle de nye kravene.
  • Make-to-stock planlegging - Avansert planleggingsprogramvare kan generere nøyaktige og oppnåelige hovedproduksjonsplaner (MPS) med tanke på grov kuttkapasitet, pakningstall, måldager for lagerdekning, produksjonspreferanser, minimum og maksimum ombestillingsmengder, ombestillingsmultipler og produktets holdbarhet. Produksjonskapasitet kan spesifiseres som mengde, varighet eller vekt. Med et MRP-kalendersystem kan produksjonskapasiteten varieres over tid. Den tilgjengelige kapasiteten begrenser deretter produksjonsvolumet som opprettes i hver periode.

Utforsk relaterte produkter

Lær mer

Ledelse av produksjonsoperasjoner

Opcenter er en portefølje av enhetlige produksjonsoperasjonsadministrasjoner (MOM) som muliggjør digital programvareoperasjonsstyring.

Planlegging og planlegging av forbrukerprodukter

Avansert planlegging og planlegging i sanntid er avgjørende i forbrukerproduktbransjen, der forbrukernes preferanser endres raskt.

Produksjonsplanlegging og planlegging

Finn ut hvordan du kan redusere varelager, forkorte produksjonssykluser og øke servicenivået til kundene dine.