Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Materiell ekstrudering

Med materialekstruderingsteknikker er mange enkeltpersoner og selskaper over hele verden 3D-utskriftsdeler som en hobby, for å lage prototyper og for å produsere kommersielt tilgjengelige produkter.

Hva er materialekstrudering?

Materialekstrudering er en additiv produksjon (AM) metodikk. En spole av materiale (vanligvis termoplastisk polymer) skyves gjennom en oppvarmet dyse i en kontinuerlig strøm og avsettes selektivt lag for lag for lag for å bygge et 3D-objekt. Fused filament fabrikation (FFF) og smeltet avsetningsmodellering (FDM) er to eksempler på materialekstruderingsteknologi.

Materialekstrudering er vanligvis ikke så rask eller nøyaktig som andre typer additiv produksjon. Imidlertid er materialekstruderingsteknologi og kompatible råvarer, som nylon og ABS-plast, utbredt og billig. Så mye at materialekstrudering er den mest populære prosessen for 3D-utskrift av hobbykvalitet hjemme. I produksjons- og industrielle omgivelser brukes materialekstrudering ofte for å produsere ikke-funksjonelle prototyper, midlertidige reservedeler for maskiner eller kostnadseffektiv rask prototyping for flere iterasjoner av samme objekt.

Materialekstrudering har også fordelen av å være skalerbar. Den kan brukes til små deler 20 cm eller mindre, men også for veldig store deler der dimensjonene utvides til flere meter. Dette betyr at materialekstrudering kan brukes til å skrive ut deler som passer i hånden din opp til deler i kjøretøystørrelse, og denne skalerbarhetsegenskapen brukes i mange bransjer for å bruke den samme teknologien for å skrive ut et omfattende utvalg av deler.

Relaterte produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A 3D printer in the process of printing an object, with the printer's nozzle extruding material to form the object.

Forstå fordelene med materialekstrudering

Omfavne skalerbarhet

Materialjetting lar deg skrive ut deler fra håndholdte størrelser til ekstremt store deler i kjøretøystørrelse.

Reduser kostnadene

Reduser kostnadene ved prototyping og produksjon med rimelige og lett tilgjengelige materialer. Materialene som brukes til ekstruderingstrykk er vanligvis rimelige polymerer som PLA, Nylon, ABS og PET.

Demokratisere produksjonen

Materialekstrudering unngår farlige materialer og kraftige systemer som lasere eller elektronstråler, noe som gjør det trygt for forskjellige miljøer fra butikkgulv til kontorpulter og eliminerer ekstra sikkerhetsprotokoller.

Relaterte produkter

Relaterte ressurser

Programvare for additiv produksjon

Denne bloggen vil fokusere på denne spennende nye teknologien og rollen Siemens spiller i å hjelpe kundene våre med å utnytte mulighetene additivet bringer til bordet.

Community

Bli med i samtalen og få svar på spørsmålene dine fra eksperter på additiv produksjon.