Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Programvare for produksjonsplanlegging

Programvare for produksjonsplanlegging hjelper produsenter med å bestemme produksjonsplaner basert på tilgjengeligheten av råvarer og forsyninger, verktøy og produksjonsutstyr og personell.

Hva er produksjonsplanleggingsprogramvare?

Produksjonsplanleggingsprogramvare tar også hensyn til tidsplaner og krav, endringsordrer, regulatoriske begrensninger og andre faktorer. Den mest rudimentære formen for produksjonsplanleggingsprogramvare gir regneark som informasjon legges inn manuelt i. Etter hvert som produksjonsplanleggingsprogramvare har utviklet seg, har mange funksjonelle funksjoner blitt lagt til, og tidligere manuelle prosedyrer har blitt erstattet med datamaskingenererte innganger og utganger.

Den mest oppdaterte og kraftige formen for produksjonsplanleggingsprogramvare er avansert planlegging programvare. Denne versjonen av produksjonsplanleggingsprogramvare modellerer produksjonsmiljøet nøyaktig i det digitale miljøet, og skaper en digital tvilling av fasiliteter, utstyr, personell og forsyningskjede som trengs for å fullføre produksjonsordrer. Avansert planleggingsprogramvare tar hensyn til tilgjengeligheten av ressurser og spesifikke produksjonsbegrensninger for å støtte bedre planleggingsbeslutninger. Ved hjelp av algoritmer og intelligente, innebygde regler planlegger produksjonsplanlegging utført via avansert planleggingsprogramvare bestillinger og produksjonsprioriteringer effektivt. Denne mer automatiserte formen for produksjonsplanleggingsprogramvare lar fortsatt planleggere manuelt samhandle med timeplanen slik at ny informasjon eller planleggerens erfaring kan redegjøres for med endringer i timeplanen.

Relaterte produkter: Opcenter Avansert planlegging, Opcenter Avansert planlegging SMT

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Forstå fordelene

Full synlighet og kontroll

Sikre omfattende tilsyn, slik at produsenter kan overvåke og administrere alle aspekter av produksjonsprosessen i sanntid.

Økt utnyttelse og slankere drift

Tildel ressurser effektivt, minimer nedetid, optimaliser produksjonsplaner og strømlinjeformer arbeidsflyter for å forbedre den generelle driftseffektiviteten og redusere unødvendige kostnader.

Raskere respons på endring

Få oversikt over produksjonsplanen i sanntid, slik at du får raske justeringer for å imøtekomme uforutsette hendelser, ordreendringer eller produksjonsforstyrrelser, noe som sikrer smidighet og tilpasningsevne i produksjonsprosessen.

Produksjonsplanleggingsfunksjoner

Produksjonsplanleggingsprogramvare med avanserte planleggingsfunksjoner gjør det mulig for produsenter å føre tilsyn med alle aspekter av produksjonsplanlegging gjennom funksjonelle funksjoner:

Avansert begrensningsmodellering—Modellerer avanserte begrensninger mellom operasjoner og avanserte ressursbegrensninger, for eksempel regler om samtidig bruk.

Avansert materialhåndtering—Implementerer tilpassede regler om hvordan materialer forbrukes for å sikre at underenheter og råvarer forbrukes i henhold til forretningsregler.

Avansert tidsplanoptimalisering—Godtar definisjoner av ytterligere tidsplanoptimaliseringsregler for å håndtere problemer som minimering av overgangstider, foretrukket sekvensering og kampanjer.

Visualisering av monteringsprosess—Gir en grafisk visning av monteringsprosessen fra råvarer til ferdige varer og salgsordrer.

Utviklingsmiljø—Aktiverer endring av databaseskjema og begrensningsmodell etter behov, inkludert å legge til tabeller og felt.

Interaktiv tidsplanvisning—Aktiverer tillatelser på seernivå, som tillater interaksjon med tidsplanen uten muligheten til å lagre endringer.

Ordrebasert flerbegrensningsplanlegging—Oppretter ordrebaserte tidsplaner og bruker en rangering eller vekting for å prioritere bestillinger.

Produksjonsplanleggingsprogramvareprodukter

Start med en gratis prøveperiode

Grafikk av en skjerm som viser en kortlesning, «Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial»

Opcenter APS-prøveversjon

Få øyeblikkelig tilgang til alle Opcenter Scheduling standardfunksjoner. Lær hvor enkelt det er å dra nytte av faktisk planleggingsprogramvare umiddelbart, og hvor mye det kan hjelpe deg i ditt daglige arbeid.

Lær mer

Infografikk

APS: Et sentralt element i digital transformasjon

E-bok

Forsyningskjedeplanlegging — utfordringer og muligheter