Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Lys ut fabrikk

En lysslukkingsfabrikk, også kjent som en mørk fabrikk, opererer med minimal menneskelig aktivitet, slik at den kan fungere i mørket uten menneskelig inngripen på stedet. Ettersom selskaper ser for seg «fremtidens fabrikk», forventes autonom produksjon innen en slik fabrikk å vokse på tvers av bransjer.

Hva er en lights-out-fabrikk?

Lys ut fabrikker, og mer vanlig, produksjonsceller for lysuttak, er mulig i dag på grunn av utviklingen og modenheten til mange automatiserte maskiner og roboter og omfattende og velprøvde produksjonsoperasjonsledelse (MOM) programvare. De fleste automatiserte systemer kan utføre oppgaver uten menneskelig inngripen. MOM-programvare kan orkestrere helautomatiserte produksjonsprosesser. Denne programvaren gir også synlighet i autonome produksjonsprosesser. Menneskelige interessenter kan eksternt overvåke lysslukningsoperasjoner og motta varsler for å utføre komplementære aktiviteter eller inngrep.

Lights-out-fabrikken er enkelt implementert for enkel masseproduksjon av et standardprodukt etter en fast tidsplan. En helt mørk fabrikk blir vanskeligere (men ikke umulig) ettersom produktene vokser i kompleksitet og massetilpasning skaper mange produktvarianter. Produsenter som opplever disse trendene kan ha nytte av et «lyssparsomt» fabrikkgulv, der produksjon av lysutslipp er begrenset til spesifikke operasjoner og områder. På denne måten kunne mange produsenter få fordelene med autonom produksjon uten å gå helt over til en fullstendig lysslukkingsfabrikk.

Relaterte produkter: Opcenter | Tecnomatix

An image of an assembly robot working in a factory with lights off.

Forstå fordelene

Ved å implementere arbeidsområder uten besetning på verkstedsgulvet eller faser uten besetning i produksjonsprosessen, genererer en lyssparsom fabrikk ny effektivitet, lavere kostnader og i noen tilfeller forbedret kvalitet sammenlignet med konvensjonelle operasjoner.

Reduser lønnskostnadene

Reduser lønnskostnadene ved å minimere menneskelig involvering, eliminere behovet for omfattende arbeidsstyringsledelse og tilhørende utgifter.

Automatisering av monotone prosesser

Frigjør menneskelige ressurser fra hverdagslige oppgaver, fremme økt effektivitet og engasjement samtidig som sannsynligheten for feil reduseres.

Møt skiftende krav med smidighet og fleksibilitet

Få uovertruffen smidighet og fleksibilitet ved sømløst å justere produksjonsprosesser, slik at bedrifter kan reagere raskt på dynamiske markedsbehov.

Reduser feilraten

Forbedre driftspresisjonen ved å automatisere prosesser, og sikre et konsekvent høyt nivå av nøyaktighet og pålitelighet gjennom produksjonssyklusene.

Optimaliser materialhåndteringseffektiviteten

Forbedre lagerkontrollen og reduser avfall gjennom automatisert sporing og presis ressursallokering, noe som fører til strømlinjeformede produksjonsprosesser.

Fremskynde produktets livssykluser

Få fart på innovasjon og time-to-market ved å automatisere ulike produksjonsstadier effektivt, slik at prototyping, testing og tilpasning til endrede markedskrav muliggjør rask prototyping, testing og tilpasning.

Replikere prosesser raskt til nye nettsteder

Fremskynd utvidelse og skalerbarhet ved å utnytte automatiserte systemer, og sikre rask og konsekvent implementering av produksjonskapasiteter på tvers av forskjellige steder.

Krav til produksjon av lysslukk

Mange produsenters evne til å implementere lyssparsomme operasjoner er avhengig av den siste utviklingen innen maskiner og produksjonsprosesser. Noen av de teknologiske fremskrittene som har muliggjort autonom produksjon inkluderer:

  • Fremskritt innen robotikk, automatisering og 5G
  • Innovative prosesser som 3D-utskrift
  • Fremskritt innen automatisert ikke-destruktiv inspeksjon og kvalitetsteknologi
  • Operasjonell teknologi (OT) som utfører uovervåkede produksjonsprosesser
  • Kunstig intelligens/maskinlæring (AI/ML)
  • Teknologier for virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) designet for industrielle applikasjoner

Programvare for digitale industrier er også avgjørende for vellykkede implementeringer av lysutslipp. Produksjonsteknisk programvare, som støtter planlegging, design og simulering av produksjonsprosesser, gjør det mulig for produsenter å designe virtuelt og validere lyssparsomme operasjoner før de investerer i produksjonsstasjonen på verkstedsgulvet. Integrerte styringssystemer for produksjonsoperasjoner lukke gapet mellom digital design og ingeniørarbeid og faktisk produksjonsoperasjon. Når en lyssparsom arbeidscelle er planlagt og validert, orkestrerer et MOM-system produksjonsoperasjoner med automatisering i en sløyfe for å matche planen.

De omfattende digital twin er sentralt i den industrielle programvaren som støtter produksjon uten lys. Som den virtuelle representasjonen av hvert fysisk produkt og prosessene knyttet til produksjonen, samt produktytelse i hendene på sluttbrukeren, fanger den omfattende digitale tvillingen hele produktets levetid, noe som gir produsenten synlighet i helautomatisert produksjon i en mørk fabrikk.

Utforsk produkter relatert til produksjon uten lys

Lær mer

Hvitbok

Den lyssparsomme kontra lysslukkfabrikken

E-bok

Lederens guide til digital produksjon