Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Just-in-Time planlegging

Just-in-Time (JIT) planlegging er en strategi designet for å minimere mengden produksjonsarbeid som pågår (WIP) og varelager av råvarer og ferdige varer.

Hva er Just-in-Time Scheduling?

Just-in-time-planlegging er et aspekt av det generelle prinsippet om just-in-time-produksjon. Det primære målet med JIT-produksjon er å minimere tiden mellom mottak av forsyninger og levering av det ferdige produktet til sluttkunden. Selv om JIT-produksjonen ble oppfattet som en frittstående metodikk (for omtrent 50 år siden av Toyota Motor Corporation), regnes det i dag vanligvis som et aspekt av Lean produksjon.

Just-in-time-planlegging er hvordan en produsent sikrer, på daglig basis, at hver ordre produseres med akkurat nok tid til å oppnå levering til rett tid. Det samme målet kjennetegner just-in-time-planlegging, men tidshorisonten for JIT-planlegging er uker eller måneder. Just-in-time-planlegging gjør det mulig for en produsent å tilpasse seg endringer i siste øyeblikk, som kan oppstå på grunn av endringer i arbeidsordren, tidsoverskridelser, problemer med materialtilgjengelighet og andre faktorer. JIT-planlegging er designet for å unngå sene leveranser på den ene siden, og etterslep av materialer, WIP og ferdige varer på den andre.

Ved å redusere etterslep og varelager hjelper just-in-time-planlegging bedrifter med å redusere avfall fra utgåtte eller skadede materialer. Produsenter reduserer også kostnadene forbundet med lagerbeholdning eller lagring av materialer langs en produksjonslinje. Med just-in-time-planlegging kan produksjonssykluser også optimaliseres slik at bedrifter får større produktivitet fra produksjonsanleggene sine.

Som med andre produksjonsplanlegging og planleggingsoppgaver, utførelsen av just-in-time-planlegging har utviklet seg fra en papirbasert operasjon til en anvendelse av generelle regnearkprogrammer til interaktive programvaresystemer designet spesielt for planlegging og planlegging. I dag, avansert planlegging og planlegging (APS) systemer håndterer kompleksiteten i produksjonsplaner. APS-systemer utfører just-in-time-planlegging med kraftige verktøy som tar hensyn til de mange faktorene som påvirker produksjonsplanen:

  • Tilgjengelighet av råvarer og andre forsyninger
  • Tilgjengelighet av produksjonsressurser (utstyr, personell)
  • Størrelse og leveringsdato for hver bestilling
  • Driftshastighet og kapasitet for hver maskin som skal brukes på hver ordre
  • Overgangstid for produksjonslinje
  • Nye bestillinger som krever rask gjennomføring

Relaterte produkter: Opcenter Avansert planlegging og planlegging

Person presenting just-in-time scheduling strategy on whiteboard with detailed slide projection

Forstå fordelene

Ved å bruke avansert planleggingsprogramvare for å implementere en just-in-time-planleggingsstrategi, kan produsenter lage realistiske tidsplaner som tar hensyn til mange komplekse produksjonsvariabler. Som et resultat kan tidsplanen opprettes på en måte som optimaliserer produktiviteten.

Redusert produksjonstid

Bruk avansert planleggingsprogramvare for å lage realistiske og optimaliserte tidsplaner som tar hensyn til komplekse produksjonsvariabler, minimerer forsinkelser og forbedrer den generelle produksjonseffektiviteten.

Reduserte ledetider

Lag optimaliserte tidsplaner, effektivt administrere produksjonsvariabler og minimer forsinkelser i ordreoppfyllelsen.

Forenklede produksjonsplaner

Lag realistiske og strømlinjeformede tidsplaner, og administrer komplekse produksjonsvariabler effektivt for økt operativ enkelhet

Forbedret evne til å møte spesifikke kundebehov

Tilpass et stort antall komplekse produksjonsvariabler, noe som sikrer større fleksibilitet og respons på kundens krav.

Økt overholdelse av tidsplan og levering til rett tid

Administrer komplekse produksjonsvariabler effektivt og sørg for effektiv utførelse for å overholde tidsfrister.

Redusert lagerbeholdning og pågående arbeid

Håndter intrikate produksjonsvariabler for å minimere overflødig lager og uferdige oppgaver i produksjonsprosessen

Just-in-time-planleggingsfunksjonalitet

Avansert planlegging programvare utfører komplekse operasjoner for å bestemme optimal just-in-time produksjonsplanlegging. Disse inkluderer:

Ordrebasert flerbegrensningsplanlegging—Planleggere kan opprette ordrebaserte tidsplaner og bruke en rangering eller vekting for å prioritere ordrene. Just-in-time-planleggingssystemet oppretter tidsplaner basert på tilgjengeligheten av ressurser, tilleggsbegrensninger og materialer som kreves for bestillingen. Tidsplaner kan ta hensyn til forskjellige driftshastigheter på forskjellige ressurser, bruke sekvensavhengige overgangstider basert på operasjonsattributter, og tillate overlappinger og slakketid mellom operasjoner.

Avansert begrensningsmodellering—Just-in-Time planleggingsprogramvare modellerer avanserte ressursbegrensninger, for eksempel regler om samtidig bruk, begrensninger på tid mellom operasjoner og hvor mye en operasjonstid kan forlenges.

Avansert materialhåndtering—Denne funksjonen gjør det mulig for planleggeren å implementere tilpassede regler om hvordan materialer forbrukes. Når du tildeler materialer, filtrerer og rangerer et just-in-time-planleggingssystem data for kvalitetsrelaterte eller kundespesifikke materialbruksbegrensninger.

Avansert tidsplanoptimalisering—Planleggere kan definere flere tidsplanoptimaliseringsregler for å løse problemer som minimering av overgangstider, foretrukket sekvensering og kampanjer. Sammensatte regler kan også bygges med programvarens arbeidsflytverktøy.

Visualisering av monteringsprosessEt just-in-time-planleggingssystem gjør det mulig for brukere å visualisere monteringsprosessen fra råvarer til ferdige varer og salgsordrer. En grafisk visning av materialavhengigheter og plott av lagernivåer over tid lar brukerne se hvor mangel vil oppstå. Brukeren kan velge å beholde dem som en begrensning eller ignorere dem.

Interaktiv tidsplanvisning—Just-in-time-planleggingssystemer kan være utformet slik at ansatte kan samhandle med timeplanen samtidig som de forhindrer dem i å lagre eventuelle endringer de gjør. Slike seere muliggjør:

  • Salgsteamet for å spore ordrefremdriften og utføre ordrehenvendelser
  • Ledelse for å sammenligne faktiske tider med planlagte ferdigstillingstider for å vurdere produksjonsytelsen
  • Verkstedsoperatører og veiledere for å se oppdaterte arbeidslister generert av planleggingssystemet
  • Utviklingsmiljø—Avansert planleggingsprogramvare gjør det mulig å endre databaseskjema og begrensningsmodell etter behov, inkludert å legge til tabeller og felt. Dette betyr at produksjonsplanleggere kan opprette egendefinerte planleggingsregler for å løse bestemte planleggingsproblemer, eller de kan opprette egendefinerte datamanipuleringsverktøy for bruk med arbeidsflytmotoren.

Vellykket implementering av just-in-time-planlegging krever tett koordinering med forsyningskjeden, så graden av suksess avhenger av leverandørkjedepartnernes pålitelighet av leverandørkjedepartnere. En plutselig økning i ordrer er mer utfordrende å imøtekomme med de reduserte varelagene i JIT-planlegging. Just-in-time-planlegging kan også gjøre et selskap sårbart for produksjonsforstyrrelser i tilfelle naturkatastrofer og andre forstyrrelser. Produsenter kan bestemme nivået på tålelig risiko ved hjelp av avansert planleggingsprogramvare som bygger inn uforutsette situasjoner.

Start med en gratis prøveperiode

Grafikk av en skjerm som viser en kortlesning, «Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial»

Opcenter-planleggingsprøveversjon

Lær hvor enkelt det er å umiddelbart dra nytte av faktisk planleggingsprogramvare og hvor mye det kan hjelpe deg i ditt daglige arbeid.