Produsenter må følge og anvende flere standarder, metoder og systemer på daglig basis, og ISO 9001 er sentralt blant dem. Faktisk refererer standarder som IATF 16949 til ISO 9001, så produsenter som overholder IATF 16949 må også oppnå IS0 9001-samsvar. Mange OEM-er anser ISO 9001-sertifisering som et viktig element i leverandør- eller leverandørgodkjenning.
På grunn av den siste oppdateringen er standarden spesifikt referert til som ISO 9001:2015. Denne revisjonen erstatter ISO 9001:2008 og bruker standarden på et bredere spekter av bransjer. En av de viktigste endringene i standarden i 2015-versjonen er at ISO 9001 kvalitetsstyringssystemmodellen er basert på kundeinnspill og innspill fra reguleringsorganer, interne avdelinger, det omkringliggende samfunnet og andre interesserte parter.
Produsenter bruker ISO 9001-programvare for å demonstrere samsvar med ISO 9001. Dette krever en revisjon, dokumentert i en rapport, som bekrefter at produsenten har implementert og vedlikeholder en QMS som oppfyller ISO 9001-standarden.
I stedet for å spesifisere krav til selve produktet eller prosessen, etablerer ISO 9001 god ledelsespraksis som resulterer i jevn kvalitet for ethvert produkt eller tjeneste den gjelder. Som en del av denne gode ledelsespraksisen krever ISO 9001:2015 at selskapets toppledelse demonstrerer lederskap i implementeringen av en ISO 9001 QMS, inkludert proaktiv integrering av QMS i deres daglige aktiviteter.
Relaterte produkter: Opcenter Quality | Teamcenter Kvalitet og Compliance Management