Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

IBS QMS

IBS kvalitetsstyringssystem (QMS) er nå en del av Opcenter, og tilbyr en helhetlig kvalitetsløsning på tvers av hele produktets livssyklus og forsyningskjede.

Hva er IBS QMS?

IBS QMS-programvare hjelper produsenter med å kontrollere kvalitet, produksjon, sporbarhet og samsvar for å optimalisere prosess- og produktverdien. Det hjelper produsenter med å løse alle kvalitetsproblemer ved å bygge inn både tverrbransje- og bransjespesifikke beste praksisløsninger. IBS QMS-programvare oppfyller viktige kvalitetsstandarder, inkludert ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II og AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR del 11 og 820, ISO 14971 og 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX og VDA 6.1.

IBS QMS-programvare er designet for å effektivisere prosesser innen produktutvikling, produksjon, testing og aksept, og representerer en pilar i Siemens produksjonsoperasjonsledelse (MOM) portefølje.

IBS QMS er nå under Opcenter Quality-paraplyen, og inkluderer systemer som er skreddersydd for spesifikke nøkkelbransjer og/eller funksjonsområder. IBS QMS-løsninger gjør det mulig for kundespesifikke applikasjoner å gi kvalitetssikring uavhengig av vertikal integrasjon, produksjonsprosesser/modeller og stadier i forsyningskjeden. Innenfor IBS QMS-porteføljen er flaggskipet IBS QMS Professional en prosessorientert, modulær, flerspråklig og tverrbransjebasert datastøttet kvalitetsløsning (CAQ). IBS QMS Automotive tar for seg integrert kvalitetssikring i bilkonstruksjon som dekker hele prosessen fra karosseriet til det ferdige produktet. CompliantProTM er den integrerte compliance-styringsløsningen i IBS QMS, som skaper åpenhet i hver av de definerte selskapets prosesser og sikrer overholdelse av alle relevante retningslinjer, forskrifter og krav. Disse systemene er diskutert mer detaljert nedenfor.

Relaterte produkter: Opcenter Quality | Teamcenter Kvalitet og Compliance Management

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
IBS QMS-fordeler

Produsenter som bruker IBS QMS-programvare i sin nåværende form - Opcenter Quality - nyter både kvantitative og kvalitetsforbedringer i produkt og produksjon. De oppnår kortere innovasjonssykluser med mer komplekse produkter, noe som reduserer tiden til markedet.

Overblikk over alle produksjonsdata

Få forbedret synlighet, og gir en omfattende oversikt over alle produksjonsdata på et øyeblikk for informert beslutningstaking.

Reduserte inspeksjons- og omarbeidingskostnader

Opplev en betydelig reduksjon i inspeksjons- og omarbeidingskostnader, noe som bidrar til generell driftseffektivitet og kostnadseffektivitet.

Reduserte garanti- og forpliktelseskostnader

Forbedre økonomiske resultater og kundetilfredshet gjennom forbedret produktkvalitet.

Redusert tilbakekalling og tilbakekallingskostnader

Oppnå en betydelig reduksjon i tilbakekallinger og tilhørende kostnader, noe som sikrer større driftseffektivitet og kundetilfredshet gjennom forbedret produktkvalitet.

Økt kundetilfredshet

Optimaliserer prosesser, reduserer feil og sikrer produkter av høyere kvalitet, noe som fører til forbedrede kundeopplevelser.

Økt kundetilfredshet

Øk kundetilfredsheten gjennom optimaliserte prosesser, reduserte feil og forbedret generell produktkvalitet som bidrar til høyere nivåer av kundetilfredshet.

IBS QMS-programvarefunksjonalitet

IBS QMS-programvare gjør mye mer enn bare å støtte inspeksjonsrutiner og dokumentasjon. Med sin helhetlige tilnærming til kvalitet gjør IBS QMS kvalitetsstyringsprogramvare det mulig å starte kvalitetsplanlegging under prosjektering og design av et produkt. Det fortsetter med kvalitetskontroll under produksjonen av produktet. IBS QMS-programvare oppdager risiko og feil i design og produksjon av produktet, slik at kontinuerlig forbedring kan finne sted. Spesifikt, ved å samle kvalitetsdata fra design og produksjon, gir IBS QMS informasjonen som trengs for kontinuerlig og bærekraftig å sette i gang produkt- og produksjonsproblemløsningsprosesser - kontinuerlig og bærekraftig.

Funksjoner levert av IBS QMS kvalitetsstyringsprogramvare inkluderer:

  • En strukturert metode for å definere og sette i gang de nødvendige trinnene for å bringe et produkt fra planleggingsstadiet til serieproduksjon, vanligvis avansert produksjonskvalitetsplanlegging (APQP)
  • Feilmodus og effektanalyse (FMEA) for å støtte forebyggende feilunngåelse med en evaluering av feilkonsekvenser og tilhørende risiko allerede i planleggingsfasen
  • Anskaffelse av relevante data og kostnader for eksterne og interne klager
  • Leverandørkvalitetsstyring, inkludert inspeksjon av innkommende varer, leverandørvurdering, leverandørrevisjon og klagehåndtering
  • Målestyring for å overvåke instrumentets ytelse og kalibrere målere etter produktspesifikasjoner
  • Produksjonskvalitet, inkludert inspeksjonsplanlegging, inspeksjon under produksjon og statistisk prosesskontroll (SPC) for å oppdage toleranseavvik, identifisere grunnårsaker og korrigere feil i sanntid
  • Compliance management (kunde/leverandør/intern)
  • Tilsyn (leverandør/intern)
  • Feiloppkjøp og evaluering

IBS QMS profesjonell

Opcenter Quality

IBS QMS Professional er en flerspråklig, tverrbransjebasert datastøttet kvalitet (CAQ) standardløsning. IBS QMS Professional-moduler er designet for å effektivisere prosesser innen produktutvikling, produksjon, test og aksept.

IBS QMS Professional harmoniserer og standardiserer kvalitetsprosesser gjennom hele produktets livssyklus. Fra design og planlegging (idé) gjennom produksjonsprosessen (realisering) og tilbake med kontinuerlig forbedring (utnyttelse), støtter IBS QMS Professional en ende-til-ende kvalitetsprosess med lukket sløyfe. Betydelig prosessoptimalisering utføres i produksjonsplanleggings-, utviklings- og byggefasen. Deretter styres anskaffelses- og produksjonsprosesser for å oppnå ønsket kvalitet. Det modne produktet fungerer da som en viktig kilde til innspill, selv om erfaringene er lært, til produktdesignprosessen, og lukker kvalitetssløyfen.

IBS QMS Professional utfører kvalitetsprosesser trygt ved å fange opp og ta hensyn til alle produkt- og prosesskompleksiteter. Systemet støtter grensesnitt til et bredt spekter av måleutstyr, fra enkle kaliber til komplekse koordinatmålemaskiner eller 100% inspeksjonsmaskiner. Målestyringssystemet gir verktøy for styring av forskjellige måletyper (f.eks. mekanisk, elektrisk) og for å dokumentere alle prosedyrer relatert til målehistorikk (f.eks. målekalibrering, utstedelse/retur og reparasjon). Valg av gage er et viktig krav for å oppnå standardisert dokumentasjon av relevante kvalitetsprodukt- og prosessdata, og det hjelper med å identifisere og overvåke tidsfrister for hver måler.

Det er viktig at IBS QMS Professional oppfyller regulatoriske standarder og sikrer — og demonstrerer — full samsvar. Produsenter må oppfylle standarder og respektere retningslinjer som er relevante for deres spesifikke bransje.

IBS QMS Professional er utviklet for å øke gjennomsiktigheten på tvers av produksjonsbedriften, redusere risiko og kostnader for kvalitetsproblemer og prosessbrudd. Som et prosessorientert, modulært system støttet av påliteligheten og strukturen til Deming-syklusen (Plan-Do-Check-Act), sikrer IBS QMS Professional ytelse av høyeste kvalitet. Deming-syklusen støtter IBS QMS Professional over hele produktverdikjeden som en vitenskapelig, trinnvis tilnærming til problemløsning og kontinuerlig forbedring. I tillegg adresserer IBS QMS Professional det som vanligvis er et ulikt sett med kvalitetsaktiviteter på tvers av bedriften og erstatter mange desentraliserte verktøy som administrerer kvalitetsprosesser med forskjellige databaser i et heterogent og ikke-integrert IT-landskap. Systemet huser alle kvalitetsrelevante data i en sentralisert database.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive gir gjennomsiktighet til hele spekteret av produksjonsdata fra leverandør til forhandler, og beskytter driftskapasitet, punktlighet, stabilitet og reduserte behandlingstider gjennom hele produksjonen. Den mestrer de tekniske kompleksitetene i bilproduksjon, tilbyr fullstendig administrasjon av konfigurasjoner og gir enkel tilgang til alle produksjonsdata på et øyeblikk.

Med sin spesifikke skreddersøm til bilindustriens behov, IBS QMS Automotive:

  • Oppfyller alle hovedstandarder, inkludert QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 og AIAG
  • Støtter null-defekt-strategien
  • Støtter elektroniske jobbkort for kjøretøy
  • Administrerer omarbeiding effektivt
  • Administrerer plassering og dynamisk oppretting av kjøretøyspesifikke inspeksjonsordrer
  • Genererer omfattende sporbarhet med presis lokalisering av defekte produkter
  • Reduserer garantikostnader og akselererer behandlingen av klager
  • Forhindrer flere inspeksjoner og strammer inspeksjonsprosessen
  • Bestemmer forretningsforhold for prosessoptimalisering

IBS QMS CompliantProTM

IBS QMS CompliantPro er en integrert compliantløsning som gir bærekraftig støtte for alle områder innen eierstyring og selskapsledelse, risikostyring og compliance. Den støtter endringshistorikk, eskaleringsmekanismer, e-postvarsler og mer.

CompliantPro kan tilpasses eksisterende virksomhetsprosesser og kartlegge dem tydelig. Integrerte kontrollfunksjoner og ansvarsstrukturer muliggjør en rask og effektiv flyt av informasjon, noe som igjen muliggjør en raskere identifisering av trender og risikoer og unngår negative konsekvenser.

IBS QMS CompliantPro-løsningen integrerer brukeradministrasjon for å muliggjøre pålitelige rolle- og funksjonstildelinger for hver enkelt bruker. Dette sikrer tilgangssikkerhet på hvert nivå. Systemet er sterkt orientert rundt beste praksis samt forskrifter og krav.

IBS QMS CompliantPro er designet for å støtte verdiorientert og pålitelig bedriftsledelse til tilfredshet for alle interessentgrupper. Det muliggjør rettidig oppfyllelse av alle relevante interne og eksterne forskrifter og standarder som gjelder for selskapet både i dag og i fremtiden, uten høye kostnader for organisasjonen. IBS QMS CompliantPro:

  • Fremmer en Culture of Compliance™ i selskaper gjennom hele forsyningskjeden
  • Sikrer overholdelse av alle relevante standarder og forskrifter, samt juridiske krav
  • Gir en svært konfigurerbar og skalerbar programvareløsning
  • Skaper ingen sektorbegrensninger, noe som gjør den brukbar i alle organisasjoner
  • Støtter et stort utvalg av forskjellige dokumenttyper, forskjellige rettigheter og forskjellige arbeidsflyter
  • Kan brukes av alle enheter, uavhengig av plassering