Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Formplatedesign

Formboarddesigntegninger er en-til-en-representasjoner i fullskala av ledningsnettets designdata, beriket med ytterligere produksjonsinformasjon.

Hva er formboard design?

Sammen med ledningsnettobjektene er alle produksjonsrelevante objekter som buntgafler, koblingsholdere, klipsholdere eller båndposisjonsindikatorer grafisk representert på disse formplatemodellene. Formtavler gir visuelle hjelpemidler for operatørene som leder dem under montering av sele.

Relaterte produkter: Kapitalformbrettdesigner

A person is standing in front of a whiteboard with a marker in their hand, possibly explaining something.

Forstå fordelene

Visualisering og layout optimalisering

Formboard Designer lar designere lage og visualisere utformingen av ledningsnett i et 3D-miljø.

Feildeteksjon og validering

Formboard Designer-verktøy inneholder ofte funksjoner for feiloppdagelse og validering.

Effektiv dokumentasjon og produksjonsstøtte

Formboard Designer-verktøy gjør det lettere å lage detaljert dokumentasjon og produksjonsinstruksjoner for produksjon av ledningsnett.

Hva er en formbrettetegning?

En formbrettetegning er synonymt med et formbrettdiagram. Formboard-designere må lage optimaliserte oppsett som reduserer tid og krefter knyttet til hver komponent ettersom den er plassert i en bestemt sone på brettet. Et formbrettdiagram er en visning av ledningsnettets designdata som en digital tvilling. Dette diagrammet forsterkes av soneinformasjon, armatur og borepunktinformasjon, og det gjør det mulig å lage oppsett uten behov for fysiske prototyper.

Hva er ledningsnettdesign?

Ledningsnettdesign er prosessen der en ingeniør evaluerer kravene til en elektrisk del av systemet, gitt tilgjengelig fysisk plass for å lage en samling ledninger for å levere strøm og informasjon etter behov. Designet må koble alle nødvendige komponenter og ikke forstyrre andre systemer som er kritiske for driften og formålet med produktet.

Formplattetegninger i ledningsnettproduksjon

Effektivt utformede ledningsformplater gjør det mulig for produksjonsingeniører å bygge produksjonslinjer som er mer effektive. Formbretttegninger muliggjør opprettelse av effektive produksjonslinjer som bruker eksisterende produksjonsressurser så effektivt som mulig, samtidig som det muliggjør raske reaksjoner på nye situasjoner som endring av takttider, den nødvendige produktmonteringsvarigheten som trengs for å matche etterspørselen. Resultatene er bedre beslutninger på verkstedsgulvet og redusert tid til lønnsomhet.

Fordeler med et sammenslått formbrett

Ved hjelp av sammenslåtte formplater kan produksjonsingeniører designe produksjonslinjer som lar dem produsere forskjellige (men veldig like) seler på samme linje. Det vil si at flere produksjonslinjer kan erstattes av en enkelt, sammenslått linje, og frigjøre tilgjengelig fabrikkplass og andre ressurser. Under visse forhold kan produktiviteten og effektiviteten til individuelle produksjonslinjer økes ved å bruke sammenslåtte formplater.

Digital tvillingformplateløsning

En omfattende løsning for utvikling av E/E-systemer kan muliggjøre en digital twin tilnærming til å lage et formbrett. Slik programvare kan veilede formborddesignere til å lage optimaliserte, ergonomiske oppsett basert på dynamisk tilbakemelding av arbeidsinnsats eller tider relatert til hver komponent, ettersom den er plassert i en bestemt sone på brettet. Designere kan også lage og vedlikeholde sammenslåtte eller kombinerte formplater for effektive produksjonslinjer og fabrikkplassbruk.

Omfattende løsning for utvikling av E/E-systemer

Capital er et eksempel på en omfattende E/E-systemutviklingsløsning som kan brukes til formplatedesign. Det dekker design, produksjon og service av elektriske systemer, samt omfatter E/E-system- og programvarearkitekturer, nettverkskommunikasjon og innebygd programvareutvikling.

Denne programvaren lar deg:

  • Opprett en fullskalavisning av eksisterende designdata i et formbrettdiagram.
  • Juster formbrettet for det beste ergonomiske oppsettet ved hjelp av sanntidsberegninger og analyser.
  • Du kan enkelt manipulere bunter for å passe selen til brettet, og respekter minimum bøyeradius og andre begrensninger.
  • Plasser inventar automatisk på riktig sted ved hjelp av automatiske regler og begrensninger.
  • Slå sammen eller kombiner flere formplater for å maksimere produksjonseffektiviteten.

Lær mer

Lese

Finn ut hvordan Capital-verktøypakken støtter ingeniørteam i å overvinne produksjonsutfordringer for raskere å nå sonen for produksjonslønnsomhet.

Lære

Lag omfattende modeller som sikrer realistiske ledningsnettkostnader og gjør det mulig for ingeniører for ledningsnettprodukter å utarbeide produktdata effektivt.

Se

Formboard-designere må kunne lage optimaliserte oppsett som reduserer tid og krefter. I denne videoen oppdager du Siemens Capital-løsninger for design og optimalisering av formplater.