Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Elektrisk ledningssammenkoblingssystem

Elektrisk ledningssammenkoblingssystem (EWIS) er både et konsept og praksis som omfatter ledninger, kabler, seler, kontakter, terminaler, vedlegg og alle andre elektriske enheter som finnes på fly som en del av et system i stedet for en konglomerering eller montering av individuelle komponenter.

Hva er EWIS?

EWIS-forskrifter ble opprettet av US Federal Aviation Administration (FAA) etter et par store flyhendelser på slutten av 1990-tallet. Feil tilskrevet elektriske ledninger ombord på disse flyene ble antatt å være en viktig bidragsyter til disse ulykkene. Som svar publiserte FAA oppdaterte EWIS-forskrifter og veiledning for produsenter av originalt utstyr (OEM) og leverandører. For enhver ny plattform i dag er overholdelse av EWIS-forskrifter en obligatorisk prosedyre for sertifisering av kommersielle fly.

Relaterte produkter: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer

This image was used on the glossary/technology page for EWIS.

Forstå fordelene

Sikkerhet

Riktig utformede og vedlikeholdte EWIS-systemer bidrar til å forhindre elektriske funksjonsfeil, kortslutning og branner, som er kritiske sikkerhetsfarer i fly.

Pålitelighet og ytelse

En godt designet EWIS bidrar til den generelle påliteligheten og ytelsen til flysystemer.

Compliance og vedlikehold

Compliance med regulatoriske standarder og vedlikeholdskrav er en annen viktig fordel med EWIS.

Hva står EWIS for?

EWIS står for elektrisk ledningssammenkoblingssystem. Det er regulert for å opprettholde sikkerheten til komplekse systemer, for eksempel fly.

Hvorfor er EWIS nødvendig?

Ytelsen og sikkerheten til et fly er avhengig av integriteten til det elektriske systemet gjennom flyets levetid. EWIS er et kritisk flysystem som kreves for sikker drift, noe som gjør det nødvendig å opprettholde nøyaktig og pålitelig funksjon og kommunikasjon gjennom hele det elektriske systemet.

EWIS-forskrifter krever at elektriske komponenter velges basert på deres elektriske spesifikasjoner og inspiseres og testes under ekstreme forhold som komponenten kan bli utsatt for. EWIS-forskrifter pålegger også retningslinjer for korrekt installasjon og beskyttelse av komponenter og tilstrekkelig designdefinisjon for å sikre repeterbarhet i produksjons- og vedlikeholdsprosessene. EWIS-forskrifter etablerer en høyere standard for påliteligheten og sikkerheten til systemet i forhold til tidligere forskrifter.

EWIS programvareløsninger

Moderne fly har mer elektrisk innhold for å gi større ytelse og kapasitet. Som et resultat krever elektriske systemer mer kraft og utgjør en høyere samsvarsrisiko på grunn av økt kompleksitet. For å løse disse mange utfordringene inkluderer kvalitets E/E-programvareløsninger analyse- og simuleringsverktøy for å hjelpe brukere med å validere regeloverholdelse tidligere i designprosessen for oppgaver som å utføre elektrisk belastningsanalyse (ELA).

Målet med moderne programvareløsninger og teknologi er å effektivisere flyets elektriske design, samsvar og sertifisering. For eksempel er Capital Load Analyzer, en del av Capital® -programvarepakken fra Siemens Digital Industries Software, en av bransjens første elektriske systemteknologier som utnytter den digitale tvillingen, designautomatisering og digital datakontinuitet for å lette overholdelse av regelverk.

Denne tilnærmingen til å fullføre en ELA følger aksepterte retningslinjer og gir et hensiktsmessig middel for å adressere følgende viktige samsvarsperspektiver:

  • Administrer nødvendig informasjon for ELA, for eksempel enkeltlinjers ledningsdiagrammer, driftsscenarier (alle flyfaser), analysenotater osv.
  • Utfør ELA-iterasjoner, ELA-rapporter og ELA-analyse og rapportiterasjoner
  • Vis samsvar for hver konfigurasjon etter behov

EWIS og utfordringene

En implikasjon av økt bruk av elektriske løsninger for å møte mer krevende ytelseskrav og oppdragskrav er den økte størrelsen, vekten og kompleksiteten til EWIS. Med økt bruk av digital kommunikasjon har EWIS-innhold gått fra enkle, punkt-til-punkt-analoge tilkoblinger til mer sofistikerte digitale nettverksbusser. Dette kan igjen kreve dyre datakabler som driver EWIS-kostnader og produksjonskompleksitet. EWIS-kompleksiteten forsterkes ytterligere av et utall regler for å minimere elektrisk interferens, signalseparasjon for redundante systemer og selvfølgelig for å sikre samsvar og/eller kommersiell sertifisering.

Utforsk EWIS-relaterte produkter

Lær mer

Lese

Hvitbok - Vurderingsverktøy for elektrisk ledningssammenkobling av systemrisiko (EWIS) Kjøp-Down Compliance-risiko i luftfart



Hvitbok
- Reduser risiko for luftfart og forsvar under plattformutvikling og integrering

Automatisering bidrar til å oppfylle EWIS-retningslinjene

EWIS betyr at selskaper må undersøke nye tilnærminger for å administrere lednings- og ledningsnettesystemer. Capital leverer teknologien som OEM-er trenger for å møte elektrifiseringskravene sine i dag og langt inn i fremtiden.

Lære

Våre elektriske systemløsninger støtter en fullstendig digital tråd fra definisjon og arkitektur av elektriske og elektroniske (E/E) systemer til ledningsnettdesign, produksjon og servicepublikasjoner.