Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Behovsdrevet planlegging av materialkrav

Etterspørselsdrevet materialkravsplanlegging (DDMRP) er en tilnærming til produksjonsplanlegging og produksjonsplanlegging designet for å redusere overlager og mangel i produksjonsforsyningskjeden.

Behovsdrevet planlegging av materialkrav

DDMRP er designet for å redusere overlager og mangel i produksjonsforsyningskjeden. Det overordnede formålet med etterspørselsdrevet materialkravplanlegging tar sikte på å overvinne vanskelighetene og manglene ved konvensjonelle planleggingsmetoder til moderne, komplekse forsyningskjeder.

DDMRP avviker fra tradisjonell planlegging av materialkrav (MRP 1) og lager på lager (MTS) Planlegging fordi den er mindre avhengig av prognoser. Det hjelper også med å overvinne utfordringen med lange ledetider forbundet med lage på bestilling (MTO) planlegging. DDMRP bestemmer hvor i forsyningskjeden du skal plassere strategiske lagerbuffere og hvor store disse bufferne skal være.

Lagerbufferne som brukes i etterspørselsdrevet materialkravsplanlegging blir også referert til som «avkoblingspunkter.» Dette er fordi hver lagerbuffer hjelper med å koble fra sekvensielle ledetider som ellers akkumuleres og forlenger leveringstiden til uakseptable nivåer. Hvis det for eksempel opprettes en lagerbuffer mellom en mellomliggende, kompleks komponent og monteringstrinnet som inkorporerer den komponenten i det ferdige produktet, blir leveringstiden for det ferdige produktet frakoblet fra ledetiden for den komplekse komponenten.

De reduserte ledetidene som tilbys av etterspørselsdrevet materialkravplanlegging bidrar til å redusere en av de kritiske ulempene ved produksjon på bestilling og andre trekktyper. Fordi salgsordrer utløser konvensjonelle MTO-operasjoner, skjer produksjonsoperasjoner alle mellom tidspunktet for bestillingen og leveringstidspunktet. Ved effektivt å flytte noen produksjonsoperasjoner til perioden før bestillingen mottas, reduserer DDMRP leveringstiden.

Etterspørselsdrevet materialkravplanlegging trekker på noen aspekter av MRP 1, og kombinerer dem med elementer fra annen produksjonspraksis. Spesielt bruker DDMRP en Lean produksjon pull-metode for å begrense køene ved hver operasjon, og vekt på variasjonsreduksjon fra Six Sigma i produksjon.

Relaterte produkter: Opcenter Avansert planlegging og planlegging

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.

DDMRP fordeler

Et bredt spekter av selskaper over hele produksjonsspekteret tar i bruk etterspørselsdrevet materialkravsplanlegging fordi den er skreddersydd for nye utfordringer skapt av større produktvariasjon, mindre parti- og batchstørrelser, og mer komplekse produksjonsoperasjoner.

Reduksjon av ledetid

Effektiviser driften og øk den generelle effektiviteten ved strategisk å plassere lagerbuffere langs forsyningskjeden, noe som til slutt forbedrer responsen og reduserer leveringstiden.

Forbedret leveringshastighet i tide

Plasser lagerbuffere strategisk, reduser ledetider og forbedre responsen i forsyningskjeden for å sikre rettidig oppfyllelse av kundeordrer på tvers av ulike produksjonsoperasjoner.

Reduksjon av overlager og mangel

Plasser lagerbuffere, optimaliser produksjonsplaner og juster buffernivåene dynamisk for å sikre en balansert og effektiv forsyningskjede som minimerer overflødig lagerbeholdning og forhindrer lagerbeholdning i produksjonsoperasjoner.

Mindre fremskyndet frakt og produksjon

Reduser behovet for presserende tiltak, reduser kostnadene og forstyrrelsene forbundet med fremskyndede prosesser i produksjonsforsyningskjeden.

Reduserte forsyningskjede, produksjons- og leveringskostnader

Effektiviser driften og minimer unødvendige utgifter på tvers av produksjonsspekteret.

Større kundetilfredshet

Reduser ledetider, forbedre leveringshastighetene til rett tid og sikre jevn produkttilgjengelighet, noe som til slutt forbedrer den generelle kundeopplevelsen gjennom effektiv og responsiv produksjonsoperasjon.

DDMRP forklart i fem trinn

Behovsdrevet materialkravsplanlegging karakteriseres vanligvis som en fem-trinns prosess:

  1. Strategisk lagerposisjonering bestemmer hvor frakoblingspunktene skal plasseres langs forsyningskjeden.
  2. Bufferprofiler og nivåer evaluere størrelsen på lagerbufferen som bidrar til å optimalisere produksjonsplanen
  3. Dynamiske justeringer definere basene for endring av buffernivåer. Disse kan omfatte fremtidige hendelser som blir kjent, endringer i driftsparametere, markedsendringer eller andre hendelser.
  4. Etterspørselsdrevet planlegging bruker data fra de tidligere DDMRP-trinnene og andre planleggingsverktøy for å etablere produksjonsplanen.
  5. Synlig og samarbeidende utførelse brukes til å administrere forsyningsordrer.

Start med en gratis prøveperiode

Grafikk av en skjerm som viser en kortlesning, «Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial»

Opcenter-planleggingsprøveversjon

Lær hvor enkelt det er å umiddelbart dra nytte av faktisk planleggingsprogramvare og hvor mye det kan hjelpe deg i ditt daglige arbeid.

Produksjons- og planleggingsprogramvare for produksjon

Opcenter er en portefølje av enhetlige løsninger for produksjonsstyring (MOM), som muliggjør digital programvareoperasjonsstyring.

Produksjonsplanlegging og planlegging

Reduser varelager, forkorte produksjonssykluser og øk servicenivået til kundene dine.

Optimalisering av produksjonsplanlegging

Optimalisering av produksjonsplanlegging og planlegging med vår avansert planlegging og planlegging (APS) programvare familie av produkter.