Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Datastøttet prosjektering (CAE)

Datastøttet prosjektering er bruken av dataprogramvare på tvers av bransjer for å simulere produktytelse for å forbedre design eller hjelpe til med å løse tekniske problemer. Dette inkluderer simulering, validering og optimalisering av produkter, prosesser og produksjonsverktøy.

Hva er datastøttet prosjektering?

CAE eller datastøttet prosjektering er bruken av dataprogramvare på tvers av et bredt spekter av bransjer for å simulere fysikkbasert ytelse for å forbedre produktdesign eller hjelpe til med å løse tekniske problemer. Dette inkluderer simulering, validering og optimalisering av produkter, prosesser og produksjonsverktøy.

En typisk CAE-prosess omfatter forprosesserings-, løsnings- og etterbehandlingstrinn. I forbehandlingsfasen modellerer ingeniører geometrien (eller en systemrepresentasjon) og de fysiske egenskapene til designet, så vel som miljøet, i form av påførte belastninger eller begrensninger. Deretter løses modellen ved hjelp av en passende matematisk formulering av den underliggende fysikken. I etterbehandlingsfasen presenteres resultatene for ingeniøren for gjennomgang.

Relaterte produkter: Simcenter 3D | Simcenter Nastran | Simcenter Femap | Simcenter MAGNET | Simcenter E-Machine Design | Simcenter STAR-CCM+ | Simcenter FLOEFD for NX | Simcenter Flotherm XT | Simcenter Madymo | Simcenter Amesim

An engineer using the Simcenter 3D software for computer-aided engineering (CAE).
Et bilde av Simcenter Nastran software, en fremste Finite Element Method (FEM) løser.

Utnytt CAE for å forbedre ytelsen til produktene dine

Se hvordan andre bruker CAE til å utvikle innovasjon ved hjelp av Simcenter.

Avdekk fordelene

Datastøttet prosjektering er en veletablert metodikk som ofte brukes til å erstatte eller supplere eksperimentelle og analytiske metoder for å hjelpe teknisk design og analyse av hverdagsprodukter. Sammenlignet med prototyping og eksperimenter tilbyr CAE-simulering følgende fordeler.

Øk ytelsen

Datastøttet prosjektering lar deg raskt analysere og utforske tekniske muligheter for økt produktytelse.

Tidsreduksjon

Datastøttet prosjektering hjelper deg med å bringe optimaliserte produktdesign til markedet raskere sammenlignet med en bygg-og-testmetode.

Kostnadsreduksjon

Ved å utnytte datastøttet prosjektering kan du redusere produktutviklingskostnadene betydelig sammenlignet med tradisjonelle fysiske prototypebaserte testprosesser.

Typer av datastøttet prosjektering

Datastøttet prosjektering er et bredt definert område som består av følgende underdomener:

CFD-simulering av mekanisk utstyr realisert med Simcenter 3D Software.

Finit elementanalyse

Finite element analysis (FEA) er virtuell modellering og simulering av produkter og sammenstillinger for strukturell, akustisk, elektromagnetisk eller termisk ytelse. FEA er den praktiske anvendelsen av den endelige elementmetoden (FEM).

Skjermbilde av programvare for simulering av multifysikk beregningsfluiddynamikk.

Beregningsvæskedynamikk

Beregningsmessig fluiddynamikk (CFD) simuleringer er basert på Navier-Stokes-ligningen, brukt til å beskrive bevegelse av væsker.

3D-modell av en bulldozer fra Simcenter 3D-programvaren.

Flerkroppsdynamikk | Bevegelse

Å forstå teknisk ytelse er utfordrende for intrikate mekaniske systemer, som vingeklaffer eller landingsutstyr, glidende soltak eller suspensjoner, eller kopimaskiner og andre mekanismer. Flerkroppsdynamikk beregner reaksjonskrefter, dreiemomenter og mer for mekaniske systemer.

Et bilde fra Simcenter Amesim software.

Systemsimulering

Systemsimulering er prosessen med å eksperimentere med og studere hvordan endringer i egenskapene til et komplekst system (eller delsystem) påvirker systemet som helhet.

Virtuell validering og prediktiv prosjektering

Datastøttet design (CAD) kombinert med CAE hjelper deg med å virtuelt validere ytelsen til et design uten å måtte bygge og teste en fysisk prototype. Etter hvert som produksjonsprosesser blir stadig mer komplekse, kan virtuell validering hjelpe selskaper med å planlegge, designe og implementere systemene sine før de investerer betydelig kapital.

Ved å kombinere CAE med design romutforskning og til og med kunstig intelligens (AI), kan fremtiden for CAE være prediktiv prosjektering. Det betyr at ingeniører kan bruke CAE til å designe deler basert på produktkrav, forventede belastningsforhold og driftsmiljøer, slik at simulering kan bidra til å lede og lage designet i stedet for bare å verifisere og validere design opprettet av en person.

Utforsk CAE-relaterte produkter

Prøv CAE-programvare gratis

Simcenter 3D software visuals som representerer en simuleringsmodell av en traktordesign.

Simcenter 3D-prøveversjon

  • Transformer CAD-geometri raskt til brukbar geometri for simulering
  • Effektiv sammenkobling og løsning av modellene dine for strukturell analyse for å få innsikt i designytelse
  • Oppdater simuleringsmodellen raskt med Simcenter 3D software for å designe endringer slik at du kan simulere igjen på få sekunder

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Se

Webinar på forespørsel | Mekanisk simulering transformerer maskinteknikk

Webinar på forespørsel | Oppnå samsvar med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektrifiserte kjøretøy

Lytt

Podcast | Fremmer design og simulering av elektriske motorer med Adrian Perregaux

Podcast | Fortid, nåtid og fremtid for CFD med Dr Simon Fischer

Lese

Blogger | Oppdag alle Simcenter CAE-blogger

Simcenter simulerings- og testløsninger | Skap en mer bærekraftig fremtid