Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Datastøttet design (CAD)

Datamaskinstøttet design (CAD) eller 3D CAD-programvare brukes til å lage, analysere eller endre to eller tredimensjonale design og modeller i et digitalt miljø i stedet for å bruke manuelle tegningsmetoder. Arkitekter, ingeniører, kommersielle og industrielle designere og kunstnere bruker ofte CAD.

Hva er CAD?

Datamaskinstøttet design (CAD) er bruken av dataprogrammer for å lage, modifisere, analysere og dokumentere to- eller tredimensjonale (2D eller 3D) grafiske representasjoner av fysiske objekter som et alternativ til manuelle utkast og produktprototyper. CAD er mye brukt i dataanimasjon og mediespesialeffekter, samt i produkt- og industriell design.

Hva er NX CAD?

NX CAD er en mekanisk produktdesignløsning utviklet av Siemens som hjelper selskaper med å øke produktdesigneffektiviteten og kvaliteten. Det muliggjør den mest omfattende digitale tvillingen av produktet ved sømløst å koble team, prosesser, systemer og data involvert i produktdesignet.

Det er den første store mekanisk datastøttet design (MCAD) system å bli sertifisert som et åpent system som gir enkel integrasjon og har en dokumentert erfaring med å hjelpe kunder med å fremme dataene sine uten forstyrrelser. Det er den eneste CAD-løsningen som støtter token lisensiering, en svært fleksibel tilnærming til å levere tilleggsløsninger. Den er nå tilgjengelig på skyen, som en tjeneste (NX X), for å hjelpe deg med å akselerere din digitale transformasjon enklere, raskere og i stor skala.

Hva er Solid Edge CAD?

Solid Edge CAD er en Siemens teknologi som ingeniører, produktutviklere og designere bruker til å lage funksjonelle, virtuelle prototyper av tredimensjonale objekter. Med Solid Edge kan designere dynamisk opprette og modifisere hver detalj i et produkt, del eller montering. 3D CAD-programvare forenkler og automatiserer andre aspekter ved produktprosjektering, for eksempel simuleringstesting, tegning og tegning, produksjon, datahåndtering, datagenerert animasjon og mer. Disse tredimensjonale modellene kan brukes i simuleringsstudier for å forutsi hvordan objektet vil reagere på stress og miljøfaktorer, de kan gjengis for å lage fotorealistiske bilder for bruk i salgs- og markedsføringsmateriell og/eller detaljerte tegninger kan sendes til produksjon for produksjon (eller, i tilfelle av additiv produksjon, kan CAD-filen sendes direkte til en 3D-skriver).

Modellering i CAD

Tradisjonelt er det to hovedtilnærminger for å lage og modifisere geometri i 3D CAD: historiebasert (også kjent som ordnet eller funksjonsbasert) modellering eller direkte modellering. I historikkbasert modellering styrer strukturen og rekkefølgen av funksjoner hvordan modeller reagerer på endringer eller redigeringer. Dette skaper forutsigbare resultater fra endringer på underliggende funksjonsskisser ved hjelp av nøyaktige dimensjonsendringer. Direkte modellering opprettholder ikke en historikk over funksjoner eller registrerer hvordan en modell er bygget. Det er ingen skisser som kjører funksjoner som utgjør delen. Redigering gjøres ved ganske enkelt å velge hva du vil endre og endre det.

Relaterte produkter: NX CAD

3D graphic of a sewing machine next to a wireframe of the same sewing machine

Forstå fordelene

CAD brukes gjennom hele prosjekteringsprosessen, fra konseptuell produktdesign og layout gjennom monteringsanalyse til definisjon av produksjonsmetoder.

Modellering

Fra monteringsdesign til friformdesign, de kraftige og allsidige 2D- og 3D-CAD-modelleringsverktøyene i CAD-programvare lar deg fritt bruke enhver tilnærming som passer din designutfordring. Lag detaljerte 3D-modeller og 2D-tegninger.

Testing

Gjør det mulig for designingeniører å interaktivt teste designvarianter med minimale fysiske prototyper. Ved å sikre designnøyaktighet på forhånd, kan organisasjoner minimere feil og omarbeid under produksjons-, monterings- og teststadier.

Kostnadsbesparelse

CAD lar designere lage detaljerte virtuelle modeller av produkter før fysiske prototyper bygges. Organisasjoner kan identifisere og rette designfeil tidlig i utviklingen og redusere behovet for kostbare fysiske prototyper.

Raskere tid til markedet

CAD muliggjør raskere produktutvikling ved å effektivisere designprosessen. Med CAD kan designere iterere design raskt, teste designvariasjoner og foreta revisjoner effektivt. Dette betyr kortere tid til markedet.

Samarbeid

CAD letter samarbeid mellom tverrfaglige team ved å tilby en sentralisert plattform for deling av designdata, dokumenter og tilbakemeldinger, og forbedrer kommunikasjon og koordinering mellom designere og interessenter.

CAD-programvarefunksjoner

Det er mye brukt på grunn av sine mange fordeler fremfor manuell tegning. CAD-programvare er raskere, produserer presise design, integreres enkelt med digitale arbeidsflyter og gjør det mulig for brukere å samle et søkbart og allment tilgjengelig bibliotek med design og designkunnskap.

CAD-utkast og dokumentasjon

2D-design, layout, tegning, merknad og dokumentasjon er kjernefunksjonene i hver CAD-programvare. Hvis du automatisk oppretter tegningsvisninger fra 3D-del- og monteringsmodeller og hjelper til med å justere og skalere tegningsvisninger, forbedres bruken av programvare i designprosessen ytterligere. Bruk CAD-programvare til å lage detaljerte 3D-modeller og 2D-tegninger.

Validering av CAD-design

CAD Software hjelper deg med å raskt syntetisere informasjon, sjekke design for samsvar med kravene og ta informerte beslutninger.

Design interoperabilitet

Når det gjelder integrert elektronikk, er det avgjørende at designere av begge systemene samarbeider gjennom hele den datastøttede designutviklingsprosessen. CAD-programvare kobler interessentene for å sikre justering mellom hvert system før designferdigstillelse.

CAD kan også refereres til som CADD, eller datastøttet design og tegning. CAD/CAM (computerstøttet produksjon) refererer til bruk av CAD med programvare som mater data til produksjonsprosesser basert på

CAD brukes gjennom hele prosjekteringsprosessen, fra konseptuell produktdesign og layout gjennom monteringsanalyse til definisjon av produksjonsmetoder. CAD Gjør det mulig for designingeniører å interaktivt teste designvarianter med minimale fysiske prototyper for å oppnå:

  • Lavere produktutviklingskostnader
  • Større hastighet
  • Økt produktivitet
  • Kvalitetssikring
  • Akselerert tid til markedet

Start med en gratis prøveperiode

En kvinne som sitter ved et skrivebord med utsikt over en skog. Hendene hennes er på tastaturet på en bærbar datamaskin.

Prøveversjon av NX X-programvare

NX X CAD er utviklet for produktdesignere på alle erfaringsnivåer, og leverer enestående kraft. Utnytt alle de kraftige funksjonene og funksjonaliteten til NX med fordelene med skyen, selv i fravær av internettforbindelse.

En kvinne som sitter ved et bord og jobber på den bærbare datamaskinen.

NX CAD CAM studentutgave

CAD-studentprogramvare tar fullverdig 3D CAD-teknologi og gjør den gratis for ingeniørstudenter. Programvaren er den samme som hva fagfolk bruker, men med noen viktige forskjeller.

Lær mer

Distribuer på din måte

Distribusjonsalternativer skreddersydd for team av alle størrelser inkluderer lokalt, et virtualisert miljø eller en streamet tjeneste fra en offentlig skyleverandør.

Få tilgang til opplæring

Kom i gang med Siemens Xcelerator Academy. Mestre NX CAD for å bli en ledende ekspert på mekanisk produktdesign.

Bli med i fellesskapet

Ta kontakt med andre designere, lær nye teknikker, del ideer og forbedre kontinuerlig ekspertisen din innen mekanisk produktdesign.