Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Bindemiddelsprøyting

Bedrifter over hele bransjen bruker bindemiddeljetting for å produsere raske, rimelige deler i full farge for designstudier, utdanning og prototyping.

Hva er bindemiddeljetting?

Binder jetting er en kategori av additiv produksjon (AM) teknikker som bruker skrivehoder i blekkskrivestil for selektivt å avsette et flytende bindemiddel på pulverisert materiale for å danne faste 3D-objekter. Fordi pulvermolekylene er bundet sammen ved en klebende kjemisk reaksjon i stedet for å smelte eller sintre fra påført termisk energi, er bindemiddelstrålingsteknikker forskjellige fra pulverbedfusjon teknikker.

Blekkskriverutskrift er ofte kjent som en type 2D-utskrift som gjenskaper et bilde ved å drive dråper med blekk på papir. Bindemiddelstråleprosessen fungerer på samme måte, men bruker flytende lim i stedet for blekk og pulverisert substrat i stedet for papir. Først spres et tynt lag pulver flatt over en byggeplattform. Følg instruksjonene gitt av a CAD Når skrivehodet blir filt, beveger skrivehodet seg frem og tilbake over plattformen og avsetter selektivt dråper av bindemateriale for å herde områder av pulver. Byggeplattformen endrer deretter høyde, et annet lag med pulver spres over den ferdige delen, og prosessen gjentas lag for lag til objektet er fullstendig trykt.

Binder jetting er en allsidig additiv produksjonsprosess som er kompatibel med et bredt spekter av lim og pulveriserte materialer. Ved å legge fargestoffer til limet og bruke ekstra skrivehoder, er bindemiddeljetting en av få additiv produksjonsteknikker som kan skrive ut flerfargede gjenstander, noe som gjør den ideell for estetiske applikasjoner som arkitektoniske mockups eller dekorative modeller. Imidlertid har de resulterende delene liten tetthet og har en tendens til å være strukturelt svake - så bindemiddelstråling anbefales vanligvis ikke for å lage deler som trenger å bære belastninger eller håndtere mekanisk belastning. I seg selv er bindemiddeljetting en rask og billig prosess. Men avhengig av applikasjonen kan etterbehandling av de trykte delene legge til betydelig tid og kostnader til den samlede prosessen.

Relaterte produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A model open-wheel car made with binder jetting 3D printing technology

Forstå fordelene med bindemiddeljetting

Gjengi deler i fullfarge

Legg matriser til bindemidlet som brukes i bindemiddelstråling, og delen din kan skrives ut i full farge for nøyaktig gjengivelse.

Produsere deler raskt

Fremskynd prototypeproduksjonen med Binder Jetting på grunn av den raske driftshastigheten.

Reduser prototypekostnadene

Lindre kostnadspresset for prototyping med Binder Jettings billige materialer.

Relaterte ressurser

Programvare for additiv produksjon

Denne bloggen vil fokusere på denne spennende nye teknologien og rollen Siemens spiller i å hjelpe kundene våre med å utnytte mulighetene additivet bringer til bordet.

Community

Bli med i samtalen og få svar på spørsmålene dine fra eksperter på additiv produksjon.