Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

AUTOSAR

Automotive Open System Architecture, eller AUTOSAR, er et verdensomspennende utviklingspartnerskap mellom bilinteresserte parter.

Hva er AUTOSAR?

AUTOSAR (AutomOTIve Open System Architecture) er et verdensomspennende utviklingspartnerskap mellom bilinteresserte parter. Det primære målet med AUTOSAR-utviklingspartnerskapet er å tilby en ledende løsning for programvareplattformer for bilindustrien gjennom standardisering av grunnleggende systemfunksjoner og funksjonelle grensesnitt. Rammeverket muliggjør effektiv utvikling av innebygd applikasjonsprogramvare som støtter oppgaver rundt grunnleggende bilfunksjoner i sammenheng med utvikling av kjøretøysystemer.

Relaterte produkter: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

A diagram showing the architecture of an embedded software system with various components and their interactions.

Forstå fordelene

AUTOSAR gir flere viktige fordeler for bilprodusenter og leverandører.

Standardisering og interoperabilitet

Ved å definere en felles arkitektur, grensesnitt og metoder muliggjør AUTOSAR interoperabilitet mellom programvarekomponenter fra forskjellige leverandører.

Skalerbarhet og gjenbrukbarhet

AUTOSAR fremmer skalerbarhet og gjenbruk av programvarekomponenter på tvers av ulike kjøretøyplattformer og elektroniske styreenheter (ECU).

Vedlikehold og diagnostikk

AUTOSAR inkluderer standardiserte mekanismer for diagnostikk og vedlikeholdsfunksjoner, noe som forbedrer den generelle påliteligheten og håndterbarheten til bilsystemer.

Hva menes med AUTOSAR?

Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) -standarden er et utviklingspartnerskap mellom selskaper og organisasjoner fra bil-, elektronikk-, halvleder- og programvareindustrien.

Er AUTOSAR et verktøy?

Nei, AUTOSAR er en standard innebygd programvare og en utviklingsflyt som støtter oppgaver rundt grunnleggende bilfunksjoner i forbindelse med utvikling av kjøretøysystemer.Capital® Embedded AR Classic™, en del av Siemens Xcelerator-porteføljen, er et eksempel på implementering av AUTOSAR-standarden. Det er et komplett tilbud med verktøy og programvare for å møte alle plattformbehov for elektronisk kontrollenhet (ECU), fra ECU-ekstraktoppdateringer til programvareplattformkonfigurasjon.

Hva er fordelene med AUTOSAR?

Siden 2003 har AUTOSAR samlet den kombinerte kunnskapen og erfaringen fra de fleste store bilprodusenter og leverandører. Mellomvare-plattformene spesifisert av AUTOSAR støttes av arbeidsflyt- og utvekslingsfilformater, definert i standardene, som støtter et åpent økosystem, tilgjengelig fra et utvalg medlemmer. AUTOSAR støtter et omfattende sett med bilbrukstilfeller. Den integrerer eller samarbeider med teknologiene som trengs i kjøretøyets ECU-programvare og e/e-arkitekturer - f.eks. SOME/IP, DDS andre mellomvaretyper som brukes som en del av en heterogen programvareplattform og standarder som de fra ACID, IEEE og mer.

AUTOSAR Klassisk plattform

Denne programvareplattformen er egnet for et bredt spekter av statisk definerte funksjoner, brukt i tradisjonelle bil-ECUer med enkle eller komplekse funksjoner.AUTOSAR Classic Platform-arkitekturen støtter en rekke bilnettverksteknologier, CAN, LIN, FlexRay og Ethernet og funksjonell sikkerhet opp til ASIL D. Den kan utvides til å støtte cybersikkerhet.OSEK-basert, API i C, applikasjonskode - vanligvis C eller C ++ - genereres ofte fra kontrolltekniske modeller.

AUTOSAR adaptiv plattform

Denne fleksible programvareplattformen, som støtter funksjoner og oppdateringer av applikasjonstype, er egnet for komplekse ECU-er med høy datakraft. AUTOSAR Adaptive Platform støtter tjenesteorientert, IP-basert kommunikasjon og arkitekturer. Den har sterke cybersikkerhetsfunksjoner og støtter for tiden opp til ASIL B funksjonell sikkerhet. POSIX-basert applikasjonskode er ofte skrevet på C ++ -språk.

AUTOSAR Stiftelsen

Elementer av AUTOSAR, som støtter både Adaptive Platform og Classic Platform, er spesifisert i Foundation-standarden for å sikre at interoperabilitet opprettholdes mellom plattformer.

AUTOSAR partnere

AUTOSAR-standarden er utviklet og vedlikeholdt av partnerne, med tanke på brukstilfellene som trengs for å støtte brukernes veikart. Partnere er kategorisert etter type medlemskap. Det finnes flere kategorier for ulike nivåer av bidrag, utvikling, implementering og bruk av standarden. Hovedkategoriene er:

  • Kjernepartnere - grunnleggerne av standarden
  • Premium-partnere, inkludert Siemens - vanligvis aktivt involvert i å lede utviklingen av standarden og bruken av den
  • Utviklingspartnere - er vanligvis brukere av standarden og bidragsytere til utviklingen av standarden
  • Tilknyttede partnere — har vanligvis en produksjonsbruk av AUTOSAR planlagt eller på plass, men tar en begrenset rolle i utviklingen av standarden

Lær mer

Utsikt

Webinar - Utviklingen av AUTOSAR i bilindustrien

Utsikt

Webinar - AUTOSAR programvaredesign for flerkjerners ECU-enheter