AV MC
Digital Industries Bevegelseskontroll
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DIMC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | Kvalitet Østerrike | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-08-17 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Oradea | Kvalitet Østerrike | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
IATF 16949 | 2026-05-08 | Siemens AG - DIMC | Chemnitz | DQS | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DIMC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DIMC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert | |
ISO 45001 | 2027-04-16 | Siemens plc | Kongleton | BSI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Energiledelse | ||||
ISO 50001 | 2026-10-30 | Siemens AG - DIMC | Erlangen | DQS | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd |
Spesielle systemer
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sikker produktutviklingslivssyklus | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens AG - DIMC | Chemnitz | TÜV Süd |