Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Virkelig applikasjon

AI-assistert datainnføring

Gjør fragmenterte bygningsdata til et pålitelig fundament for digitale tjenester. AI-assistert kontekstualisering og ekspertvalidering hjelper deg med å aktivere Building X applications og Asset Performance Advanced raskere og skalere dem på tvers av porteføljer.

Utfordring

Bygningsdata distribueres ofte på tvers av systemer og lagres i forskjellige formater. Uten konsekvent tilkobling og kontekst om utstyr, lokasjoner og systemforhold krever aktivering av digitale applikasjoner omfattende manuell innsats og er vanskelig å skalere på tvers av en portefølje.

Løsning

Siemens kobler sammen eksisterende datakilder og bruker AI-assistert kontekstualisering for å foreslå semantiske typer, koder, utstyrstilordninger, plasseringer og systemforhold. Siemens eksperter validerer resultatene og skaper et pålitelig datafundament for Building X applications og Asset Performance Advanced.

Fordeler

  1. Reduser manuell onboarding og modellering med mer enn 50% gjennom AI-assistert kontekstualisering og standardiserte arbeidsflyter. *
  2. Aktiver Building X applications og Asset Performance Advanced raskere med tilkoblede, kontekstualiserte og validerte data.
  3. Skaler implementeringer konsekvent på tvers av bygninger, studiesteder og porteføljer ved hjelp av standardiserte tilkoblings- og datamodeller. Dra nytte av en reduksjon på opptil 50% i vedlikeholdsarbeidskostnadene. **

*Kilde: Siemens AG (2026). Autonome bygninger Brukscase Folio. Interne produktdata
**Kilde: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Basert på ~ 2800 vedlikeholdssamtaler/år og ~ $700k/år lønnskostnad på et sykehus med flere steder med BMS og Asset Performance. Resultatene varierer og er ikke garantert

Illustrasjon som representerer fordelene med AI-assistert datainnboarding

Hvordan komme i gang

Koble eksisterende bygningsdata, legg til kontekst med AI, valider den foreslåtte strukturen med Siemens eksperter, og aktiver digitale applikasjoner og administrerte tjenester.

Illustrasjon av en bygning koblet til en sky via datastrømmer

Koble bygningsdata

Koble til tilgjengelige tekniske data og metadata fra eksisterende Siemens- og tredjepartssystemer, enten de distribueres lokalt eller i skyen.

Illustrasjon av en AI-logo koblet til bygninger

Legg til kontekst med AI

Bruk AI-assistert kontekstualisering til å foreslå semantiske typer, koder, utstyrstilordninger, plasseringer og systemforhold på tvers av de tilkoblede dataene.

Illustrasjon av en ekspert som sitter foran et datamaskinbord

Valider med eksperter

Gjennomgå den foreslåtte datastrukturen gjennom tillitsbaserte arbeidsflyter. Siemens eksperter validerer de AI-genererte resultatene før applikasjoner og tjenester aktiveres.

Illustrasjon av 2 dataskjermer og et ikon med to verktøy rett ved siden av

Aktiver digitale tjenester

Bruk det tilkoblede og validerte datafundamentet til å aktivere Building X applications og administrerte tjenester som Asset Performance Advanced.

Kompatibilitet med eksisterende systemer

Koble til og kontekstualiser data fra både eksisterende og nye bygninger på tvers av et bredt spekter av Siemens- og tredjepartssystemer. Eksisterende bygningssystemer trenger ikke byttes ut.

Menneskelig validering

Bruk konfidensbaserte gjennomgangsarbeidsflyter før aktivering. AI foreslår utstyrstildelinger, lokasjoner og systemforhold; Siemens eksperter gjennomgår og validerer resultatene.

Tilkobling og interoperabilitet

Bruk Building X som grunnlag for tilkobling, cybersikkerhet og interoperabilitet. Standardiserte datamodeller støtter konsekvent distribusjon på tvers av bygninger og porteføljer.

Start reisen din med denne løsningspakken

Utforsk Asset Performance Advanced for å se hvordan AI-aktivert analyse og Siemens-ekspertise bruker tilkoblede og kontekstualiserte bygningsdata for kontinuerlig å overvåke ressursytelsen, identifisere nye problemer og støtte prediktivt og foreskrivende vedlikehold.