Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Kvinne som jobber på en bærbar datamaskin.
produksjonsplanleggingsløsninger

Programvare for produksjonsplanlegging og planlegging

Lag realistiske produksjonsplaner og tidsplaner for å drive mer effektiv drift samtidig som du holder produksjons- og forretningsmålene dine på linje.

Hvorfor bruke programvare for produksjonsplanlegging?

Å lage realistiske produksjonsplaner og tidsplaner er tradisjonelt en utfordrende oppgave, da det krever at produsenter koordinerer flere faktorer, ressurser og variabler for å nå produksjonsmålene effektivt. Med den ekstra kompleksiteten og begrensningene ved forstyrrelser i forsyningskjeden og økende etterspørsel etter tilpassede produkter, har det blitt stadig vanskeligere for planleggere å holde seg oppdatert på planene og tidsplanene sine.

Produsenter kan overvinne disse utfordringene med en produksjonsplanleggings- og planleggingsløsning. Ved å integrere kritiske systemer og data gir produksjonsplanleggingsløsninger teamene mulighet til å produsere optimaliserte, realistiske planer og tidsplaner, holde kontroll over produksjonen og øke leveransen i tide.

Med programvare for produksjonsplanlegging kan du oppnå:

20X Multiplisert arbeidsmengde

Driv samarbeid på tvers av domener for å øke arbeidskapasiteten og multiplisere arbeidsmengden med opptil 20 ganger. (Proform

)

50% Redusert leveringstid

Planlegg produksjonsprosesser i god tid og reduser leveringstiden med opptil 50%. (C.E. Schnec

kenflügel)

87% Økt administrativ effektivitet

Forbedre prosjektledelsesmulighetene og øk den administrative effektiviteten med opptil 87%. (Proform

)

Hvordan akselererer du time-to-market samtidig som du håndterer økende og komplekse krav til tilpassede varer uten å gå på akkord med kvalitet, kostnader og lønnsomhet i virksomheten?

Implementere en avansert produksjonsplanlegging og planlegging (APS) løsning for å designe og optimalisere produksjonsplaner og tidsplaner. Få større kontroll over produksjonsprosessene mens du holder leveringstidene som lovet.

Hva kan programvare for produksjonsplanlegging gjøre for deg?

Forbedre langsiktig strategisk planlegging, taktisk planlegging på mellomlang sikt og detaljert sekvensering og planlegging ved hjelp av programvare for produksjonsplanlegging og planlegging. Sikre effektiv produksjon, minimer nedetid og forbedre kundeservicen.

Fremskynde produksjonsplanlegging og planlegging

Optimaliser og automatiser produksjonsplanlegging og planleggingsprosesser. Maksimer effektiviteten for å minimere produksjonstid og kostnader. Forbedre langsiktig og mellomlang planlegging for produksjonsanleggene dine.

Utforsk mulighetene for produksjonsplanlegging og planleggingsløsninger nedenfor, eller besøk Opcenter.

En person står foran en hvit vegg med et blått og hvitt skilt.

Produksjonskapasitet

Oppnå utvidet synlighet på produksjonskapasitet. Aktiver tidlig oppdagelse av kapasitetsproblemer ved å implementere begrenset kapasitetsplanlegging med sanntidsovervåking av avvik for å produsere gjennomførbare, pålitelige og detaljerte planer.

Bildet viser en person som står foran en tavle med et diagram og tekst.

Leveringsytelse

Oppnå forbedret leveringsytelse. Sikre rettidig levering og kvalitetsservice ved å justere detaljerte, prioriterte tidsplaner. Forbedre kundetilfredsheten gjennom forbedret leveringsytelse midt i raskt skiftende markedskrav.

Bildet viser en person som står foran en tavle med et diagram og tekst.

Ressursutnyttelse

Oppnå maksimal ressursutnyttelse. Optimaliser distribusjon og utnyttelse av ressurser, inkludert maskiner, verktøy, kraft og materialer. Implementere begrenset kapasitetsplanlegging for å redusere nedetid, øke produktiviteten og minimere kostnadene.

En person står foran en tavle med et diagram og tekst skrevet på den.

Lagerkostnader

Oppnå reduserte lagerkostnader. Minimer overflødig beholdning og kostnader effektivt ved å justere lagernivåer basert på etterspørsel, produksjonskapasitet og forsyningskjedeforhold, samtidig som du reduserer ledetider og avfall for å minimere arbeidet i prosessen.

Mann i en fabrikk som holder et nettbrett.

Produksjonsplanlegging

Oppnå integrert planlegging av produksjon og forsyningskjede. Forbedre synligheten, koordineringen og integrasjonen i forsyningskjeden, og sørg for at alle interessenter er på linje og kan reagere raskt på endringer i etterspørsels- eller tilbudsforhold.

En person står foran en tavle med et diagram og tekst skrevet på den.

Planleggingsprosess

Oppnå en raskere og mer effektiv planleggingsprosess. Tilpass produksjonsarbeidsflytene med smidighet ved å redusere tiden som trengs for å levere en plan. Vedta en dokumentert, standardisert og repeterbar planleggingsalgoritme.

Rettssak

Opcenter Scheduling Standard

Kom i gang med et raskt, interaktivt planleggingssystem på få minutter. Gi forbedret gjennomførbarhet for planlegging og full synlighet på tvers av organisasjonen din med Opcenter Scheduling Standard.

Person som jobber på en datamaskin med planleggingsprogramvare.
Rettssak

Avansert planlegging og planlegging for CPG

Opplev en avansert planleggings- og planleggingsløsning som er spesielt skreddersydd for forbruksvareindustrien. Planlegg for den beste produksjonsplanen, og sørg for at produksjonskapasiteten maksimeres basert på prioriteringer og produksjonsregler.

Mann som jobber på en datamaskin på et kontor.
Rettssak

Opcenter Scheduling SMT

Ta smarte planleggingsbeslutninger på fabrikknivå med Opcenter Scheduling SMT for elektronikkindustrien. Optimaliser og administrer PCB-produksjonsplanene dine med full flytdekning og sanntids ytelsesanalyse.

Person som jobber på en datamaskin på et kontor.
Bruker Opcenter APS knytter det hele sammen, gir oss en mulighet til å være oppriktige med kundene våre og hjelpe til med å identifisere hva som kommer til å bidra mest til suksess til programmet.
Mikael Moses, Hovedplanlegger, Anvendte kompositter

Pålitelig støtte for produksjonsplanlegging og planlegging

Start din APS-reise med letthet. Vår support- og servicetilbud vil veilede deg underveis.

Tilpass din APS-løsning

Utnytt kraften til innebygde funksjoner med lav kode, som Mendix, for å lage unike out-of-the-box-løsninger tilpasset bedriftens behov.

Få tilgang til opplæring

Adoptere Opcenter APS og mestre elementene med letthet. Få opplæring på forespørsel eller instruktørledet.

Bli med i fellesskapet

Bli med i samtalen og få svar på spørsmålene dine fra Opcenter-eksperter.

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Lese

Ebok | Planlegging av forsyningskjedestyring: Utfordringer og muligheter

Casestudie

For bedring av driftseffektiviteten i produksjon av gruveutstyr

href= "» entryid= "{7x5VercLD712agro7D8FP4}» entrytype = "{Entry}» type= "{entry-hyperlink}" >Casestudie | Effektivisering av planlegging og planlegging

for å oppnå levering i tide