Fremskynde datadrevet produksjon
Koble butikkgulvet og toppetasjen med IT/OT-integrasjon. Harmoniser og administrer organisasjonens data effektivt for å forbedre beslutningstaking, redusere feil, optimalisere driften og øke hastigheten på prosesser.
Med automatiserte produksjonsoperasjonsløsninger kan du transformere bedriftens produksjonsprosesser: Implementere fleksible produksjonsstrategier, hold teknologien oppdatert, optimaliser energiforbruket, forbedre forsyningskjeden og cybersikkerheten og tiltrekke nye talenter.
Kontinuerlig produksjon gjør det mulig for selskaper å øke utnyttelsen av eiendeler med 30% til 40%, noe som forkorter tiden til markedet. (Siemens)
Som et resultat av innføringen av Industri 4.0-teknologier har Indolakto økt produksjonskapasiteten med 25% i løpet av to år. (Indolakto)
Med prosessanalytisk teknologi kan produsenter øke systemkapasitetsutnyttelsen med en tredjedel og redusere produksjonskostnadene med 10-20% . (Siemens)
Fremskynde datadrevet produksjon
Koble butikkgulvet og toppetasjen med IT/OT-integrasjon. Harmoniser og administrer organisasjonens data effektivt for å forbedre beslutningstaking, redusere feil, optimalisere driften og øke hastigheten på prosesser.
Mangel på IT/OT-integrasjon begrenser datatransparens og tilpasningsevne, mens ferdighetshull, motstand mot ny teknologi og tap av kunnskap hindrer suksess. Produsenter må ta en helhetlig tilnærming til produksjon for å øke fleksibiliteten, utnytte potensialet i data og analyse og beholde kritisk kunnskap.
Forbedre din evne til raskt å reagere på endringer i produktutvalg og markedsdynamikk ved å utnytte maskin-, prosess- og systemintegrasjon.
Gjennom en ende-til-ende-integrasjon av maskiner, prosesser og systemer kan du oppnå gjennomsiktighet av data på tvers av organisasjoner — og optimalisere produksjon, logistikk og energiforbruk.
Med en helhetlig ende-til-ende-løsning for maskin-, prosess- og systemintegrasjon, kan du bruke avansert digital teknologi kombinert med velprøvd automatisering for å skape et tiltalende arbeidsmiljø.
Med en produksjonsoperasjons- og optimaliseringsløsning kan du spore problemer med produktpålitelighet, øke ytelsen og drive produktforbedringer. Løsningen registrerer, analyserer og rapporterer produksjonsdata for kontinuerlig å forbedre prosesser, samtidig som sporing brukes til å iverksette korrigerende tiltak.
Takket være standardisering har vi en integrert programvare- og energistyringsarkitektur som kan brukes på hver ny komponent, hver maskin, hver produksjonslinje, på alle ElringKlingers anlegg over hele verden.
Implementere produksjonsoptimaliseringsløsninger med pålitelig støtte
Lås opp fleksibel, kontinuerlig industriell læring med SITRAIN. Utforsk kurs som tilbyr innovative læringsmetoder, personlig støtte og kunnskap for å forbedre ditt arbeid og utvikling.
Har du spørsmål? Få svar fra likesinnede fagpersoner i fellesskapsforum.