Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Industrielle anleggstekniske løsninger.
Anleggstekniske løsninger

Industrielle anleggstekniske løsninger

Transformer dine innovative konsepter til realiserte prosessdesign og handlingsbare anleggstekniske planer — alt samtidig som du sikrer enestående effektivitet, sikkerhet og bærekraft fra start til slutt.

Hvorfor utnytte en industriell anleggsteknisk løsning?

Bedrifter står i dag overfor en økende liste med utfordringer. For å forbli konkurransedyktige må de navigere i et nett av juridiske krav, integrere sømløst med et partnerøkosystem i utvikling og ofte tilpasse seg markedssvingninger. Å omfavne digitalisering for å forbedre prosessdesign og anleggsteknikk er et kritisk skritt, men uten riktig strategi kan det bli en kostbar innsats. En industriell anleggsteknisk løsning muliggjør en omfattende tilnærming til prosessdesign og anleggsteknikk, og sikrer sømløs data- og prosessintegrasjon og effektivt tverrfaglig samarbeid.

9 hrs

Ansatte bruker i gjennomsnitt 9,3 timer per uke på å søke etter og samle informasjon. (McKinsey)

8

Arbeidere tar opptil 8 søk for å finne riktig dokument og informasjon. (SearchYourCloud)

60%

60% av selskapets ledere føler at tidsbegrensninger og manglende forståelse for hvordan de kan finne informasjon hindret sine ansatte i å finne informasjonen de trengte. (IDC)

Fremskynde prosjektering og prosjektering av anleggsprosesser

Oppnå sømløs dataintegrasjon, strømlinjeformede prosesser og effektivt tverrfunksjonelt samarbeid med modellbaserte eksperimenter, digital dataoverføring, tverrfaglig modularisering, standardisering og simulering. Fremskynde og forbedre prosessen og anleggsytelsen fra konsept til design.

Hva kan ende-til-ende anleggsteknikk gjøre for deg?

Implementere datahåndteringsplattformer for team- og partnersamarbeid. Utnytt den omfattende digitale tvillingen for å låse opp virtuelt produkt- og anleggsdesign. Bruk toppmoderne teknologi for å muliggjøre bruk av fornybar energi. Valider og finjuster prosessdesign og anleggsteknikk på en enkel måte.

Utforsk vår omfattende løsning

Implementere en helhetlig løsning for å akselerere og finjustere anleggsprosessdesign og prosjektering. Gjør visjonen din til virkelighet og oppnå enestående ytelse.

Integrert grunnleggende prosjektering for anleggsdesign.

Integrert grunnleggende prosjektering

Øk produksjonen raskere med sømløs prosjektering, automatisering og simulering.

  • Optimaliser arbeidsflyter for å redusere forsinkelser og øke produktiviteten
  • Identifiser og løse problemer før produksjon
  • Optimaliser ressursbruken, reduser avfall og senk kostnadene

Start din industrielle anleggsteknikkreise

Implementere en industriell anleggsteknisk løsning med pålitelig støtte.

Distribuer på din egen måte

Forenkle og effektivisere prosessdesign og anleggsteknikk med gPROMS og COMOS programvareløsninger. Distribuer lokalt og administrer med IT-teamet ditt.

Få tilgang til opplæring

Adoptere COMOS og gPROMS og mestre elementene deres med letthet. Start læringen din med strukturerte, praksisorienterte kurs eller gå i ditt eget tempo.

Bli med i fellesskapet

Bli med i samtalen på forumet vårt og få svar på spørsmålene dine fra COMOS og GPROMs støtteeksperter.

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Se

Webinar på forespørsel | Oppnå dataintegritet og kompatibel dokumentasjon

Lese

Hvitbok | Oppnå større åpenhet gjennom intelligent validering