Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

MainMATE er drevet av ZETA

ZETA, med sine 27 datterselskaper over hele verden, spesialiserer seg på planlegging, automatisering, digitalisering og kvalifisering av tilpassede biofarmasøytiske anlegg for aseptiske prosessløsninger. ZETA fungerer som en ende-til-ende-løsningsleverandør, som kombinerer anleggsteknikk med HVAC og renromdesign. Med sine Frameworks tilbyr ZETA et felles verktøylandskap for gjennomføring av CAPEX-prosjekter - for alle prosjektpartnere og disipliner som dekker alle prosjektfaser (CD, BD, DD, fabrikasjon, kvalifisering, igangkjøring). Fordelen: høyeste kvalitet, innenfor tidsrammen og den planlagte kostnaden.

Hvorfor digital vedlikeholdsassistent for prosessindustrien?

MainMate er din smarte vedlikeholdskompanjon - designet for enkel dokumenttilgang, mobiloptimaliserte arbeidsflyter og pålitelig frakoblet bruk. Den effektiviserer vedlikehold av utstyr og anlegg, øker effektiviteten og gir teamene intuitive, industriklare digitale verktøy for Manufacturing 4.0.

Får ingen svar

Fordeler

  • Tilgang når som helst, hvor som helst: Enten på en bærbar PC, nettbrett eller smarttelefon, sikrer MainMate sømløs tilgang til all nødvendig informasjon. Mobiloptimaliserte skjermer og offline-funksjoner holder teknikerne produktive uansett hvor arbeidet skjer.
  • Smartere planlegging, sømløs start: Planlegg vedlikeholdsarbeid opptil 40% raskere takket være MainMates intuitive grensesnitt, strukturerte arbeidsflyter og øyeblikkelig dokumenttilgang - noe som hjelper teamene med å koordinere effektivt og unngå forsinkelser.
  • Ombord på halv tid: MainMates rene, guidede brukeropplevelse gjør oppgavenavigering uanstrengt. Den intuitive strukturen reduserer treningsinnsatsen og onboardingtiden, noe som hjelper nye teknikere til å bli produktive mye raskere.
  • Vedlikehold med maksimal hastighet: Optimaliserte arbeidsflyter, mobilklar design og frakoblet funksjonalitet akselererer gjennomføringen av vedlikehold med færre avbrudd, noe som støtter høyere pålitelighet for anlegget og reduserer årlig nedetid med 20%.
  • Høyere forutsigbarhet og driftskontroll: MainMate gir struktur, klarhet og digital gjennomsiktighet til verkstedsprosessene dine. Ved å koble sammen team og effektivisere vedlikeholdsoppgaver bidrar det til å skape mer stabile, forutsigbare og datadrevne operasjoner.

Utvalgte evner

Case Study

Får ingen svar

Øk effektiviteten i høyhastighets bioteknologiske prosjekter

ZETAs raske LOBA bioteknologisenter viser hvordan MainMate øker effektiviteten - og leverer klarhet, hastighet og pålitelig vedlikeholdsinformasjon gjennom hele anleggets livssyklus.

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser