Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

FrameWORKS er drevet av ZETA

ZETA, med sine 27 datterselskaper over hele verden, spesialiserer seg på planlegging, automatisering, digitalisering og kvalifisering av tilpassede biofarmasøytiske anlegg for aseptiske prosessløsninger. ZETA fungerer som en ende-til-ende-løsningsleverandør, som kombinerer anleggsteknikk med HVAC og renromdesign. Med sine FrameWorks tilbyr ZETA et felles verktøylandskap for gjennomføring av CAPEX-prosjekter - for alle prosjektpartnere og disipliner som dekker alle prosjektfaser (CD, BD, DD, fabrikasjon, kvalifisering, igangkjøring). Fordelen: høyeste kvalitet, innenfor tidsrammen og den planlagte kostnaden.

Hvorfor RAMMEVERK?

FrameWorks er ZETAs integrerte digitale økosystem som forbinder alle ingeniørdisipliner, leverandører og prosjektfaser i ett delt miljø. Den harmoniserer data, effektiviserer samarbeidet og gir grunnlaget for en fremtidsklar Digital Twin.

Fordeler

  • Enhetlig prosjektering
    Alle fagområder jobber i en felles plattform med konsistente data og guidede arbeidsflyter. Dette eliminerer informasjonshull, reduserer kompleksiteten og sikrer smidige overleveringer fra konsept til idriftsettelse.
  • Raskere prosjektgjennomføring
    Med harmoniserte dataflyter og sanntidssamarbeid tar globale team beslutninger raskere og reduserer forsinkelser, akselererer prosjektlevering og forkorter tiden til markedet med opptil 50%.
  • Full gjennomsiktighet
    Sanntidsinnsikt holder hver partner justert. Delt datatilgang minimerer misforståelser, støtter sikre beslutninger og sikrer jevn prosjektfremgang.
  • Ende-til-ende CAPEX-dekning
    FrameWorks støtter hele prosjektets livssyklus - fra konseptuell design til driftsberedskap - og sikrer strukturerte data, tilkoblede verktøy og en sømløs kjede av ingeniøraktiviteter.

Utvalgte evner

Case Study

Industrielt farmasøytisk produksjonsanlegg

Fasttrack EPC-prosjekt LOBA

LOBA Biotech leverte et peginterferon-anlegg på bare 25 måneder ved hjelp av FrameWorks - kuttet den typiske tidslinjen med 50% og demonstrerte virkningen av integrert digital prosjektering.

Virkelige applikasjoner

Select...
Farmasøytiske legemidler

Spesialbygget for farmasi og bioteknologi

Full livssyklusstøtte fra laboratorium til storskala produksjon med digital kvalifisering, sporbarhet og automatisert dokumentasjon. Skreddersydde arbeidsflyter, validerte utstyrskataloger og integrerte verktøy hjelper farmasøytiske og bioteknologiteam med å akselerere, overholde kravene og skalere i høyt regulerte miljøer.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter