Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Zan cleaning intelligence er drevet av Zan Compute

Zan Compute er en IoT/AI-plattform med fokus på smart rengjøring for næringsbygg. Plattformen hjelper anleggsledere med å rengjøre bygningene sine på en effektiv, effektiv og datadrevet måte. Zan har jobbet med alle store tjenesteleverandører, fasilitetsforvaltere, og eiendomseiere som fører til terabyte med data fra flere flyplasser, bedriftskontorbygg, universiteter, og sykehus. Utstyrt med dataene har AI hjulpet kundene med å realisere gjennomsnittlig 20% besparelser i rengjøringsoperasjonene (både arbeidskraft og materialbesparelser kombinert) og en tilbakebetalingstid på 12-18 måneder.

Hvorfor Zan smart rengjøringsløsning ved hjelp av sensorer og AI?

... besparelser på gjennomsnittlig 20% samtidig som brukerklager reduseres med gjennomsnittlig 70%.
-AI-drevet rengjøringsplan basert på sensordata. Data, AI-drevet arbeidsbelastning for optimalisert og effektiv rengjøring av næringsbygg
-Prediktive varsler og varsler til rengjøringspersonalet for rettidig rengjøring og påfylling av forbruksvarer for å redusere brukerklager
-Et dashbord som gir en omfattende oversikt over rengjøringsbehov og trender som hjelper i ressursplanlegging og distribusjon

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

Fordeler

  • Vanligvis får kunder 20 til 30% besparelser på ressurser (arbeidskraft) og over 80% reduksjon i materialsvinn med Zan-optimalisering. Generelt får Zan-kunder sin avkastning på mindre enn 8 måneder.
  • Med raske handlinger basert på data forbedres brukeropplevelsen og kundeklager går ned med over 70%.
  • Zan gir også operativ assistanse med overholdelses- og sporingsfunksjoner.

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

Sensordata kreves - sensorer må installeres basert på kundens krav

For overholdelse og vaktmesterhandlinger vil det være nødvendig for dem å ha smarttelefoner

Mobiltilkobling er nødvendig for gatewayene - trenger riktig plassering