Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks er drevet av Yuon Control

Operatører av fjernvarme- og kjølingsnett står overfor økende energikostnader, CO2-reduksjonsmål, begrenset nettverkskapasitet og ineffektive eldre kontrollsystemer. Manuell drift og statiske kontrollstrategier fører til høye toppbelastninger, unngåelige energitap og underutnyttet infrastruktur.
Yuon Control AG løser disse utfordringene med en AI-basert programvareplattform som muliggjør sanntids, datadrevet optimalisering av termiske nettverk. Ved å bruke digitale tvillinger og modellprediktiv kontroll automatiserer Yuon nettverksdrift, reduserer toppbelastninger og utslipp og forbedrer effektiviteten uten å kreve ekstra maskinvare. Løsningen integreres sømløst i eksisterende kontrollmiljøer og støtter skalerbare, fremtidssikrede energisystemer.

Hvorfor Optimalisering av fjernvarme- og kjølingsnett.?

District heatings nettverk står ofte overfor ineffektivitet, høye energitap og kostbare toppbelastninger. Yuon Optimizer bruker AI og Model Predictive Control for å balansere produksjon, distribusjon og forbruk automatisk. Det betjener forsyningsselskaper og energileverandører som tar sikte på å redusere kostnader, utslipp og driftskompleksitet.

Termisk belastning før og etter optimalisering

Fordeler

  • Reduser driftskostnadene gjennom optimalisert kjelekontroll, aktiv laststyring og bedre utnyttelse av eksisterende lagringskapasitet. Intelligent nettverksdrift minimerer tap og forbedrer energiutnyttelsen.
  • Optimalisering låser opp ekstra salgbar varme ved å redusere energitap, toppbelastning og strømbrudd. Verktøyene får høyere gjennomstrømning og bedre ressursytelse med samme infrastruktur.
  • Automatisert overvåking og varsling sikrer full systemgjennomsiktighet med minimale ressurser. Tidlig påvisning av anomalier muliggjør kontinuerlig forbedring og stabil drift.
  • Optimalisert drift reduserer bruken av fossilt brensel og CO₂-utslipp, noe som gjør termiske nettverk mer klimavennlige. Yuon Optimizer støtter direkte klimamål og miljøvern.

Utvalgte evner

Case Study

Bybygninger på et smart varmenettverk

Brukstilfelle Smart fjernvarme i Zürich

Fellesprosjekt av Yuon, Energie 360° og Hoval demonstrerer 33% reduksjon av toppbelastning, 25% kapasitetsbesparelser og energibesparelser i Zürichs urbane varmenettverk gjennom AI-drevet prediktiv kontroll.

Virkelige applikasjoner

Select...
Brukstilfelle for byvarmenettverk i Zürich

Peak Load Reduction Energie 360° Zürich

Yuon Optimizer muliggjorde laststyring i sanntid i et urbant varmenettverk. Piloten reduserte toppbelastningene med 33% og reduserte tilkoblet kapasitet med 25%, alt med sømløs integrasjon og ingen komforttap, noe som viser skalerbar innvirkning for bytjenester.