Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Opplev kraften i kontekstualiserte data med XHQ

Diverse IT-systemer som brukes i industriprosjekter gjør det vanskelig å ta rettidige forretnings- og driftsbeslutninger, basert på aktuell og fullstendig informasjon. XHQ kobler sammen, aggregerer, kontekstualiserer og visualiserer ressurs- og forretningsinformasjon fra flere back-end-datakilder, noe som hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger og holde kontrollen med sanntidsinformasjon lett tilgjengelig. I mer enn 22 år har kunder over hele verden og på tvers av bransjer brukt XHQ for å oppnå målbare fordeler som:

  • 8% reduksjon i driftskostnader
  • 9% økning i anleggsutnyttelsen
  • 2,5% økning i driftstilgjengelighet
  • 11% økning i produksjonen
  • 95% reduksjon i forsinkede sikkerhetsarbeidsordrer
  • 10-15% forbedring i forventningsprosessproblemer

Oppdag den nye XHQ 6.2 og oppgrader til neste nivå

XHQ 6.2 gir raskere tid til verdi med personalisering aktivert av Visual Tile Composer, rikere dataintegrasjon takket være COMOS-tilkobling og reduserte IT-kostnader som et resultat av forbedrede skyfunksjoner. Se webinaret vårt for å lære om alle forbedrede funksjoner og nye funksjoner.

Ofte stilte spørsmål

Kom i gang