Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control er drevet av wtec GmbH

wtec muliggjør digital transformasjon i bygninger ved å gjøre belysningsinfrastruktur om til en IP-basert data- og kontrollplattform. Med smartengine får kundene sanntids belegg-, energi- og miljødata, integrert via åpne APIer i Siemens Building X og Desigo CC for å optimalisere drift, bærekraft og energieffektiv romautomatisering i stor skala.

Hvorfor smartengine wtec: Digital ryggrad for effektive bygninger?

smartengine by wtec er en IP-basert belysnings- og multisensorinfrastruktur som skaper en digital ryggrad i sanntid for næringsbygg. Det betjener eiendomseiere, operatører og bedrifter som søker lavere energibruk, reduserte CO₂-utslipp og større gjennomsiktighet i driften. Ved å kombinere DC-drevet LED-kontroll, tette sensordata og integrert RTLS, muliggjør den beboelsesdrevet automatisering og målbare effektivitetsgevinster.

Smart kontorinfrastrukturdiagram

Fordeler

  • Redusert energi- og CO₂-utslipp:
    smartengine fra wtec reduserer belysningsenergiforbruket med opptil 80% og HVAC-energi med opptil 34% gjennom beboelsesdrevet automatisering. Dette fører til målbar CO₂-reduksjon, lavere brukskostnader og forbedret ESG- og bærekraftsytelse.
  • Lavere totale eierkostnader:
    Forenklet DC-basert - førerløs - infrastruktur reduserer komponenter, kablingskompleksitet og vedlikeholdsarbeid. Programvarebaserte romendringer eliminerer kostbar omkobling. Ingen batteriutskifting eller ekstra RTLS-gateways er nødvendig.
  • Full operativ åpenhet:
    Et tett multisensornettverk gir sanntids- og historiske data om belegg, IAQ, energiforbruk og ressursbruk. Dette muliggjør datadrevne beslutninger, prediktivt vedlikehold og høykvalitets, granulær dataintegrasjon i plattformer som Building X og Desigo CC.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Arbeidsdrevet energi og beste Lighting Control

smartengine fra wtec integrerer lys-, tilstedeværelses- og IAQ-sensorer for å muliggjøre beboelsesbasert HVAC og belysningskontroll. Sanntidsdata strømmer inn i plattformer som Desigo CC og Building X, noe som reduserer lysenergien med opptil 80% og HVAC-energi opptil 34%, samtidig som komforten og ESG-rapporteringen forbedres.