Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

WiTTRA’s Unified Gateway for a hybrid IoT network er drevet av Wittra Networks AB

WitTra har utviklet et verdensledende hybrid IoT-nettverk for sanntidslokaliseringssystemer (RTLS), som muliggjør sømløs sporing av eiendeler og sensordatainnsamling både innendørs og utendørs - alt innenfor en enkelt trådløs distribusjon. Dette innovative hybridnettverket integrerer fire avanserte trådløse teknologier: UWB, 6LowPan, Mioty, og LoRa LPWAN.<br/>Hver teknologi tilbyr unike styrker og er skreddersydd for spesifikke brukstilfeller. Ved å kombinere disse teknologiene leverer WiTtra en allsidig og robust løsning som effektivt kan håndtere ethvert sensor- eller posisjoneringskrav på tvers av kundens anlegg, for eksempel bransjer, flyplasser, gruver eller sykehus.

Hvorfor Wittra hybridgateway?

Wittra Hybrid Gateway er en sikker, intelligent hub som kobler sensorer til skyen for pålitelige data, sporing og posisjonering — uten kabling. Den integrerer Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty og UWB i en enhet, og skaper et fleksibelt hybridnettverk. Privat 5G fungerer som en sikker backhaul, som muliggjør sømløs integrasjon med bedriftens IT-systemer og låser opp det fulle potensialet til fysisk AI.

Wittra hybridgateway

Fordeler

  • Rask, enkel og kostnadseffektiv distribusjon - Ved å kreve opptil 10 ganger mindre infrastruktur enn WiFi eller Bluetooth, reduserer gatewayen maskinvare-, installasjons- og vedlikeholdskostnadene for store løsninger.
  • Forenklet IoT-administrasjon - Wittras Unified Gateway gir et enkelt grensesnitt for å administrere flere protokoller og sensorer, strømlinjeforme distribusjon og redusere operasjonell kompleksitet. Den integrerer Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty og UWB i en enhet. Privat 5G fungerer som en sikker backhaul.
  • Robust og pålitelig tilkobling oppnås ved å kombinere Wi-Sun mesh, Mioty og LoRa, noe som sikrer langdistanse, interferensbestandig datalevering. Denne multiradio-tilnærmingen gir stabil ytelse i tøffe og store miljøer der konsistent tilkobling er avgjørende.
  • Fleksibilitet og skalerbarhet er muliggjort gjennom støtte for flere protokoller og åpne standarder, noe som muliggjør sømløs integrasjon med sensorer og systemer fra tredjeparter. Dette støtter enkel utvidelse og tilpasning til nye brukstilfeller uten å redesigne infrastrukturen.
  • Raskere avkastning på investeringen oppnås gjennom en enhetlig flerradioarkitektur som reduserer infrastruktur og distribusjonskompleksitet. En enkelt gateway erstatter flere systemer, reduserer kostnadene samtidig som det muliggjør skalerbar datafangst og støtter fysisk AI på tvers av operasjoner.

Utvalgte evner

Case Study

Innendørs og utendørs hybrid RTLS

Veske Innendørs/utendørs hybrid RTLS

Et sub-GHz Wi-SUN-mesh-nettverk muliggjør effektiv, rimelig sporing av materialer innendørs og utendørs, noe som reduserer forsinkelser og forstyrrelser i produksjonen for en global leverandør av prosessteknologier.

Virkelige applikasjoner

Select...
wittra_rullestol

Trådløs sporing av eiendeler i næringsbygg

Wittras løsning for sporing av eiendeler gir kommersielle bygninger sanntids synlighet av eiendeler, forbedrer produktiviteten og effektiviteten samtidig som driftskostnader, tyveri og avfall reduseres. Det fleksible, skalerbare systemet muliggjør rask distribusjon og sterk avkastning i alle miljøer.

Utforsk ressurser og relaterte produkter