Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

WiTTRA C{x}ameleon Tag er drevet av Wittra Networks AB

Wittra Networks leverer et verdensledende nettverk for sanntidslokaliseringssystemer (RTLS), som muliggjør sømløs sporing av eiendeler og sensordatainnsamling på tvers av innendørs og utendørs miljøer innen en enkelt trådløs distribusjon. Ved å integrere UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty og LoRa LPWAN i en hybrid gateway, støtter plattformen forskjellige brukstilfeller i stor skala.
Løsningen er bygget på én Governance Model og drevet av én gateway, og forener tilkobling, posisjonering og data til en skalerbar infrastruktur — og skaper et pålitelig datalag for fysisk AI, sanntidsinnsikt og driftsoptimalisering. Utviklet og produsert i Europa.

Hvorfor Sensor, posisjoneringssignal eller Mesh-ruter - alt i ett?

Wittra C (x) ameleon er en programvaredefinert kantnode som kan konfigureres som en sensor, mesh-ruter eller posisjoneringsfyr. Med integrert sensing, UWB-posisjonering og sikker over-the-air-klargjøring via gatewayen muliggjør den fleksible distribusjoner, datafangst i sanntid og skalerbar infrastruktur som støtter effektive, AI-drevne operasjoner.

Svart elektronisk enhet på hvit bakgrunn

Fordeler

  • Forlenger maskinvarens levetid og reduserer avfall — Software Defined Hardware -tilnærmingen gjør at en enkelt enhet kan påta seg flere roller (tracker, ruter, beacon), forlenger maskinvarens levetid, minimerer avfall og reduserer behovet for flere SKUer, øker bærekraften og reduserer miljøpåvirkningen.
  • Optimaliserer Inventory og reduserer kostnader - Ved å erstatte flere spesialiserte enheter med én konfigurerbar enhet reduserer C {x} ameleon lagerkompleksiteten og kostnadene drastisk, forbedrer avkastningen og akselererer tiden til markedet for industrielle distribusjoner.
  • Fleksibel funksjonalitet på forespørsel - Enheten kan bytte identitet eksternt - bli en Sense 360-tracker, Mesh Router eller Positioning Beacon - via sikre trådløse oppdateringer, noe som muliggjør smidig nettverkstilpasning uten fysiske maskinvareendringer.
  • Robust og IP67-sertifisert - C {x} ameleon er designet for tøffe miljøer, og er kompakt, robust og IP67-forseglet, noe som sikrer pålitelig drift utendørs, under jorden eller i industrielle omgivelser, og støtter forskjellige IoT-brukstilfeller.
  • Integrated Sensors & Positioning - Inkluderer flere innebygde sensorer og avanserte posisjonsfunksjoner med Software Defined Radio-teknologi, som leverer presise sensor- og posisjonsdata til skyen for omfattende sporing og overvåking av eiendeler

Utvalgte evner

Case Study

Eramet smelteoperasjoner

Eramet forbedrer smelteoperasjoner

Eramet krevde nøyaktig sporing og overvåking av henholdsvis øser med hensyn til plassering og innvendig øsetemperatur for å redusere energiavfall under forvarmingsprosessen.

Utforsk ressurser og relaterte produkter