Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Unified IoT Out of the Box EU/US Kit er drevet av Wittra Networks AB

WitTra har utviklet et verdensledende hybrid IoT-nettverk for sanntidslokaliseringssystemer (RTLS), som muliggjør sømløs sporing av eiendeler og sensordatainnsamling både innendørs og utendørs - alt innenfor en enkelt trådløs distribusjon. Dette innovative hybridnettverket integrerer fire avanserte trådløse teknologier: UWB, 6LowPan, Mioty, og LoRa LPWAN.<br/>Hver teknologi tilbyr unike styrker og er skreddersydd for spesifikke brukstilfeller. Ved å kombinere disse teknologiene leverer WiTtra en allsidig og robust løsning som effektivt kan håndtere ethvert sensor- eller posisjoneringskrav på tvers av kundens anlegg, for eksempel bransjer, flyplasser, gruver eller sykehus.

Hvorfor WITTRA Unified IoT Out of the Box EU/US Kit?

Wittra Networks tilbyr et komplett IoT-startsett som muliggjør rask distribusjon, testing og verdibevis for RTLS og sensorbaserte brukstilfeller. Sentrert rundt Wittra Hybrid Gateway, som integrerer Wi-SUN-nett, LoRa, Mioty og UWB, og støttet av Wittras styringslag, leverer løsningen robust tilkobling og sanntidssynlighet - og gir et skalerbart, AI-klart fundament for drift.

IoT-utstyr i tilfelle

Fordeler

  • Robust og pålitelig - fungerer i de tøffeste radio- og industrimiljøene
  • Eksepsjonell avkastning - Kabelfri installasjon av RTLS UWB posisjoneringssystem
  • Presisjon og skalerbarhet - Eiendomsplassering mellom < 0,5 m til 5 m nøyaktighet
  • Frihet til å vokse - Åpne standarder og tredjepartssensorer sikrer skalerbarhet

Utvalgte evner