Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Et bredt spekter av mulige applikasjoner for LOGO! kompakt kontroller i et produksjonsmiljø.
INDUSTRIELL AUTOMATISERINGSSIKKERHET

SIMATIC WinCC V8

Muliggjør sømløs overvåking og drift av automatiserte prosesser med SIMATIC WinCC V8 programvare for overvåking og datainnsamling (SCADA). Vårt innovative, skalerbare prosessvisualiseringssystem er ideelt for komplekse industrielle miljøer som krever presis beskyttelse mot cybertrusler.

FOR PROSESS, MASKINER OG ANLEGG

Fleksibelt, gjennomsiktig og interoperabelt SCADA-system

Enten du har en enkelt stasjon eller et distribuert system med redundante servere, SIMATIC WinCC V8 tilbyr komplett SCADA-funksjonalitet for svært komplekse prosessvisualiseringsoppgaver. Kraftige funksjoner muliggjør:

  • Effektivitet med et alt-i-ett, brukervennlig grensesnitt pluss kraftige redaktører, automatisk prosjektplanlegging og en integrert tilkobling til TIA Portal.
  • Skalerbarhet: SIMATIC WinCC V8 tilpasser seg og vokser for å passe dine individuelle behov.
  • Åpenhet gjennom enkle dashbord som sporer sanntidsdata og viser komplekse dataevalueringer.
  • Åpenhet: Koble til eksisterende systemer, bruk åpne standarder som OPC UA, REST eller MQTT, og integrer skreddersydde løsninger.

SIMATIC WinCC V8.1 er IEC 62443-4-2-sertifisert

Oppnå robust cybersikkerhet med WinCC V8.1, nå offisielt sertifisert og kompatibel med IEC 62443-4-2. Beskytt sensitive produksjonsdata med SCADA-programvare som gir innebygd, sikker kommunikasjon på alle nivåer, samt avansert systemherding.

Et salgsfremmende bilde for SIMATIC WINCC V8 programvareprodukt.

Ofte stilte spørsmål

Oppdag mulighetene