Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! er drevet av VSE

VSE er spesialist innen industriell automatisering og bevegelseskontroll og sertifisert Siemens Motion partner. Deres kunder er «sluttkunder», men også systemleverandører og maskinbyggere. Her integrerer de mekaniske elektroniske og programvareelementer som er smarte og optimale for å levere den perfekte maskinen med en balanse mellom effektivitet og bærekraft. Aktiv i: industri, produksjon, mat, bygg, bygg og anlegg og infrastruktur.

Hvorfor Virtual Commissioning i infrastruktur og industri?

Virtual Commissioning er allment anvendelig. Vi bruker det i våre prosjekter innen infrastruktur og industri. Vi lager en Digital Twin av styringsløsningen vi bygger for maskiner og broer eller andre infrastrukturobjekter. Basert på dette kan vi raskt optimalisere designet og virtuelt teste funksjonaliteten og sikkerheten til styringsløsningen. Tilkoblinger med systemer på høyere nivå kan også testes i et virtuelt miljø. Når kontrollen er fysisk koblet til installasjonen og systemer på høyere nivå, kan ingenting gå galt. Simulering med SIMIT og NX MCD forhindrer dermed forsinkelser under fysisk igangkjøring og sikrer at prosjekter leveres just-in-time.

Person som ser 3D-modell på dataskjermen

Fordeler

  • Ved å simulere med SIMIT/NX MCD trenger ingen innrømmelser til programvaren.
  • Fastvaren som brukes i komponentene kjører også i simuleringen.
  • Visualisering går utover Digital Twin: du kan involvere kunden i alle prosjektfaser.
  • Sikkerhet og funksjonalitet testes praktisk talt på forhånd, noe som holder igangkjøringen kort.
  • Raskere igangkjøring, bærekraftig energi og utslipp og sikkerhet for mennesker

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Virtuell igangkjøring hos VSE

Virtuell igangkjøring ved VSE: Spijkenisserbridge med NX MCD og SIMIT