Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

vadiMAP er drevet av VadiMAP

VadiMap er en bygningsenergiløsning eid av VadiMus, selskapet som skapte et forstyrrende proptech-tilbud kalt VadiMap. I 2020 lanserte VadiMus VadiMap for å akselerere energiovergangen til bygningseiere fra kommersielle, institusjonelle og industrielle segmenter. Dette massive foretaket fra VadiMus innebar å samle de beste ekspertene fra bygg-, energi- og AI-sektorene. I likhet med teknologiene som gjør VadiMap unik, organiserer forretningsmodellen datasett og partnerskap for å tilby en komplett energiløsning til alle bygningseiere uavhengig av deres geografiske beliggenhet.

Hvorfor AI-drevne energieffektivitetsanbefalinger?

-VadiMap Prescription er en automatisert mulighetsstudie, drevet av AI og administrert av mennesker, for en brøkdel av tiden og kostnadene
-En resept på de optimale teknologiene som kreves for å oppnå energimål, kostnadsbesparelser, unngått strømbrudd og CO2-reduksjon
En Energy Star-score for bygninger som oppfyller kravene til bygningsytelsesstandarder (BPS) og Building Energy Disclosure (BED)

Fordeler

  • Energikostnadsbesparelser på opptil 30% sammenlignet med alternativer OG tilbakebetaling innen 2 år
  • Opptil 24/7 autonomi og oppnå opptil 100% karbonnøytralitet
  • Påviselig samfunnsansvar forbedrer ansattes rekruttering og fastholdelse betydelig, kundeforståelse og aksjonærtilfredshet

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger

Energiregninger

Vekting av mål

Bilder av varmeutstyr, hovedelektrisk panel

Lastidentifikasjon for hver effektbryter

Enkeltlinjediagram (SLD) av elektrisk distribusjon (hvis aktuelt eller tilgjengelig)

Kritiske belastninger