Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

TXOne Portable Inspector er drevet av TXOne Networks

TxOne Networks tilbyr cybersikkerhetsløsninger som sikrer påliteligheten og sikkerheten til Industrial Control Systems og OT-miljøer gjennom OT Zero-Trust-metodikken. Dens OT-native teknologi overvinner begrensningene til tradisjonelt cyberforsvar, strømlinjeformer administrasjon, reduserer sikkerhetskostnader og løser utfordringer raskere. <br/>TxOne Networks tilbyr både nettverks- og endepunktbaserte løsninger som integreres med lagdelte arrangementer og varierte eiendeler som er felles for arbeidssteder, og gir sanntids, forsvarsdyptgående cybersikkerhet til både oppdragskritiske enheter og OT-nettverket

Hvorfor Skann dine OT-ressurser for å holde dem fri for skadelig programvare ?

Portable Inspector er et bærbart, installasjonsfritt sikkerhetsverktøy i USB-formfaktoren. Det forenkler OT-sikkerhet, med sikte på å bevæpne alle som betjener i OT-miljøer med cybersikkerhetsfunksjoner mot ondsinnede handlinger.
Den kan brukes til å inspisere nytt utstyr før det sendes til produksjon, for å utføre regelmessige revisjons- og lagerstyringsfunksjoner og for å gi avansert sikkerhet for enheter utenfor båndet og isolerte enheter.
Kjernesikkerhetsinspeksjonsprogramvaren som finnes inne i USB-enheten, kan brukes til å oppdage tilstedeværelse av skadelig programvare inne i eiendelene i OT-miljøet, selv om den er luftgappet, og den samler også en fullstendig oversikt over programvaren og sårbarhetene som finnes i eiendelen.
Med sitt AES-256-krypterte 64 GB lagringsområde tilgjengelig i Pro-versjonen, kan den brukes til å utveksle data inne i butikkgulvet på en sikker måte.
Takket være den valgfrie programvarekonsollen kan resultatene og loggene for ressursskanning sentraliseres for å skape en omfattende sikkerhetsoversikt.

pro-g-2.png

Fordeler

  • Administrer sikkerhetsstatusen til hver eiendel selv om det er luftspart
  • Enkel å bruke, selv uten kunnskap om cybersikkerhet
  • Ett enkelt verktøy for å beskytte flere plattformer
  • Last ned og opplasting av filer fra maskinene i sikker modus
  • Minimal innvirkning på ytelsen til de kjørende applikasjonene
  • Skann maskiner uten installasjon, selv med gamle OS (starter fra WinXP/2K)

Utvalgte evner