Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

TrendMiner er drevet av TrendMiner

TrendMiner is an advanced data analytics platform designed to empower industrial enterprises by unlocking insights from their vast amounts of process data. It utilizes advanced machine learning algorithms and pattern recognition techniques to analyze time-series data generated by industrial equipment and processes. TrendMiner helps engineers and operators discover valuable patterns, anomalies, and correlations within their data, enabling them to optimize production, increase efficiency, and reduce downtime. TrendMiner is intuitive and user-friendly.

Hvorfor Avansert industriell analyse på en enkel måte?

-Visualiser operasjonelle tidsserier og kontekstuelle data med en rekke visualiseringsmoduser og omfattende søke- og filteralternativer
-Analyser med beregnede koder, lagsammenligning, sammenlign tabeller og anbefalingsmotor
-Lag skjermer og fingeravtrykk for varsler, tidlige advarsler og forutsi vedlikehold
-Utvid operasjonell innsikt ved hjelp av fangede hendelser og tredjepartshendelser for kontekstanalyse
-Lag personlige operasjonelle dashbord for interaktiv utforskning og samarbeid

Fordeler

  • Grunnårsaksanalyse for kvalitetssvingninger: 1% avkastningsøkning sparer opptil $2 millioner per år
  • Analyse av påvirkningsfaktorer på kvaliteten på GMP-produkter: fra 70% til over 95% målproduksjon
  • 100.000 EUR/y besparelser Forebygging av korrosjonsskader
  • Prediktivt vedlikehold på tilsmussing i varmeveksleren
  • 1% + samlet inntektsøkning for hele produksjonslinjen
  • 5% + inntektsøkning ved å optimalisere over 100 år gammel Haber/Bosch-prosess

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger

Tidsserier lagret i PCS7 Historian L4