Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

People Occupancy Counting Device er drevet av Terabee

Infrastruktur for persontelling - muliggjør bedre utnyttelse av plass og energi<br/><br/>Vår misjon - Mot nullutslippsbygg<br/>Vi tilbyr persontelling-infrastruktur for å muliggjøre dataanalyse for rom-, energi- og driftsstyring, noe som fører til avkarbonisering, energi- og kostnadsbesparelser med rask avkastning på investeringen (ROI).<br/><br/>Energi per person er fremtidens beregning - Dagens «Energi per kvadratmeter» -rapportering er ikke nok. En «energieffektiv» bygning som er underutnyttet forblir ineffektiv. Utgifter til oppvarming, kjøling og ventilasjon eksisterer uavhengig hvis tildelte rom brukes riktig.

Hvorfor Antall personer Belegget?

OCCUPATION-enheten er installert sentralt og bruker et ekstra stort synsfelt for å overvåke antall personer og plassering. En enhet dekker opptil 8 × 8 m, den største FoV på markedet, uavhengig av monteringshøyde, noe som gjør den perfekt for møterom og åpne områder. Flere enheter skaleres for større rom. Med 95-98% nøyaktighet teller termiske algoritmer mennesker mens de ekskluderer andre varmekilder. Termisk føling med lav oppløsning sikrer personvern ved design.

Beleggingsenhet

Fordeler

  • Energiledelse - Demand Control HVAC-system, tilpass andre systemer basert på personflyt og beleggsdata
  • Plasshåndtering - Gjenbruk ubrukt plass, omkonfigurering av arbeidsplassoppsett, utvide og/eller redusere områder
  • Operasjonsoptimalisering - Forbedret komfort, høyere produktivitet, jevnere drift

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Eiendom

Identifiser underutnyttede områder for å justere leasingstrategier, optimalisere leie og maksimere belegget.
Energi- og VVS-optimalisering
Planlegg rengjøring, vedlikehold
Utnytt innsikt i belegget for å forbedre bygningsfasilitetene
Effektiv administrasjon og tildeling av møterom, samarbeidsplasser