Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse?

Øk mulighetene dine ved å utvide programvaren Process Simulate X og Plant Simulation X ved å bruke tillegget Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse, som lar deg tilpasse Process Simulate X og Plant Simulation X for å passe prosjektets unike behov.

Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse er et kraftig tilleggsprogram som hjelper deg med å overføre geometrier og simuleringsstudier til NVIDIA Omniverse for å realisere en industriell metaverse visualisering, simulering og samarbeidsopplevelse.

Viktige funksjoner og fordeler

StudieeksportEksporter studie- og modellgeometri fra Process Simulate eller Plant Simulation til Omniverse. Bruk Omniverse til å åpne en studie eller modell, operere på den og gjøre endringer.

SimuleringseksportEksporter simuleringsstudier og modeller fra Process Simulate eller Plant Simulation til Omniverse. Bruk Omniverse til å åpne en studie eller modell, operere på den, kjøre simuleringen og gjøre endringer.

Direkte tilkoblingOpprett en direkte forbindelse mellom Process Simulate eller Plant Simulation og Omniverse. Bruk Process Simulate eller Plant Simulation og Omniverse samtidig, på en synkronisert måte, slik at løpende simuleringer eller bevegelige objekter gjenspeiles umiddelbart i Omniverse

Fotorealistisk gjengivelse av en virtuell monteringslinje for bilkarosseri opprettet ved hjelp av Siemens og NVIDIA-programvareteknologi.

Om Process Simulate X og Plant Simulation X

Process Simulate X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale produksjonsegenskaper for planlegging, simulering og validering av menneskelige oppgaver, robotikkprosesser og automatisering i et 3D-miljø med de ekstra fordelene med fleksibilitet, sikkerhet og skalerbarhet til en skybasert programvare.

Plant Simulation X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med bransjeledende digitale produksjonsegenskaper som brukes til å simulere, utforske, analysere og optimalisere produksjon og logistikk på alle planleggingsnivåer. Få tilgang til hierarkiske modeller av produksjonsanlegg, linjer og operasjoner i et 3D-miljø med de ekstra fordelene med fleksibilitet, samarbeid, sikkerhet og skalerbarhet til en skybasert programvare.

Den strømlinjeformede programvaredistribusjonen og konfigurasjonen muliggjør høyere produktivitet og umiddelbar utvidelse av produksjonskapasiteten. De kostnadseffektive og tilpassbare Process Simulate X- og Plant Simulation X-produktene er skreddersydd for forskjellige nivåer av digital produksjonskompleksitet.

Process Simulate X-programvaretillegg

Kraftige tillegg lar deg enkelt utvide programvarefunksjonene etter hvert som kravene til modellering og simulering øker over tid.

Fordeler med Process Simulate X-programvare

  • Planlegg, simulere og validere ved hjelp av avanserte digitale produksjonsverktøy skreddersydd til dine spesifikke behov
  • Reduser kostnadene med tidlig oppdagelse og kommunikasjon av produktdesign- og produksjonsprosessproblemer ved hjelp av skyteknologi
  • Øk prosesskvaliteten ved å etterligne realistiske prosesser
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger

Utvid funksjonaliteten til Process Simulate X-programvareproduktene dine med disse andre tilleggene

  • Utvidet virkelighet (Digital Twin Alignment)
  • Automatisk baneplanlegger
  • Kabler
  • Sikkerhetsrobotssjef
  • Punktsky
  • Virtuell virkelighet

Plant Simulation X-tillegg

Kraftige tillegg lar deg enkelt utvide programvarefunksjonene dine etter hvert som kravene til modellering og simulering øker over tid.

VSM Library-tillegget krever enten en Plant Simulation X Standard- eller Plant Simulation X Advanced-lisens.

Fordeler med Plant Simulation X

  • Optimaliser ytelsen og energiforbruket til eksisterende produksjonssystemer før implementering
  • Maksimer effektivitet og utnyttelse av ressurser og identifiser flaskehalser i planleggingsfasen
  • Forbedre produktiviteten og minimer investeringskostnadene for produksjonslinjer
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger
  • Utvid funksjonaliteten til programvaren din med tillegg

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funksjonene i Process Simulate X-produkter side om side.

Casestudier

Et komplett digitalt produksjonsmiljø

Jak L., småbedriftskunde

Gamechanger: enkel simulering og optimalisering

Shivam S., Designingeniør, småbedriftskunde

Revolusjonerende produksjon

Verifisert bruker innen bilindustri, småbedriftskunde

Utdype Tecnomatix-kunnskapen din

Kundesupport

Vi tilbyr omfattende kundestøtte for alle Tecnomatix-produkter. Ta kontakt med oss i dag.

Tecnomatix blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene for Tecnomatix-programvaren.

Tecnomatix-fellesskapet

Bli med i samtalen og få svar på alle Tecnomatix-programvarespørsmålene dine.