Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Process Simulate X Point Cloud?

Øk mulighetene dine ved å utvide Process Simulate X-programvaren ved hjelp av Point Cloud-tillegget, som lar deg tilpasse Process Simulate X slik at det passer prosjektets unike behov.

Process Simulate X Point Cloud er et kraftig tilleggsprogram som hjelper deg med å laste inn punktskyfiler ved hjelp av POD-formatet og segmentere disse punktskymodellene, store eller små, samtidig som du opprettholder visuell kvalitet og nøyaktighet. Ved å tillate simulering og verifisering av planen i en virkelighetsbasert 3D-modell, muliggjør Process Simulate X Point Cloud enda raskere identifisering av planleggingsproblemer og distribusjon av nye funksjoner, som ellers blir kostbare under den fysiske byggeprosessen.

Viktige funksjoner og fordeler

Datainnlasting og redigering

Sett inn punktskyskanningsdata enkelt, flytt dem for å tilpasse dem til Process Simulate-modellen, og administrer punktskylag for bruk i sammenligninger og simulering av nye produkter og prosesser i konteksten til den eksisterende fabrikken.

Dimensjoner og målingerMål avstander mellom eksisterende CAD-data og punktskyskanningsdata i Process Simulate-studien for å bedre forstå nødvendige endringer og deres innvirkning på eksisterende fabrikkoppsett og prosesser.

Kollisjonsdeteksjon og analyseDefiner kollisjonspar mellom punktskyer eller punktskylag og 3D-objekter for å utføre kollisjonskontroller mellom disse punktskyene eller punktskylagene og andre objekter under Process Simulate-studier.

3D point cloud visualization of industrial machinery in blue and white against a dark background

Om Process Simulate X

Process Simulate X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale produksjonsegenskaper for planlegging, simulering og validering av menneskelige oppgaver, robotikkprosesser og automatisering i et 3D-miljø med de ekstra fordelene med fleksibilitet, sikkerhet og skalerbarhet til en skybasert programvare.

Den strømlinjeformede programvaredistribusjonen og konfigurasjonen muliggjør høyere produktivitet og umiddelbar utvidelse av produksjonskapasiteten. De kostnadseffektive og tilpassbare Process Simulate X-programvareproduktene er skreddersydd for forskjellige nivåer av digital produksjonskompleksitet.

Process Simulate X-programvaretillegg

Kraftige tillegg lar deg enkelt utvide programvarefunksjonene etter hvert som kravene til modellering og simulering øker over tid.

Fordeler med Process Simulate X-programvare

  • Planlegg, simulere og validere ved hjelp av avanserte digitale produksjonsverktøy skreddersydd til dine spesifikke behov
  • Reduser kostnadene med tidlig oppdagelse og kommunikasjon av produktdesign- og produksjonsprosessproblemer ved hjelp av skyteknologi
  • Øk prosesskvaliteten ved å etterligne realistiske prosesser
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger

Utvid funksjonaliteten til Process Simulate X-programvareproduktene dine med disse andre tilleggene

  • Utvidet virkelighet (Digital Twin Alignment)
  • Automatisk baneplanlegger
  • Kabler
  • Sikkerhetsrobotssjef
  • Virtuell virkelighet
  • Kontakt for NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funksjonene i Process Simulate X-produkter side om side.

Casestudier

Et komplett digitalt produksjonsmiljø

Jak L., småbedriftskunde

Gamechanger: enkel simulering og optimalisering

Shivam S., Designingeniør, småbedriftskunde

Revolusjonerende produksjon

Verifisert bruker innen bilindustri, småbedriftskunde

Utdype Tecnomatix-kunnskapen din

Kundesupport

Vi tilbyr omfattende kundestøtte for alle Tecnomatix-produkter. Ta kontakt med oss i dag.

Tecnomatix blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene for Tecnomatix-programvaren.

Tecnomatix-fellesskapet

Bli med i samtalen og få svar på alle Tecnomatix-programvarespørsmålene dine.