Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Process Simulate X Cables?

Øk mulighetene dine ved å utvide Process Simulate X-programvaren ved hjelp av tillegget Cables, som lar deg tilpasse Process Simulate X for å passe prosjektets unike behov.

Process Simulate X Cables er et kraftig tilleggsprogram som hjelper deg med å definere robotkabler og gjennomføre realistiske kabelsimuleringer for å validere dem under robotbevegelsesplanlegging og offline programmering.

Viktige funksjoner og fordeler

Opprette kabler og kabelvedlegg

Bruk tillegget Kabler til å lage og konfigurere kabler som ligner og fungerer som kablene på verkstedsroboten din. Du kan feste kabelen til robotkroppen på utvalgte punkter for bedre å representere det virkelige robot-kabelforholdet, inkludert faste og roterende festetyper og forskjellige tilbaketrekningssystemer.

Simulere kablerBruk kabelsimulering for en realistisk fremstilling av hvordan de vil bevege seg og reagere under robotbevegelse og for å visualisere potensielle forstyrrelser og andre kabelproblemer.

Analyser kablerBruk dedikerte verktøy for å analysere kabler for lengde, plassering, tilkoblingspunkter, krumning, vridning, kontaktkraft og kollisjoner under baneplanlegging, simulering og utførelse av robotprogram.

Industrial robot arm with cables and wiring in a manufacturing setting

Om Process Simulate X

Process Simulate X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale produksjonsegenskaper for planlegging, simulering og validering av menneskelige oppgaver, robotikkprosesser og automatisering i et 3D-miljø med de ekstra fordelene med fleksibilitet, sikkerhet og skalerbarhet til en skybasert programvare.

Den strømlinjeformede programvaredistribusjonen og konfigurasjonen muliggjør høyere produktivitet og umiddelbar utvidelse av produksjonskapasiteten. De kostnadseffektive og tilpassbare Process Simulate X-programvareproduktene er skreddersydd for forskjellige nivåer av digital produksjonskompleksitet.

Process Simulate X-programvaretillegg

Kraftige tillegg lar deg enkelt utvide programvarefunksjonene etter hvert som kravene til modellering og simulering øker over tid.

Det anbefales at du enten har en Process Simulate X Robotics Standard- eller Process Simulate X Robotics Advanced-lisens for å bruke tillegget Cables.

Fordeler med Process Simulate X-programvare

  • Planlegg, simulere og validere ved hjelp av avanserte digitale produksjonsverktøy skreddersydd til dine spesifikke behov
  • Reduser kostnadene med tidlig oppdagelse og kommunikasjon av produktdesign- og produksjonsprosessproblemer ved hjelp av skyteknologi
  • Øk prosesskvaliteten ved å etterligne realistiske prosesser
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger

Utvid funksjonaliteten til Process Simulate X-programvareproduktene dine med disse andre tilleggene

  • Utvidet virkelighet (Digital Twin Alignment)
  • Automatisk baneplanlegger
  • Sikkerhetsrobotssjef
  • Punktsky
  • Virtuell virkelighet
  • Kontakt for NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funksjonene i Process Simulate X-produkter side om side.

Casestudier

Et komplett digitalt produksjonsmiljø

Jak L., småbedriftskunde

Gamechanger: enkel simulering og optimalisering

Shivam S., Designingeniør, småbedriftskunde

Revolusjonerende produksjon

Verifisert bruker innen bilindustri, småbedriftskunde

Utdype Tecnomatix-kunnskapen din

Kundesupport

Vi tilbyr omfattende kundestøtte for alle Tecnomatix-produkter. Ta kontakt med oss i dag.

Tecnomatix blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene for Tecnomatix-programvaren.

Tecnomatix-fellesskapet

Bli med i samtalen og få svar på alle Tecnomatix-programvarespørsmålene dine.