Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Process Simulate X Automatic Path Planner?

Øk mulighetene dine ved å utvide Process Simulate X-programvaren ved hjelp av tillegget Automatic Path Planner, som lar deg tilpasse Process Simulate X for å passe prosjektets unike behov.

Process Simulate X Automatic Path Planner er et kraftig tilleggsprogram som hjelper deg med å opprette kollisjonsfrie baner automatisk for produktmontering eller demontering og robotsveising for å redusere prosessplanleggingstiden for komplekse monterings- og produksjonsoperasjoner som involverer verktøy, mennesker og roboter.

Viktige funksjoner og fordeler

Planlegg kollisjonsfrie baner

Bruk avanserte algoritmer for enkelt å fjerne kollisjoner i bevegelsesbaner som ellers kan være en kjedelig og ferdighetsintensiv prosess. Oppnå høy nøyaktighet og finn løsninger på få minutter for stier som er kompatible med alle typer operasjoner som inkluderer innflygings- og avgangssteder for sikkerhet og vedlikehold.

Reduser syklustidenUtforsk tusenvis av muligheter for å optimalisere robotbevegelser, oppdatere posisjoner, hastigheter og nøyaktighetssoner, og skape raske og jevne operasjoner.

Reduser energiforbruketBruk genetiske algoritmer for å optimalisere robotbaner for energieffektivitet, og redusere energiforbruket med opptil 37% (basert på kundedata).

RRS-tilkobling for alle større robotleverandørerBruk baner som er opprettet av Automatic Path Planner for å simulere bevegelser for alle de store robotkontrollerne i Process Simulate, basert på RRS-protokollen (Realistic Robot Simulator).

Automatic robotic path planning output showing energy consumption calculation in Tecnomatix Process Simulate software.

Om Process Simulate X

Process Simulate X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale produksjonsegenskaper for planlegging, simulering og validering av menneskelige oppgaver, robotikkprosesser og automatisering i et 3D-miljø med de ekstra fordelene med fleksibilitet, sikkerhet og skalerbarhet til en skybasert programvare.

Den strømlinjeformede programvaredistribusjonen og konfigurasjonen muliggjør høyere produktivitet og umiddelbar utvidelse av produksjonskapasiteten. De kostnadseffektive og tilpassbare Process Simulate X-programvareproduktene er skreddersydd for forskjellige nivåer av digital produksjonskompleksitet.

Process Simulate X-programvaretillegg

Kraftige tillegg lar deg enkelt utvide programvarefunksjonene etter hvert som kravene til modellering og simulering øker over tid.

Fordeler med Process Simulate X-programvare

  • Planlegg, simulere og validere ved hjelp av avanserte digitale produksjonsverktøy skreddersydd til dine spesifikke behov
  • Reduser kostnadene med tidlig oppdagelse og kommunikasjon av produktdesign- og produksjonsprosessproblemer ved hjelp av skyteknologi
  • Øk prosesskvaliteten ved å etterligne realistiske prosesser
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger

Utvid funksjonaliteten til Process Simulate X-programvareproduktene dine med disse andre tilleggene

  • Utvidet virkelighet (Digital Twin Alignment)
  • Kabler
  • Sikkerhetsrobotssjef
  • Punktsky
  • Virtuell virkelighet
  • Kontakt for NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funksjonene i Process Simulate X-produkter side om side.

Casestudier

Et komplett digitalt produksjonsmiljø

Jak L., småbedriftskunde

Gamechanger: enkel simulering og optimalisering

Shivam S., Designingeniør, småbedriftskunde

Revolusjonerende produksjon

Verifisert bruker innen bilindustri, småbedriftskunde

Utdype Tecnomatix-kunnskapen din

Kundesupport

Vi tilbyr omfattende kundestøtte for alle Tecnomatix-produkter. Ta kontakt med oss i dag.

Tecnomatix blogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene for Tecnomatix-programvaren.

Tecnomatix-fellesskapet

Bli med i samtalen og få svar på alle Tecnomatix-programvarespørsmålene dine.