Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Prosessforberedelse X Tillegg for prosessrisikoanalyse

Sikre fremragende produksjon med avansert risikoanalyse. Tillegget Process Risk Analysis for Process Preparation X gir avansert prosessvalidering og risikovurdering ved hjelp av en konsistent regelmotor. Ved å analysere produksjonsoperasjoner for potensielle feil, avkastningsrisiko og prosessineffektivitet, bidrar denne valgfrie pakken til å sikre optimal monteringskvalitet og pålitelighet før produksjonen starter.

Viktige funksjoner

  • Automatisert prosessvalidering:

    Bruker en regelbasert motor for å evaluere monteringsoperasjoner og sikre overholdelse av beste produksjonspraksis.

  • Identifikasjon av feilrisiko:

    Analyserer kritiske Design for Assembly (DFA) og Design for Testing (DFT) faktorer for å oppdage potensielle feil før de påvirker utbyttet.

  • Avkastningsoptimalisering:

    Forutsier og reduserer prosessineffektivitet som kan påvirke førstegangsutbyttet, redusere skrap og omarbeiding.

  • Datadrevet beslutningstaking:

    Gir risikovurderinger i sanntid og anbefalinger om korrigerende tiltak for å forbedre produksjonsrobustheten.

  • Sømløs integrasjon med Process Preparation X:

    Fungerer i det digitale tvillingmiljøet for å validere arbeidsflyter for montering, og forbedrer produksjonsprosesser i lukket sløyfe.

Fordeler med tillegget Process Preparation X Process Risk Analysis:

  • Bekreft design for monteringsproblemer før du starter produksjonen
  • Tilpass analyseinnstillinger basert på din egen profil

Hvorfor velge tillegget Prosessrisikoanalyse?

Med økende produktkompleksitet og stramme produksjonstider er det avgjørende å redusere monteringsrisikoen. Prosessrisikoanalyse-tillegget sikrer datadrevet risikostyring, slik at produsenter kan oppdage, analysere og korrigere potensielle problemer før produksjonen starter.

Minimer risikoen. Maksimer kvaliteten. Sikre prosesspålitelighet.

Et diagram som viser tilleggsprogrammet for prosessforberedelse og risikoanalyse for en produksjonsprosess.


Om prosessforberedelse X

Process Preparation X er en omfattende prosessplanleggingsløsning designet for å akselerere elektronikkproduksjon med høyt miks og lavt volum. Ved å utnytte avansert elektronisk monteringssamarbeid muliggjør det sømløs global prosjektering samtidig som kompleksiteten og de totale eierkostnadene reduseres. Med Process Preparation X får produsentene en sikker, stadig forbedrende, fremtidssikker teknologipakke som effektiviserer arbeidsflyter, minimerer eksisterende manuelle feil og tilpasser seg uanstrengt til enhver drift på verkstedet.

Utdype kunnskapen om prosessforberedelse

Kundesupport

Vi tilbyr omfattende kundestøtte for alle prosessforberedelsesprodukter. Ta kontakt med oss i dag.

Prosessforberedelsesblogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene for prosessforberedelsesprogramvare.

Prosessforberedelsesfellesskap

Bli med i samtalen og få svar på alle prosessforberedelsesprogramvarespørsmålene dine.