Øk mulighetene dine ved å utvide Plant Simulation X-løsningen din ved å bruke tillegget Value Stream Mapping (VSM) Library, som lar deg tilpasse Plant Simulation X for å passe prosjektets unike behov.
VSM-biblioteket er et kraftig sett med objekter som forbedrer produksjonsprosesser ved å kombinere den strategiske innsikten i verdistrømskartlegging med de detaljerte analysefunksjonene til simulering. Dette biblioteket inneholder verktøy og funksjoner designet for å hjelpe brukere med å modellere, simulere, analysere og optimalisere verdistrømmer i et produksjons- eller produksjonsmiljø.
Vi introduserer kontinuerlig nye tillegg for å utvide modellerings- og simuleringsmulighetene dine.
Viktige funksjoner
Forhåndsbygde VSM-elementerUtnyttelse forhåndskonfigurerte elementer og maler som vanligvis brukes i verdistrømmkartlegging, for eksempel prosesser, buffere, transportkoblinger og informasjonsflyter for å gjenskape produksjonsaktiviteter i den virkelige verden og er klare til å integreres i simuleringer.
Visuell representasjon av verdistrømmerLag detaljerte visuelle representasjoner av produksjonsprosesser, som speiler tradisjonelle verdistrømskart, men med den ekstra kraften til dynamisk simulering for å muliggjøre en mer interaktiv og datarik analyse av hele verdistrømmen.
Dynamisk simulering
Kjør dynamiske simuleringer av verdistrømmer og observer hvordan endringer i en del av prosessen påvirker hele systemet over tid, noe som gir innsikt i variabilitet, flaskehalser og systematferd under forskjellige scenarier.
Datadrevet analyse
Samle inn og analyser viktige ytelsesmålinger som syklustid, ledetid, pågående arbeid (WIP) og ressursutnyttelse for å muliggjøre nøyaktig identifisering av ineffektivitet og effekten av potensielle forbedringer.
Scenario sammenligning
Opprett og sammenlign flere scenarier i simuleringen, for eksempel nåværende tilstand versus fremtidig tilstand, eller forskjellige prosessforbedringsstrategier for å vurdere effektiviteten til ulike Lean-initiativer før implementering.
Interaktiv og iterativ forbedring
Støtt kontinuerlig forbedring ved iterativt å modifisere og optimalisere verdistrømmodellen, der hver iterasjon gir tilbakemelding som kan brukes til å avgrense prosessen ytterligere.

Om Plant Simulation X
Plant Simulation X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med bransjeledende digitale produksjonsegenskaper som brukes til å simulere, utforske, analysere og optimalisere produksjon og logistikk på alle planleggingsnivåer. Få tilgang til hierarkiske modeller av produksjonsanlegg, linjer og operasjoner i et 3D-miljø med de ekstra fordelene med fleksibilitet, samarbeid, sikkerhet og skalerbarhet til en skybasert programvare.
Den strømlinjeformede programvaredistribusjonen og konfigurasjonen muliggjør høyere produktivitet og umiddelbar utvidelse av produksjonskapasiteten. De kostnadseffektive og tilpassbare Plant Simulation X-produktene er skreddersydd for forskjellige nivåer av digital produksjonskompleksitet.
Plant Simulation X-tillegg
Kraftige tillegg lar deg enkelt utvide programvarefunksjonene dine etter hvert som kravene til modellering og simulering øker over tid.
VSM Library-tillegget krever enten en Plant Simulation X Standard- eller Plant Simulation X Advanced-lisens.
Fordeler med Plant Simulation X
- Optimaliser ytelsen og energiforbruket til eksisterende produksjonssystemer før implementering
- Maksimer effektivitet og utnyttelse av ressurser og identifiser flaskehalser i planleggingsfasen
- Forbedre produktiviteten og minimer investeringskostnadene for produksjonslinjer
- Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger
- Utvid funksjonaliteten til programvaren din med tillegg